PADS Pro Essentials
PADS Pro Essentials poskytuje cenovo dostupný dizajn PCB pre nezávislých inžinierov. Softvér poskytuje profesionálne nástroje, ľahký digitálny prístup a podporu založenú na komunite.
Začnite tam, kde potrebujete. Skalujte, keď ste pripravení. Rodina Xpedition rastie s vami.
Od nezávislých inžinierov až po globálne organizácie je rodina Xpedition plne integrovanou, škálovateľnou platformou pre návrh plošných spojov a elektronických systémov, ktorá pomáha tímom navrhnúť správne prvýkrát, overovať skôr a poskytovať čistejšie odovzdanie od návrhu po výrobu bez prepracovania platformovania s rastúcou zložitosťou.
Systémy a Dizajn PCB zložitosť prerástla bodové nástroje a odovzdania „hoďte ho cez stenu“. Tímy, ktoré vyhrávajú, nie sú len rýchlejšie v rozložení - lepšie bránia spinu tým, že si udržujú prečo (návrhový zámer), ako (obmedzenia), čo (komponenty) a Môžeme ju postaviť? (overovanie + DFM) nepretržite prepojené od konceptu po uvoľnenie. Xpedition je vytvorený pre túto prepojenú realitu: integrovanú, škálovateľnú platformu, ktorá pomáha tímom rýchlo sa pohybovať bez toho, aby obetovali dôveru inžinierstva, keď narastajú potreby zložitosti a spolupráce.
Programy PCB sa rozpadajú, keď je zámer rozptýlený medzi súbormi, nástrojmi a ľuďmi - obmedzenia sa pohybujú, knižnice sa rozchádzajú a „kmeňové znalosti“ sa stávajú jediným spôsobom, ako pochopiť, prečo sa niečo stalo. Xpedition je navrhnutý ako integrované prostredie, kde schémy, rozloženie, obmedzenia, knižnice a následné výsledky zostávajú zarovnané, takže prečo za rozhodnutiami je ľahšie zachovať a ako je ľahšie presadzovateľné, keď sa dizajn vyvíja.
Ako to vyzerá v praxi: menej krokov prekladu, menej nesúladov medzi doménami a pracovný postup, pri ktorom sa zmeny ľahšie spravujú bez straty dôvery v údaje.
S dnešnými rýchlosťami hraníc a hustotou výkonu sa čakanie do konca na validáciu SI/PI (a ďalších kontrol) mení z overovania na multiplikátor rizika plánu. Prístupom osvedčených postupov je overovanie založené na digitálnych prototypoch — postupná kontrola pri navrhovaní, aby ste mohli veľké kompromisy dosiahnuť skoro, keď je dizajn stále flexibilný. Xpedition podporuje toto myslenie na posunu doľava, takže overenie sa stáva súčasťou konvergencie, nie bránou v cieľovej čiare.
Ako to vyzerá v praxi: problémy sa objavujú, keď sú opravy lacnejšie, iterácie sa sprísnú a signoff sa stáva potvrdením, nie objavením.
výrobné otázky, DFM úteky a odbúranie dokumentácie sú zriedka „výrobnými problémami“ - sú to príznaky neskorej spätnej väzby. Xpedition podporuje súbežné kontroly DFM a kontroly zamerané na výrobu, takže mnohé problémy je možné identifikovať a vyriešiť počas návrhu, nie po vydaní. Podporuje tiež inteligentnú výmenu výrobných dát (napr. ODB++/IPC-2581), aby sa znížila nejednoznačnosť a minimalizovala chyby, ktoré pochádzajú z prekladu výstupov alebo reinterpretácie zámeru po prúde.
Ako to vyzerá v praxi: menej cyklov tam a späť, ktorým sa dá vyhnúť s výrobcovia/montátormi a predvídateľnejšia cesta cez NPI.
Väčšina neskorých ECO pochádza z nesúladu medzi zainteresovanými stranami: problémy s mechanickým prispôsobením, meniace sa požiadavky, nejasné vlastníctvo revízií alebo „ktorý BOM je aktuálny?“ zmätok. Podporuje Xpedition Spoludizajn ECAD/MCAD pracovné postupy, aby tímy ECAD a MCAD mohli zostať v synchronizácii bez toho, aby prinútili ktorúkoľvek stranu opustiť svoj nástroj, ktorý si vybrali. A vďaka disciplíne vydávania pripojenej k PLM môžu tímy posilniť kontrolu revízií, vysledovateľnosť a viditeľnosť životného cyklu — takže zmeny sú riadené, kontrolovateľné a ľahšie komunikovateľné.
Ako to vyzerá v praxi: menej neskorých mechanických prekvapení, čistejšie vydania a menej času strateného pri zosúladení verzií.
Volatilita dodávateľského reťazca mení výber dielov na inžinierske rozhodnutie s harmonogramom a dopadom na príjmy. Ak sa overovanie BOM uskutoční neskoro, vytvorí sa spätné väzby, ktoré môžu trvať niekoľko dní alebo týždňov, najmä ak alternatívy vyžadujú zmeny stopy alebo modelu. Xpedition podporuje posúvanie informácií o získavaní komponentov a viditeľnosti BOM, aby inžinieri mohli zvážiť dostupnosť, alternatívy a riziká skôr, zatiaľ čo dizajn má ešte priestor na prispôsobenie.
Ako to vyzerá v praxi: menej „miešaných“ substitúcií neskoro v cykle a menej redizajnov spustených časťami, ktoré sú zastarané alebo nedostupné.
Inžinieri nepotrebujú honosnú umelú inteligenciu — potrebujú menej kliknutí, menej vyhľadávania, menej opakujúcich sa krokov a lepšiu konzistenciu. Prístup spoločnosti Xpedition k AI je produktívnosť na prvom mieste: praktická automatizácia, ktorá pomáha používateľom vykonávať bežné pracovné postupy rýchlejšie a s menším počtom chýb. Napríklad Xpedition“predpoveď príkazu“ učí sa z vykonaných príkazov, aby odporučil pravdepodobné ďalšie akcie, skráti čas strávený lovom cez ponuky a je ovládateľný používateľom (odporúčania môžete vypnúť). Široký smer automatizácie s podporou AI a algoritmickej automatizácie spoločnosti Siemens pre návrh PCB a systémov sa riadi rovnakým princípom: inteligentná automatizácia, ktorá je zabudovaná do každodennej práce s cieľom zvýšiť priepustnosť a znížiť trenie.
Ako to vyzerá v praxi: merateľné úspory času pri vykonávaní rozloženia, kontrolovaní a uvoľňovaní aktivít — bez toho, aby tímy požiadali, aby „dôverovali čiernej skrinke“.
Zrušenie nástrojov je drahé: rekvalifikácia, migrácia údajov, poškodené knižnice a narušené procesy môžu stáť viac ako úspory licencie, ktoré spustili prechod. Xpedition je zámerne rodina, ktorá umožňuje tímom začať s tým, čo dnes potrebujú, a rozširovať sa s rastúcou zložitosťou, bez toho, aby opustili svoj pracovný tok alebo investície do dizajnu. Či už začnete na vstupnom bode alebo štandardizujete v rámci rastúceho tímu, cieľom je kontinuita: rovnaký základný technologický základ s dodatočnými schopnosťami a riadením podľa potreby.
Ako to vyzerá v praxi: plynulejšia cesta rozšírenia, menej narušení a platforma, ktorá vás podporuje pri prechode návrhov z „jednoduchej dosky“ k vývoju produktov s viacerými doménami pre viacerých zainteresovaných strán.
Preskúmajte, kde nakupovať a ako nastaviť produkty Xpedition
Produkty Xpedition si môžete kúpiť priamo z produktových stránok (PADS Pro Essentials, Xpedition Standard, Xpedtion Advanced a Xpedition Advanced DS) alebo kontaktovať náš predajný tím (Xpedition Standard, Xpedition Advanced, Xpedition Advanced DS a Xpedition Enterprise). Produktové riešenia Xpedition sú uvedené nižšie a všetky dostupné možnosti môžete preskúmať na stránkach produktov.
Kúpte si PADS Pro Essentials, Xpedition Standard spolu s flexibilnými možnosťami rozšírenia (25 balení alebo 50 balení tokenov) a Xpedition Advanced a Xpedition Advanced DS priamo z našej webovej stránky.