Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Minimizing energy costs for SIEMENS operating facilities je poháňaný Oxoia

Oxoia je softvérová platforma poháňaná AI, ktorá znižuje náklady na energiu a emisie CO2 v komerčných, špeciálnych a zmiešaných budovách. Platforma sa pripája k existujúcej automatizácii budov spoločnosti Siemens a využíva AI na koreláciu údajov senzorov, obsadenosti, vnútornej klímy a počasia, potom automaticky upravuje prevádzku HVAC alebo poskytuje manažérom zariadení prioritné odporúčania.
Oxoia je umiestnená vo viac ako 100 budovách a poskytuje overené úspory energie až 35% s typickou dobou návratnosti 12 mesiacov. Nevyžaduje sa žiadna výmena hardvéru, inštalácia je dokončená do jedného dňa. Platforma je k dispozícii aj ako riešenie s bielou značkou pre servisných partnerov.

Prečo Prečo budovy stále plytvajú energiou a čo to stojí?

Manažéri zariadení a majitelia budov čelia rastúcim nákladom na energiu a cieľmi CO2 s obmedzenými zdrojmi. Spoločnosť Oxoia to rieši pripojením k existujúcim systémom automatizácie budov Siemens a pomocou AI na korekciu údajov senzorov, obsadenosti a počasia a následne automaticky upravuje prevádzku HVAC. Oxoia, ktorá je umiestnená vo viac ako 100 budovách, poskytuje overené úspory energie až 35%.

Žiadna odpoveď nebola zastavená

Výhody

  • Rýchle nasadenie: Inštalované do jedného dňa, kompatibilné s akýmkoľvek existujúcim systémom HVAC. Počas nastavenia nie sú operácie prerušené.
  • Rýchle úspory: Zníženie energie sa stáva merateľným počas prvých týždňov po inštalácii.
  • Žiadne vopred investície: Všetok hardvér je poskytovaný a účtovaný ako ročné predplatné. Žiadny nákup, nevyžaduje sa žiadna výmena existujúceho vybavenia.
  • Klimatizácia v miestnosti: Prevádzka budovy je optimalizovaná pri zachovaní stabilných alebo zlepšených klimatických podmienok v miestnosti podľa cieľov stanovených zákazníkom.
  • Rýchla návratnosť investícií: Na základe referenčných projektov sa investícia amortizuje za menej ako 12 mesiacov prostredníctvom priamych úspor energie.

Kľúčové funkcie

Case Study

Žiadna odpoveď nebola zastavená

Úspory energie až 35% overené v projektoch

Oxoia je nasadená vo viac ako 100 budovách s overenými úsporami až 35%. Referenčné projekty zahŕňajú kancelárie, školy, športové haly, hotely a maloobchodné nehnuteľnosti.

Reálne použitia v praxi

Select...
Žiadna odpoveď nebola zastavená

Minimalizujte prevádzkové náklady komerčných budov

Oxoia sa pripája k existujúcim systémom Siemens a identifikuje neúčinnosť, ako je súčasné vykurovanie a chladenie alebo nadmerné vetranie. Manažéri zariadení dostávajú prioritné odporúčania alebo nechávajú systém konať automaticky.

Často Kladené Otázky

Preskúmajte Zdroje a Súvisiace Produkty

Doplňujúce Informácie a Zdroje

Predpoklady

Kompatibilné so systémom Siemens Building Automation (napr. Desigo CC CC/Connect Box)

Centrálny systém HVAC (vykurovanie, vetranie, chladenie alebo teplá voda)