Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Návrh pre aditívnu výrobu

Špičkové konštrukčné nástroje sú základom kvalitného výstupu aditívnej výroby (AM).

Osvedčené konštrukčné nástroje pre doplnkovo vyrábané diely

Generovanie požadovaného výstupu z procesu aditívnej výroby začína správnym dizajnom. Dizajn pre AM je viac než len optimalizácia geometrie, ale aj overenie, či dizajn bude tlačiť podľa očakávania. Získajte nástroje, ktoré potrebujete na zabezpečenie kvality tlače prvého článku.

Bezkonkurenčné dizajnové nástroje

Využite kompletný systém parametrického počítačom podporovaného návrhu (CAD), ktorý vám umožní pracovať s nejednotným racionálnym základným splajnom (NURBS), fazetom/sieťovinou a dokonca aj s čiastkovými deleniami zameniteľne a spoločne v tej istej časti. Robustné konštrukčné riešenia dostupné v NX znamenajú, že máte všetky nástroje potrebné na návrh najjednoduchších alebo najzložitejších tlačených častí.

Prečítajte si viac o CAD v NX

Tlačený dizajn dielu s nerovnomernými racionálnymi B-drážkami (NURBS) a sieťovinami v tej istej časti.

Mriežkové štruktúry

Využite mriežkové štruktúry. Aditívna výroba je jedinečne vhodná na výrobu mriežkových štruktúr, ktoré sú zložitými, opakovanými štruktúrami často vo vnútri časti. Často sa používajú na zníženie hmotnosti alebo na špeciálne prípady, ako je osteointegrácia pre lekárske implantáty. NX poskytuje robustné možnosti vytvárania mriežok vrátane pravidelných mriežok, trojnásobne periodických minimálnych povrchových štruktúr (TPMS) a dokonca aj geometrie mriežky definovanej používateľom.

Získajte viac informácií o vytváraní štruktúry mriežky

Mriežková konštrukcia na použitie v podrážke topánky.

Generatívny dizajn

Rýchlo iterujte cez stovky alebo tisíce možných optimalizovaných návrhov. Generatívny dizajn je metóda automatického generovania a porovnávania viacerých možností dizajnu s cieľom nájsť ideálne, najlepšie vhodné riešenie. Simcenter HEEDS je generatívne dizajnové riešenie, ktoré môže pomocou geometrie NX CAD so simuláciou Simcenter CAE poskytnúť optimalizované návrhy. Konečným výsledkom je skutočne optimalizované riešenie, ktoré je možné potom vytlačiť 3D.

Získajte informácie o prieskume vesmíru Simcenter 3D

Viaceré možnosti návrhu generovaných procesom generatívneho návrhu.

Optimalizácia topológie

Optimalizujte časť pre výkon pomocou optimalizácie topológie, procesu, ktorý používa CAE so špeciálnou matematikou. Pri optimalizácii pevnosti poskytnete sadu vstupov a potom systém generuje optimalizovanú geometriu dielov.

Pri spárovaní s aditívnou výrobou môže optimalizácia topológie viesť k dielom, ktoré spĺňajú požiadavky na pevnosť a zároveň minimalizujú spotrebu materiálu, hmotnosť a ďalšie vlastnosti.

Prečítajte si viac o optimalizácii topológie

Obrázok zobrazujúci tradične navrhnutú časť a verziu tej istej časti optimalizovanú podľa topológie.

Optimalizácia prietoku tekutín

Využite silné možnosti analýzy prietoku tekutín v našom produkte Star-CCM+, keď použijete túto technológiu na optimalizáciu topológie. Výsledkom je systém, ktorý dokáže optimalizovať geometriu častí pre efektívny prietok tekutín, čo znamená, že môžete optimalizovať systémy tekutín na normalizáciu prietoku medzi viacerými vývodmi a nasmerovať tok cez potrubný systém najefektívnejším spôsobom.

Získajte informácie o optimalizácii prietoku tekutín v aplikácii Star-CCM+

Obrázok zobrazujúci potrubie navrhnuté človekom a verziu optimalizovanú pre prietok tekutiny.

Simulácia výkonu

Simulujte výkon tlačeného dizajnu v reálnych podmienkach po dokončení návrhu. Simcenter 3D vám umožňuje urýchliť simulačný proces kombináciou najlepších úprav geometrie vo svojej triede, asociatívneho simulačného modelovania a multidisciplinárnych riešení zabudovaných s odbornými znalosťami v priemysle.

Získajte informácie o simulácii výkonu v aplikácii Simcenter 3D

Dizajn tlačenej časti farebne kódovaný po simulácii pevnosti.

Validácia pripravenosti na výrobu

Spravujte jedinečné požiadavky v procesoch aditívnej výroby vrátane povoleného previsu, rozlíšenia tlače a objemu tlače. NX obsahuje sériu integrovaných riešení na validáciu návrhov podľa týchto procesných požiadaviek, čo umožňuje dizajnérovi aj prevádzkovateľovi predajne si byť istí, že návrhy vydané do výroby sú tlačiteľné. To šetrí čas a peniaze.

Získajte informácie o validácii AM v NX

Časť zobrazujúca výsledky overenia maximálneho previsu.

Porovnať NX X Manufacturing CAD/CAM riešenia

Preskúmajte štyri škálovateľné úrovne riešení NX X Manufacturing CAD/CAM: Essentials, Standard, Advanced a Premium

Prípadová štúdia

Sintavia

Budovanie budúcnosti pomocou aditívnej výroby

Spoločnosť:Sintavia

Poloha:Spojené štáty

Softvér Siemens:Designcenter

Veľkosť:Small

Rozšírte hodnotu pomocou modulov doplnkov NX X Manufacturing

Rozšírte svoje riešenie NX X Manufacturing o viac ako 20 doplnkov dodaných prostredníctvom nášho modelu licencovania založeného na hodnote. Tieto škálovateľné a nákladovo efektívne doplnky vám umožňujú prispôsobiť výrobné schopnosti tak, aby vyhovovali potrebám projektu. Od prípravy dielových modelov až po špecializované obrábanie, simuláciu, postprocesory a súpravy strojov získate flexibilitu na optimalizáciu výrobného procesu.

CAM programátor, ktorý prezentuje kolegovi simuláciu obrábacieho procesu v NX CAM nástrojov.