Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo rozvádzače ALPHA 3200?

Naše rozvodné dosky ALPHA 3200 Eco sú navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky modernej distribúcie energie v budove infraštruktúry. Čas projektu je skrátený vďaka digitálnemu inžinierstvu a koncepcii modulárneho systému. Ponúkajú holistické riešenia z jedného zdroja a sú súčasťou konzistentného systému doplneného portfóliom ochranných, spínacích a meracích zariadení SENTRON - všetky dokonale vhodné pre ich aplikácie a plne kompatibilné.

Veľké elektrické rozvádzače s dverami a panelmi, niektoré otvorené alebo čiastočne otvorené, iné zatvorené, stojí nad zelenou základňou.

Kľúčové výhody

Zelená alebo sížová ruka podporuje výhonok stonkou a dvoma listami na pevnom tmavozelenom alebo takmer čiernom pozadí.

Ušetrite zdroje

V závislosti od konštrukcie umožňuje centrálne umiestnená prípojnica ušetriť až 30% v medi v porovnaní s porovnateľnými systémami distribúcie energie. Rozvádzače ALPHA 3200 Eco sú tiež optimalizované na výkon až 3 200 A.

Schránka s horným klipom zobrazuje začiarknutie na obdĺžnikovom povrchu.

Naplánujte ľahko

Využite vyššiu bezpečnosť plánovania s podrobným 3D inžinierstvom. Naše 3D dáta sú k dispozícii vo viacerých formátoch vrátane STEP, BIM a EHRT.

Dve symetrické formy podobné šípke sa pretínajú na pevnom zelenom pozadí.

Využite flexibilitu

Rozvádzače ALPHA 3200 Eco poskytujú vysokú funkčnosť v malom priestore vďaka flexibilite montážnych súprav ALPHA. Poskytujú tiež certifikácie súvisiace s aplikáciami.

Kľúčové detaily

Systém na inštaláciu typovo testovaného rozvádzača ALPHA 3200 Eco

Ochranný systém (IEC 60529, EN 60529)

IP31, IP54

Menovitý prúd prípojnice (In)

3 200 A

Menovité prevádzkové napätie prípojnice (Ue)

400 V

Menovitý špičkový odolný prúd prípojnice (lpk)

165 kA

Menovitý krátkodobý odolný prúd prípojnice (Icw)

75 kA, 1 s

Výška

2 000 mm

Hĺbka

400 mm/600 mm

Normy a ustanovenia

Systém na inštaláciu rozvádzača testovaného typu: IEC 61429-1/-2

Forma vnútornej separácie

Formulár 1 (s ochranou na dotyk)

Vybrané funkcie

Váš udržateľnejší rozvádzač

Rozvádzače ALPHA 3200 Eco ponúkajú v porovnaní s klasickými systémami distribúcie energie značné úspory materiálu: vďaka centrálne umiestnenej zbernici a nespočetným dizajnovým prerušeniam vášho rozvádzača ALPHA 3200 Eco ušetria až 30% medi. Vďaka dlhej životnosti viac ako 30 rokov v priemere a jeho opraviteľnosti - bez potreby špeciálnych nástrojov a všetkých komponentov dostupných ako náhradné diely - profitujete z dlhovekosti a ľahkej údržby. Vďaka svojej modularite môžete aktualizovať aj svoj existujúci rozvádzač ALPHA 3200 Eco, keď budú k dispozícii nové funkcie.

Swithboard Alpha 3200 s ikonou profilu EcoTech vedľa neho
Tmavovlasá osoba ovláda otvorený prenosný počítač na drevenom stole, jeho rozhranie zobrazuje graf v riadkoch a stĺpcoch.

Digitálne plánovanie so softvérom SIMARIS

Distribúcia elektrickej energie v moderných budovách musí zabezpečiť spoľahlivé napájanie, optimalizovať spotrebu energie a byť ľahko integrovaná do automatizácie budov. SIMARIS configuration umožňuje jednoduchšie a efektívnejšie plánovanie rozvodných dosiek elektrickej energie. Intuitívny konfiguračný softvér umožňuje dôsledné plánovanie na jednej platforme. Vďaka intuitívnej prevádzke a štandardizovaným procesom minimalizuje poruchy plánovania a výrazne urýchľuje projektové inžinierstvo. S SIMARIS configuration môžete rýchlo a spoľahlivo vytvoriť štandardné rozvádzače, ktoré spĺňajú všetky požiadavky modernej stavebnej technológie vrátane všetkej požadovanej dokumentácie.

Vytvorte digitálne dvojča jediným kliknutím

Doteraz bolo generovanie digitálneho dvojča z údajov STEP zdĺhavým a zložitým procesom. Teraz robíme prechod na 3D inžinierstvo mimoriadne jednoduchým. Vďaka novému 3D procesoru môžete jedným kliknutím exportovať digitálne dvojča vašej distribučnej dosky ALPHA 3200 Eco z SIMARIS configuration a potom ho exportovať ako súbor STEP cez SIMARIS xchange. Vďaka svojej podrobnej vizualizácii ponúka digitálne dvojča pridanú hodnotu v mnohých oblastiach, od plánovania až po údržbu a rozšírenie.

Využite detailné vizualizácie až po poslednú skrutku

Okrem rýchlej a jednoduchej generácie digitálneho dvojčaťa profitujete aj z extrémne vysokej úrovne detailov, ktorá zjednodušuje vašu prácu vo viacerých aplikáciách. Použitím 3D modelu na plánovanie závodov a budov, dimenzovanie medených častí, inštaláciu systémov a údržbu a rozširovanie: profitujete z vysokej presnosti a zníženej chyby, ako aj ušetríte čas a peniaze. Procesné kroky tiež vyžadujú menej špecializované znalosti, čím sa eliminuje práca pre vás ako staviteľa panelov.

Šedá metalická serverová skrinka s označením „ALPHA“ stojí vedľa modelu drôteného rámu na tmavo modrom pozadí.
Modré solárne panely sedia na vyvýšenej vonkajšej štruktúre alebo nad ňou, so stromami a kríkmi vľavo, budovami a oblakmi.

Vhodné pre fotovoltaické aplikácie

Dopyt po fotovoltaických systémoch v Nemecku rýchlo rastie, pričom viac strešných plôch napája elektrickú energiu do siete. S rastúcou kapacitou sa stáva bezpečné meranie v súlade s normami nevyhnutné na zabezpečenie spoľahlivého monitorovania a presného napájania do siete.

Vďaka integrovanej dávkovacej časti transformátora je rozvádzač APLHA 3200 Eco ideálny pre aplikácie s obnoviteľnými energiami — od solárnej a veternej energie až po decentralizované napájanie. To umožňuje presné, spoľahlivé merania v súlade so sieťou aj pri vysokých úrovniach výkonu, čím sa podporuje rozširovanie udržateľnejších energetických infraštruktúr.

Výhody:

  • Presné plánovanie a implementácia v súlade s normami
  • Dobre navrhnuté a bezpečné rozširovanie a zapojenie
  • Modulárna konfigurácia pomocou konfiguračného softvéru SIMARIS

Často kladené otázky

Preskúmajte zdroje

Brožúra

Brožúra | Rozvádzače napájania ALPHA 3200 Eco

Príručky a katalógy

Manuálny | ALPHA 3200 Eco

Cloudová platforma | SIMARIS xchange

SiePortal | ALFA 3200 EKO

katalóg | LV 10 • 2026 — Nízkonapäťová distribúcia energie a elektrická inštalácia

Začnite svoju cestu