Rovnaká vizualizácia vo viacerých tokoch
Bez ohľadu na to, či vykonávate simuláciu, emuláciu alebo prototypovanie, Visualizer je zjednoteným riešením ladenia.
Dnes sú návrhy zložitejšie, s rôznymi komponentmi a požadovanou analýzou, ako sú analógové, digitálne, napájanie, DFT, bezpečnosť a bezpečnosť. Zabezpečenie vernosti a robustnosti takéhoto dizajnu vyžaduje, aby overovací inžinieri naplánovali ladenie veľmi skoro. Podľa výskumnej štúdie Wilson z roku 2022 inžinieri na návrh a overovanie trávia 46% času projektu ladením.
Visualizer je najmodernejšia ladiaca platforma vhodná pre dnešné výzvy funkčného overovania. Vďaka bezproblémovému zlúčeniu všetkých pokročilých funkcií ladenia a integrácii testovacích stovičiek UVM a emulácie Veloce poskytuje Visualizer vysokovýkonné ladenie pre SoC na úrovni bloku, IP a plnočipové SoC.
Bez ohľadu na to, či vykonávate simuláciu, emuláciu alebo prototypovanie, Visualizer je zjednoteným riešením ladenia.
Vizualizátor číta rôzne typy overovacích a návrhových údajov. Dáta z dizajnu, testbencha, tvrdení, výkonu, spustenia softvéru a signálov AMS je možné prezerať súčasne.
Navrhnuté tak, aby sa zmenšilo s podstatným množstvom ladiacich údajov s flexibilitou priblíženia na úrovni jednotky alebo jednej siete.
Visualizer je jedna ladacia platforma pre všetky potreby funkčného overovania, ako sú HDL, testbench, analýza pokrytia, analýza výkonu a ladenie softvéru. Všetko užitočné je na jednom mieste a v jednom známom prostredí, ktoré zlepšuje kvalitu overovania a produktivitu bez potreby nového učenia.

S rastúcou veľkosťou návrhu a množstvom ladiacich údajov je dôležité zvážiť využitie zdrojov a používateľskú skúsenosť. Visualizer bol navrhnutý tak, aby sa zabezpečilo, že rôzne metodiky poskytované so spoločnosťou Visualizer nespotrebovávajú nadmerne dostupné zdroje. Toto optimalizované využitie zdrojov znamená, že stroje so značným množstvom pamäte RAM nie sú potrebné používať Visualizer.

Vizualizátor chápe typ spracovávaných údajov. Okrem poskytovania špecializovaných okien, ktoré sú špecifické pre toky informovanosti o napájaní, sú k dispozícii všetky existujúce okná, ako napríklad zdrojové okno, schematické okno, variabilné okno a okno tvaru vlny, ktoré zlepšujú vaše ladenie.