Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

FPGA Design for High Speed PLC with TM FAST je poháňaný Heitec

HEITEC AG, so sídlom v Erlangene, stojí za dokonalosť v oblasti automatizácie, digitalizácie, elektroniky a inžinierstva zariadení už viac ako 50 rokov. S viac ako 1200 zamestnancami vyvíja HEITEC riešenia na mieru, ktoré zvyšujú produktivitu a efektívnosť v rôznych odvetviach. Kombináciou automatizácie s digitálnym inžinierstvom HEITEC podporuje spoločnosti na ich ceste smerom k inteligentnej továrni. HEITEC ako partner na trhu Siemens Xcelerator Marketplace ponúka inovatívne, škálovateľné riešenia pre prepojený priemysel pripravený na budúcnosť.

Prečo potrebujete väčšiu rýchlosť pre vaše PLC?

Ultrarýchle aplikácie nad rámec štandardných rýchlostí PLC s našou dizajnovou službou FPGA pre Siemens TM FAST pre vaše S7-1500, S7-1200 alebo vlastné aplikácie. Dodávame vlastnú logiku FPGA, aby ste sa mohli sústrediť na svoje základné riešenie. Použitím osvedčeného technologického modulu Siemens ako hardvéru sú náklady a riziká minimalizované.

Výhody

  • Ultrarýchle aplikácie PLC ďaleko nad rámec štandardných rýchlostí PLC, napr. snímače, aktory, synchronizácia, kódovanie
  • Osvedčený modul hardvérovej technológie Siemens TM FAST minimalizujúci náklady a riziká
  • Žiadny vlastný hardvér, žiadna časovo náročná certifikácia, úplná integrácia v ekosystéme Siemens

Kľúčové funkcie

Reálne použitia v praxi

Select...
Vysokonapäťový DC sieťový hardvér

Vysokonapäťové jednosmerné siete

Ovládajte vysokofrekvenčné spínače napájania do mikrosekúnd bez potreby certifikácie vlastného hardvéru. TM FAST má požadovanú rýchlosť na ovládanie širokopásmových polovodičov novej generácie SiC a GAN.