Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

45W Commercial Clean Vehicles je poháňaný Giraffe

Pre technológie čistej energie je k dispozícii až 1,2 bilióna dolárov v daňových úveroch, ale organizáciám chýbajú, pretože sa nedokážu orientovať v procese IRS. Giraffe Financial to mení. Giraffe odborne vedie zákazníkov cez prostredie zákona o znižovaní inflácie USA (IRA), takže získate daňové úľavy, ktoré si zaslúžite.

Prejdite na webovú stránku Giraffe na adrese www.giraffe.financial, vytvorte si účet, nahrajte informácie o svojom projekte a my urobíme všetko ostatné! Ak ste subjekt oslobodený od dane, podáme za vás daňové formuláre, aby ste získali zľavu od IRS! Ak chcete predať svoje daňové úľavy, urobíme to vo vašom mene a dostaneme vám hotovosť! Chcete si nárokovať kredity a používať ich sami, ale potrebujete pomoc pri navigácii v regulačnej zložitosti - môžeme vám pomôcť!

Prečo Objavujte, generujte a speňažte svoje daňové úľavy?

45 W daňový úver na nehnuteľnosti pre komerčné čisté vozidlá sa poskytuje podľa zákona o znižovaní inflácie (IRA), ktorý stimuluje organizácie nakupujúce kvalifikované komerčné čisté vozidlá vrátane elektrických, vodíkových a plug-in hybridných elektrických vozidiel. Výška úveru závisí od niekoľkých faktorov, ako je hmotnosť vozidla, pohonný systém a prírastkové náklady v porovnaní s podobným vozidlom so spaľovacím motorom. Úverové sumy je možné požadovať až do výšky 7 500 dolárov pre vozidlá s hmotnosťou do 14 000 libier v hrubej hmotnosti vozidla (GVW) alebo až do 40 000 dolárov pre vozidlá nad 14 000 GVW. Giraffe Financial poskytuje komplexné riešenie pre využitie daňového úveru 45 W. Giraffe zjednodušuje proces a zároveň zabezpečuje maximalizáciu a využitie oprávnených daňových úverov. Giraffe potvrdí oprávnenosť vášho vozidla, zhromaždí náležitú dokumentáciu a zabezpečí súlad - potom vás prevedie možnosťami speňaženia vašich kreditov tak, aby najlepšie vyhovovali vašim obchodným alebo organizačným potrebám.

Výhody

  • Nižšie riziko dodržiavania predpisov
  • Nízka organizačná záťaž
  • Maximálny úverový potenciál

Kľúčové funkcie

Preskúmajte Zdroje a Súvisiace Produkty

Doplňujúce Informácie a Zdroje