Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo SICHARGE RC?

Naša rodina nabíjačiek SICHARGE RC DC je navrhnutá tak, aby uspokojila širokú škálu vozidiel a akýkoľvek typ aplikácie, či už doma, v práci, na nabíjacích staniciach alebo vo veľkých skladoch. Kedy a kde je nabíjanie najrozumnejšie a najefektívnejšie závisí od trás, plánov nabíjania a umiestnenia elektrických vozidiel. Modulárny dizajn, viacero možností pripojenia a dynamické nabíjacie riešenia umožňujú jednoduchú integráciu aj v rámci existujúcich nabíjacích infraštruktúr s priestorovým obmedzením.

Kľúčové výhody

Ikona budúca pripravenosť

Budúcnosť pripravená

Modulárne aktualizovateľné systémy; Kompatibilné so širokou škálou súčasných a budúcich elektrických vozidiel.

Flexibilita ikony (modré pozadie)

Flexibilita

Inteligentná a dynamická distribúcia nabíjacej energie s viacerými možnosťami pripojenia.

Spoľahlivosť ikon

Spoľahlivosť

Konzistentný vysoký výkon v celom rade s vysokou dostupnosťou.

dostupnosť ikon bezpečnosti

Bezpečnosť

Testované IP54; Tlačidlo núdzového zastavenia pre ľahké vypnutie.

SICHARGE RC - DC nabíjačky pre elektrické flotily

SiCharge-RC-30-India

RC 30 POISTENIE

Kompaktná nabíjačka DC Wall Box

Nabíjačka DC Wall Box s nabíjacím káblom 1 x CCS2, ideálna na cieľové nabíjanie v maloobchodných predajniach, komerčných budovách a rezidenčných spoločnostiach.

SiCharge-RC-60-India

RC 60

Verejná nabíjačka DC s nízkou rozlohou

DC verejná nabíjačka s 2 x CCS2 výstupnými káblami vhodná pre verejné nabíjacie stanice

SiCharge-RC-60-India

RC 120

Rýchlo nabíjacia DC verejná nabíjačka

DC verejná rýchlonabíjačka s 2 x výstupnými káblami CCS2* vhodná pre diaľničné nabíjacie stanice, sklady a terminály EBUS/eTruck.

SiCharge-RC-180-India

ŠNÚRA RC 180

SICHARGE RC 180 - Superrýchle nabíjanie DC verejnej nabíjačky

DC verejná superrýchla nabíjačka s 2 x výstupnými káblami CCS2* vhodná pre sklady EBUS/eTruck a požiadavky na verejné nabíjanie s vysokým výkonom.

SiCharge-RC-240-India

ŠNÚRA RC 240

SICHARGE RC 240 - Ultrarýchlo nabíjacia DC verejná nabíjačka

240 kW DC verejná ultrarýchla nabíjačka s výstupnými káblami 2 x CCS2* vhodná pre sklady EBUS/eTruck a požiadavky na verejné nabíjanie s vysokým výkonom.

Tiež by vás mohlo zaujímať

Dva stĺpce nabíjania a mobilná nabíjacia jednotka pred mestskou krajinou

Partnerský program eMobility