Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Nainštalovaných 20 000+ nabíjačiek. Dodaných viac ako 800 projektov.

Osvedčené odborné znalosti v oblasti elektrifikácie skladu a verejnej nabíjacej infraštruktúry

Spolupracujeme s priekopníkmi a budúcimi partnermi, ktorí zdieľajú našu víziu integrácie eMobility do každodenného života. Preskúmajte vybrané prípady zákazníkov, ktoré ukazujú, ako náš integrovaný prístup - kombinácia hardvéru, softvéru a služieb - mení výzvy nabíjania na spoľahlivé a škálovateľné infraštruktúrne riešenia.

Preskúmajte naše príbehy...


AUTOBUS

Doprava UK Londýnsky autobus

Výzva:

Elektrifikujte historický depo autobusov v centre mesta v Londýne a zároveň umožnite 34 autobusom nabíjať súčasne a udržiavať depo plne funkčné počas celej modernizácie.

Riešenie:

Pre spoločnosť Walworth Depot sme dodali integrované riešenie depo vrátane nabíjacej infraštruktúry, novej rozvodne, rozvádzača elektrickej energie a flexibilného systému prípojníc. V kombinácii s DepotFinity, možnosťami financovania a servisnou podporou toto riešenie pomáha zaistiť spoľahlivú prevádzku s viac ako 99% dostupnosťou nabíjačky.

Dvojposchodový autobus sa vytiahne z linky v autobusovej sklade v Londýne.
Niekoľko autobusov Hochbahn sa zoradilo v autobusovej sklade v Hamburgu.

Hamburger Hochbahn

Výzva:

Hamburg je priekopníkom v oblasti udržateľnej mobility. Začiatkom 30. rokov 20. storočia má celý vozový park HOCHBAHN prechod na pohony s nulovými emisiami, čo si vyžaduje nabíjacie riešenia prispôsobené rôznym požiadavkám skladov.

Riešenie:

Šesť zariadení HOCHBAHN sme vybavili 370 nabíjacími miestami, ktoré ponúkajú riešenia nabíjania prispôsobené požiadavkám na mieste a podporované servisnou zmluvou na mieru.

NÁKLADNÉ AUTO

Nanno Janssen

Výzva:

Podporte logistickú spoločnosť pri elektrifikácii jej regionálnych a diaľkových dopravných operácií pomocou nastavenia nabíjania skladov pripravených na budúcnosť pre rastúcu flotilu eTruck.

Riešenie:

V sklade Leer sme nainštalovali 10 nabíjačiek SICHARGE D s celkovým počtom 20 nabíjacích bodov. Riešenie kombinuje riadenie energie, akumuláciu batérií 1,2 MW a 800 kW solárnu energiu na podporu efektívneho nabíjania pre rastúcu flotilu eTruck.

Arielový pohľad na štyri elektrické nákladné vozidlá v nabíjacích čerpadlách zariadenia Nanno Janssen.
Muž nabíjajúci elektrické SUV na verejnej vysokorýchlostnej nabíjacej stanici.

VEREJNOSTI

Ortner

Výzva:

Vytvorte verejný nabíjací hub s vysokou premávkou pre elektrické automobily a nákladné autá, ktorý kombinuje rýchle nabíjanie s integrovaným energetickým konceptom.

Riešenie:

V hornom Rakúsku sme dodali 10 nabíjačiek s 20 nabíjacími bodmi, podporovaných akumulátorom 1,5 MW, solárnou energiou 800 kW a inštalovanou kapacitou 3 MW. Centrum tiež integruje Siemens EA, aby pomohlo optimalizovať riadenie energie na celom webe.

EWII

Výzva:

Vybudujte celoštátnu sieť s rýchlym nabíjaním v celom Dánsku a zároveň vybavte verejné parkovacie miesta škálovateľnou vysokovýkonnou nabíjacou inf

Riešenie:

Pri prvom uvedení sme dodali 75 nabíjačiek SICHARGE D 240/300 kW a 30 dávkovačov, ktoré sú podporované dlhodobou servisnou zmluvou pre maximálnu prevádzkyschopnosť. Rámová dohoda tiež stanovuje budúce 400 kW nabíjačky na ďalšie rozšírenie siete.

Dve elektrické nabíjacie čerpadlá EWII nachádzajúce sa v Dánsku.

Najmodernejší energetický uzol v severnej Európe

Spoločnosť:Technologická skupina Sparq

Poloha:Švédsko

Softvér Siemens:Produkty Siemens - Elektronická mobilita