Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo SICHARGE-D?

SICHARGE-D poskytuje výkon 400 kW na rýchle nabíjanie vašich elektrických vozidiel. Jeho inteligentný systém dynamicky prideľuje tento vysoký výkon presne tam, kde ho potrebujete, čím skracuje čas nabíjania a maximalizuje priepustnosť. Toto kompaktné riešenie nabíjania prináša rýchlosť a efektívnosť vašej elektrickej infraštruktúry.

SICHARGE-D je ideálny pre:

  • Nabíjanie osobných automobilov: Využite nákladovo efektívne nechladené káble dodávajúce až 500 A s emisnou triedou EMC B pre mestské zariadenia.
  • Nabíjanie ťažkých úžitkových vozidiel: Získajte nepretržitý výkon až 400 kW/600 A na jednej zásuvke pomocou káblov chladených kvapalinou až do 7 metrov.

Prehľad technických funkcií:

  • Nabíjačka Sicharge-D 400 DC: Dynamická a efektívna kompaktná nabíjačka SICHARGE D (modely dostupné od 160 do 400 kW)
  • Dávkovač Sicharge-D: Úplne integrovaný do prostredia SICHARGE-D, dve ďalšie DC zásuvky, kompaktný, prispôsobiteľný a ľahký prístup vpredu.

Kľúčové výhody

Získajte vynikajúci výkon

S nepretržitým výkonom 400 kW a až 600 A na zásuvku môžete nabíjať širokú škálu elektrických vozidiel. Plná dynamická alokácia energie spolu s všestranným komfortom optimalizuje nabíjanie a zvyšuje vašu ziskovosť.

Zachovať flexibilitu

Prístup k plne dynamickému nabíjaniu s prispôsobiteľnými úrovňami výkonu pre efektívne nabíjanie v každej zásuvke. SICHARGE-D má k dispozícii modely od 160 kW do 400 kW a širokú škálu možností prispôsobených pre každú aplikáciu.

Zjednodušiť správu

Balík Sifinity Connect (dostupný vo vybraných krajinách) je automaticky súčasťou SICHARGE-D na dva roky. Zjednodušíte správu infraštruktúry a zvýšite transparentnosť, kontrolu a dostupnosť.

Odporúčané možnosti