Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
HD3D vykresľovanie dizajnu lode vyrobené v NX CAD na oceáne.
Pohlcujúci CAD

NX pohlcujúci prieskumník

Vizualizujte a kontrolujte údaje CAD v pohlcujúcom a interaktívnom zážitku z VR alebo počítača. Preskúmajte a vyvíjajte návrhy predtým, ako venujete zdroje fyzickému prototypovaniu, a to všetko v plne pohlcujúcom a komplexnom prostredí.

Video

NX pohlcujúci prieskumník

Pozrite si video a dozviete sa viac o aplikácii NX Immersive Explorer. Tento doplnkový modul je k dispozícii prostredníctvom licencovania založeného na hodnote vo vydaní NX CAD a novších z decembra 2023.

Výhody NX Immersive Explorer

  • Prezrite si modely v 3D pohlcujúcom prostredí pre recenzie dizajnu
  • Použite ručné ovládače na interakciu s návrhmi vo virtuálnom priestore
  • Zobrazte prierezy vášho modelu, aby ste pochopili vnútornú štruktúru
  • Voľne sa pohybujte po svojich dizajnoch a prostrediach
  • Použite scény zo skutočného sveta na modelovanie okolia
  • Podporuje väčšinu súprav VR HMD ako štandard prostredníctvom OpenXR

Pohlcujúce recenzie dizajnu

Zažite recenzie dizajnu v 3D pohlcujúcom prostredí, aby ste mohli komunikovať a preskúmať svoje modely. V tomto pohlcujúcom priestore môžete využiť slúchadlá VR a ručné ovládače na navigáciu, interakciu a kontrolu svojich modelov CAD.

An immersive rendering of a yellow tractor with forklift arms attached in the NX CAD Immersive Explorer space.

Modelové scény prostredia

3D CAD model of a car engine in an immersive virtual environment with holographic interface elements

Vylepšite vizualizácie modelu a zmenu scén do okolitých prostredí, aby ste do svojich návrhov pridali kontext. Môžete sa pohybovať v týchto dizajnových prostrediach a voľne sa pohybovať všetkými smermi alebo sa okamžite teleportovať na konkrétne miesta — dokonca aj na platformy.

Značky návrhových poznámok

Bez námahy zhromažďujte poznámky o dizajne a skontrolujte spätnú väzbu tímu v pohlcujúcom prostredí. Vytvárajte značky, anotácie a lepiace poznámky v pohlcujúcom prostredí, aby ste zachytili komentáre, vstupy a pripomienky počas recenzií dizajnu.

3D CAD software interface showing a mechanical part model with design note markups and measurement annotations

Interakcia ručného ovládača

Hand interacting with holographic 3D model interface, showcasing immersive design software in virtual reality environment

Študujte efektívnosť dizajnu pomocou ručných ovládačov na manipuláciu s vašimi návrhmi. Preskúmajte efektívne pracovné postupy kontroly a pohlcujúca interakcia s modelmi, ako aj jednotlivými časťami vrátane zachytávania komponentov a premiestňovania polohovania.

Displej navigátora montáže

Navigácia a komunikácia s programom Assembly Navigátor v režime VR pre lepšie ponorenie. Tento simulovaný ovládací displej existuje v aplikácii a poskytuje vám možnosť pohybovať, otáčať a mierkovať komponenty.

The Assembly Navigator open in the NX CAD NX Immersive Explorer environment with a design of an eRod in the Mars environment.

Čelenie modelov

3D CAD model of mechanical part with cross-section view, showing internal components and structure

Ak chcete skontrolovať vnútorné usporiadanie častí, zobrazte prierez zostavy v ľubovoľnej orientácii. Tento jedinečný pohlcujúci nástroj vám umožní lepšie vizualizovať a porozumieť interiérovým prvkom a zároveň poskytuje celkovú prehľadnosť dizajnu.

Snímky pre recenzie dizajnu

Okamžite zachyťte snímky DMU z aktuálnych návrhov a uložte ich do knižnice. Načítaním snímky sa obnovia všetky údaje scény viditeľné v čase jej zachytenia — užitočný nástroj na dokumentovanie iterácií dizajnu a prehodnocovanie modelov počas tímových recenzií.

Snapshot Library pulled up in NX Immersive Explorer with 6 snapshots of a plane design, including markups and sticky notes.

3D pohlcujúci zážitok na 2D monitoroch

Person using computer with 3D model on screen, surrounded by holographic interface projections

Vizualizujte modely vo virtuálnom 3D priestore pomocou tradičného 2D monitora, nie sú potrebné žiadne slúchadlá! Môžete vstúpiť do virtuálneho prostredia bez náhlavnej súpravy a navigovať v scénach pohlcujúco na celú obrazovku, aby ste získali ďalšie informácie o svojich návrhoch.

Licencovanie založené na hodnotách NX CAD

Zažite NX Immersive Explorer s licenciou tokenov

Modul NX Immersive Explorer je okamžite k dispozícii v NX CAD Licencovanie založené na hodnote. Táto ohromujúca úroveň vizuálnej vernosti spojená s dynamickým NX software vám umožňuje prirodzene zažiť, komunikovať a overovať digitálne dvojčatá vo fotorealnom virtuálnom svete.

Grafika zobrazujúca vzťah medzi používateľmi, tokenmi a produktmi

Zvýšte svoje ponorenie s NX Immersive Designer

Spoločnosť Siemens spolupracovala so spoločnosťou Sony, aby vytvorila exkluzívny pohlcujúci inžiniersky displej XR na hlave (HMD), ktorý sa bude používať výhradne so softvérom NX™ Immersive Designer.

Sony HMD poskytuje najpresnejší a najprirodzenejší spôsob, ako zažiť, komunikovať a spolupracovať v 3D. Ohromujúca vizuálna vernosť v kombinácii s dynamickou integráciou softvéru a hardvéru umožňuje používateľom zažiť pohlcujúce inžinierstvo s najplynulejšími a najplynulejšími pracovnými postupmi.

Transformačný nástroj, ktorý sa používa v celom portfóliu Siemens Xcelerator, Sony HMD zosilňuje možnosti preklenením medzery medzi skutočným a digitálnym svetom.

Preskúmajte NX Immersive Designer

Prečítajte si viac o displeji Sony XR namontovanom na hlave

Man wearing a Sony 3D head-mounted display