Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
CAD pre priemysel

Námorný dizajn a vývoj

Pracujeme v úzkom partnerstve so spoločnosťami v konkrétnych odvetviach na výrobe dizajnérskych nástrojov špecifických pre daný priemysel. Začlenením osvedčených postupov vám pomôžeme nájsť nové spôsoby, ako zlepšiť výkon a dizajn produktu.

Webinár na požiadanie

Vizualizácia produktu s digitálnym dvojčaťom pre námorníctvo

Získajte informácie o vizualizácii, virtuálnej realite (VR) a renderovacích nástrojoch v rámci spoločnosti Siemens Designcenter, ktoré môžu skrátiť čas vykresľovania až o 90%.

Vysoko rozlíšenie NX vykresľovania čiernej jachty so svetlou drevenou podlahou na modrom oceáne.

Proces návrhu lode

Navrhnite svoje budúce lode pomocou softvéru na návrh lodí novej generácie. Designcenter poskytuje zamerané prostredie pre modelovanie konceptov lodí, detailný dizajn a informácie o výstupe výroby.

Urýchlite svoje návrhové projekty s flexibilitou usporiadania údajov o lodi vo viacerých zobrazeniach a umožnite svojim dizajnérom rýchlo vyhľadávať, získavať a spolupracovať na procese navrhovania lodí typu end-to-end.

V digitálnom podnikovom prostredí novej generácie vyžadujú stavitelia lodí systémy projektovania a riadenia, ktoré dokážu efektívne pracovať s obrovským množstvom údajov a zároveň umožniť efektívne navrhovanie celých tried lodí. Výhoda integrovaného dizajnérskeho prostredia zahŕňajúceho oceľovú konštrukciu a dizajn vybavenia spolu s tesne integrovanou analytickou sadou nástrojov umožňuje rýchlejšie iterácie analýzy dizajnu, aby sa rýchlejšie dosiahli lepšie návrhy lodí.

Návrh základnej konštrukcie lode

Rýchlo modelujte predbežný makro pohľad lode na základe vstupov z fázy koncepčného návrhu. Koncept štrukturálneho systému podporuje analýzu včasnej fázy návrhu a vytváranie správ a výkresov požadovaných na schválenie klasifikačnými spoločnosťami. Základný konštrukčný model predstavujú doskové a profilové systémy, ktoré sú ďalej rozdelené švami na menšie subsystémy. Rýchlo definujte paluby a pozdĺžne a priečne priečky ako súčasť doskových systémov. Stĺpiky, výstuhy a výstuž hrán možno definovať ako súčasť profilových systémov. K základnému modelu dizajnu je možné pridať štandardné diely, konzoly a výrezy. Kopírujte a zrkadlite základné konštrukčné objekty na rýchle modelovanie týchto konštrukčných systémov.

Základný konštrukčný model je topologický a ľahký. Zmeny návrhu sa automaticky a rýchlo šíria do týchto topologicky prepojených štruktúr a ich výkresov tried.

Návrh konštrukcie lode zobrazujúci rám trupu a usporiadanie paluby

Prístup k 3D modelovému dizajnu lode

Použite náš Ship General Arrangement (GA), prístup založený na 3D modeloch, aby ste rýchlo a presne vytvorili návrh novej lode ako súčasť fázy koncepčného návrhu. Vytvára 3D model všeobecného usporiadania lode a zodpovedajúcich 2D výkresov.

Inicializujte proces návrhu všeobecného usporiadania na základe konfigurovateľnej štruktúry produktu spolu s definíciou modelu koncepčnej mriežky a rozdelením na báze paluby. Jednotliví dizajnéri môžu detailovať každú palubu do priestorov miestnosti so štandardným vybavením, časťami a predmetmi súvisiacimi s ubytovaním. Vypočíta sa čistý a hrubý objem a povrchová plocha pre každý priestor. Hlavné výkresy GA, plány nádrží a výkresy plánov dverí/okien je možné vytvoriť asociatívne a rýchlo spolu s tabuľkovými informáciami. 3D údaje vytvorené ako súčasť dizajnu GA môžu riadiť základný dizajn oceľových konštrukcií a generovať marketingový materiál, ako sú obrázky vo vysokom rozlíšení a návody.

3D NX CAD model trupu nákladnej lode.

Detailný návrh konštrukcie lode

Priamo modelujte podrobné znázornenie konštrukcie lode na základe výstupov etapy koncepčného návrhu alebo prepnite konštrukčné systémy zo základného konštrukčného modelu a potom pridajte potrebné sekundárne konštrukčné detaily. Definícia parametrických detailov umožňuje rýchle umiestnenie a úpravu konzol, štandardných častí, otvorov, profilových výrezov, svoriek a obojkov, skosení, koncových rezov, rohových rezov, okrajových rezov a prírubových dosiek. Vytvorte konštrukčné stĺpy a naneste izolačný materiál na oceľové povrchy. Príkaz riadený pravidlami generuje zvary, ktoré automaticky určujú, kde sú potrebné zvary a definujú ich podrobnosti.

Topologicky prepojený detailný dizajnový model zaisťuje rýchle šírenie návrhových zmien a dokáže efektívne kopírovať a zrkadliť existujúci konštrukčný dizajn, čím sa zvyšuje produktivita dizajnéra. Údaje generované z detailného návrhu môžu vytvárať výstupy výroby a plánovania výroby.

3D NX CAD model trupu lode bez palubných dosiek a vnútorných podporných konštrukcií stellu zobrazený zelenou farbou.
Webinár na požiadanie

Zvýšte efektivitu dizajnu lode pomocou digitálneho dvojčeka

Naučte sa, ako integrovať odpojené a silované mechanické, elektrické a softvérové tímy pre stavbu lodí pomocou komplexného digitálneho dvojčaťa v jednom prostredí spolupráce.

Večerný letecký pohľad na viacero kontajnerových lodí v prístave.
Prípadová štúdia

Slnehľadník

A Sunseeker yacht on the water, with a couple on the ship's bow.
Customer Success Story

Sunseeker creates a seamless yacht-building enterprise with Siemens Digital Industries Software portfolio, boosting yacht production rate 100 percent

Spoločnosť:Sunseeker International

Priemysel:Marine

Poloha:Poole, United Kingdom