Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

CAD integrovaná simulácia

Použite jednu spoločnú architektúru pre bezproblémovú škálovateľnosť od dizajnérskej simulácie až po analytické počítačové inžinierstvo (CAE). Zvýšte výkon a skráťte čas vývoja pomocou dizajnu založeného na simulácii Designcenter.

30-dňová bezplatná skúšobná verzia

Vyskúšajte simuláciu v Designcenter

Zažite výhody samotného vykonávania simulácie návrhu v prostredí CAD pomocou skúšobnej skúšky Design Simulation.

Grafika časti v NX s tepelnou analýzou zobrazujúcou väčšinou modrú, zelenú a žltú farbu.

Vstavané nástroje na simuláciu CAD Designcenter

S Designcenter už nemusíte používať rôzne aplikácie a softvérové nástroje na simuláciu pri navrhovaní a validácii produktov. Analýzu a CAE môžete vykonávať na začiatku procesu navrhovania s integrovanými simulačnými schopnosťami.

Škálovateľná simulácia pre dizajnérov

Vďaka schopnosti urýchliť proces prieskumu a optimalizácie dizajnu až o 90% umožňuje Designcenter Performance Predictor dizajnérom preskúmať možné možnosti rýchlejšie ako tradičné nástroje a procesy. Performance Predictor umožňuje návrh založený na simulácii skôr v dizajnovom cykle. Dizajnéri môžu vykonávať jednoduché simulácie, čím uvoľňujú simulačných inžinierov pre zložitejšie simulácie. Vaša analýza je tiež spojená s Simcenter 3D, čo znamená, že môžete vykonať hĺbkovú simuláciu vašej časti na validáciu, pripravenú na výrobu.

Performance Predictor vám umožňuje simulovať diely, ktoré vytvoríte, v reálnom čase a zároveň skúmať rôzne možnosti dizajnu a materiálu. Umožňuje dizajnérom robiť najlepšie rozhodnutia a zároveň vám umožní preskúmať viac konceptov bez prototypov a fyzického testovania.

Modul NX Performance Predictor je otvorený v NX CAD a zobrazuje

Simulácia návrhu na overenie výkonu

Rýchlo porovnajte alternatívy návrhu a optimalizujte výkonnostné charakteristiky od najskorších fáz procesu navrhovania pomocou nástrojov integrovaných v dizajne integrovaných pohybových, štrukturálnych a tepelných simulačných nástrojov v Designcenter.

Simulácia už nie je len nástrojom na overenie výkonu — stáva sa organickou súčasťou vývojového procesu v rámci koncepcie a dizajnu. Simulácia pomáha dizajnérom vytvárať lepšie a robustnejšie návrhy skôr v procese vývoja a zároveň urýchľuje celkový čas potrebný na vydanie plánu - čo znamená rýchlejší čas uvedenia na trh.

Analýza prenosu tepla prebieha pri rôznych zaťaženiach na overenie a optimalizáciu výkonu konštrukcie nárazového skrutkovača.

Optimalizácia topológie

Automatizujte zlepšovanie konštrukčných návrhov a zároveň spĺňajte všetky požiadavky na výkon, materiál a výrobu pomocou optimalizátora Topológie Designcenter. Vytvárajte návrhy vo fáze koncepčného návrhu, ktoré sú optimalizované pre pevnosť, materiál a ďalšie.

Optimizátor Topológie Designcenter poskytuje možnosť pridávať rôzne konštrukčné a výrobné obmedzenia na kontrolu výsledkov optimalizácie, ako je symetria dizajnu, posunutie, lúpanie, miešanie, aditívne uhly prevesenia, aditívne samonosné a aditívne šírenie materiálu, formovanie, odlievanie, obrábanie a vytláčanie.

Pokročilú optimalizáciu topológie je možné vykonať aj prenosom do Simcenter 3D.

Držiak prevodovky v NX CAD s otvoreným oknom NX Topology Optimizer

Animácie v dizajnoch

Využite rýchlu a jednoduchú aplikáciu na analýzu pohybu na štúdium kinematického správania návrhov s Designcenter. Jednoducho použiteľná pohybová aplikácia vám pomôže vytvárať kinematické štúdie na začiatku procesu navrhovania. Tieto štúdie skracujú čas potrebný na vytvorenie presnej digitálnej makety, takže navrhnutím je možné stráviť viac času.

Keď vyrábate výrobky s pohyblivými časťami, musíte ich vidieť v akcii. Musíte poznať kinematické vlastnosti, ako sú posuny, rýchlosti, zrýchlenia a dokonca aj kolízie.

Obrázok 3D zostavy ťažkých strojov s analýzou priesvitného pohybového obalu vytvorený v aplikácii NX Animation Designer.

Analýza pohybu

Preskúmajte výkon zostavy na začiatku vývoja rýchlou konverziou zostavy CAD na funkčný pohybový model. Designcenter Motion vám umožňuje získať prehľad o výkonnosti produktu animáciou, grafovaním a porovnávaním reakcií, rýchlostí a zrýchlení.

S Designcenter Motion môžete vykonávať analýzu pohybu, ako je kinematická analýza, kontrola rušenia, artikulácia, dynamická analýza a analýza kontaktov. Štrukturálnu analýzu môžete vykonať aj prostredníctvom priameho prenosu zaťaženia do Design Simulation.

Analýza pohybu vykonávaná na návrhu krídla v NX CAD

Validácia lisovaných dielov a simulácia vstrekovania

Posúďte tvarovateľnosť plastových častí pomocou radu nástrojov Designcenter. Nástroje na validáciu a analýzu toku foriem sú určené na použitie dizajnérmi v počiatočných fázach vývoja produktu a sú plne integrované s funkčnosťou v Designcenter.

Formovaná časť

Prietokové a tepelné CFD simulácie

Vykonajte prietokové a tepelné simulácie v dizajnovom prostredí, aby ste zefektívnili proces návrhu a prijímali rozhodnutia rýchlejšie s Designcenter CFD Designer.

Môžete simulovať pomocou vnútorných a vonkajších analýz tekutín v ustálenom stave; laminárnych, turbulentných a prechodných tokov; kvapalín a plynov; konjugovaného prenosu tepla a pórovitých médií. Potom si pozrite výsledky analýzy v Designcenter alebo otvorte model v Simcenter FLOEFD pre pokročilejšiu simuláciu.

Screenshot softvéru NX CAD zobrazujúci NX CFD Designer, simuláciu tepelnej a prietokovej simulácie v zostave ventilov.

Analýza CFD

Pripravte a vyhodnoťte simulácie prietoku kvapaliny CFD a prenosu tepla pomocou Simcenter RIVER, plnohodnotné riešenie analýzy 3D výpočtovej dynamiky tekutín (CFD). Vďaka integrácii Simcenter FLOEFD do Designcenter môžete vykonávať analýzy a spustiť simulácie „čo keby“ pomocou ľahko použiteľných sprievodcov, ktorí identifikujú optimálny dizajn na začiatku procesu navrhovania.

Simulácia prietoku kvapaliny v piestnom ventile s Simcenter FLOEFD pre NX
Prípadová štúdia

DENSO

Computer program dashboard showing a heatmap of a machine part
Case Study

Automating simulation processes to streamline automotive design workflows

Spoločnosť:DENSO

Priemysel:Automotive & transportation

Poloha:Kariya, Aichi, Japan

Softvér Siemens:Simcenter 3D software