Sprievodca kupujúcim Designcenter
Objavte informácie o systémových požiadavkách, možnostiach nasadenia, interoperabilite a správe údajov, doplnkových moduloch a licencovaní tokenov pre návrhové a inžinierske produkty Designcenter. Môžete tiež preskúmať možnosti nákupu, ako aj pokyny na nastavenie produktov riešenia Designcenter X.
Implementácia CAD softvéru Designcenter
Preskúmajte systémové požiadavky a možnosti nasadenia pre Designcenter CAD; informácie o interoperabilite, správe a ukladaní údajov, ako aj možnosti produktov a doplnkov, ktoré sú k dispozícii na nákup Designcenter CAD.
Verzia k dispozícii na zakúpenie: Jún 2026
Systémové požiadavky Designcenter
Designcenter je k dispozícii iba pre Windows. Prečítajte si viac o požiadavkách na operačný a hardvérový systém a odporúčaniach pre spustenie systému Designcenter CAD.
Požiadavky na operačný systém a informácie pre Designcenter
Designcenter June 2026 je podporovaný nasledujúcimi operačnými systémami:
- Podporované: Windows 11, Windows Server 2022, Redhat/Rocky Linux 8.10, SuSE Linux 15
- Obmedzená podpora: Windows 10, Windows Server 2019, RedHat Linux 8, RedHat/RockyLinux 8.9
- Podpora pre Designcenter X Essentials: Windows, macOS, ChromeOS v najnovšej podporovanej verzii prehliadača Chrome, Edge alebo Safari
Hardvérové systémové požiadavky pre Designcenter
Pracovné stanice: Designcenter jún 2026 je certifikovaný na prevádzku na mnohých stolových a mobilných pracovných staniciach HP, Dell, Lenovo, Fujitsu, MSI a Siemens.
Grafické karty: Designcenter June 2026 je tiež certifikovaný na podporu viacerých grafických kariet AMD Firepro/Radeon Pro, NVIDIA Quadro a Intel HD. Tieto grafické karty sú podporované iba vtedy, ak sa používajú v podporovaných systémoch nakonfigurovaných OEM a používajú odporúčaný ovládač. Žiadne eGPU alebo externé grafické zariadenia neboli alebo sa plánujú certifikovať.
Podporované zariadenia pre Designcenter X Essentials: Designcenter X Essentials môžete spustiť na akomkoľvek zariadení s pripojením na internet vrátane tabletov a smartfónov (iPhone 8 a novší, najnovšie modely iPad a zariadenia Android so schopnými GPU).
Pozrite si podrobnosti o certifikovaných pracovných staniciach a grafických kartách.
Odporúčané hardvérové špecifikácie pre Designcenter
- 32 GB RAM alebo viac
- Designcenter je schopný zvládnuť veľké zostavy a veľmi zložité časti. Pre optimálny používateľský zážitok a výkon aplikácie odporúčame nainštalovať toľko pamäte RAM, koľko je možné nainštalovať do klientskej pracovnej stanice, na ktorej je spustený program Designcenter.
- 9,0 GB miesta na disku potrebného na inštaláciu (vrátane predpokladov)
- True Color (32-bitová) alebo 16 miliónov farieb (24-bitová)
- Rozlíšenie obrazovky: 1920 x 1080
- Video RAM: 2 GB
Minimálne hardvérové špecifikácie pre Designcenter
- 8 GB RAM
- 9,0 GB miesta na disku potrebného na inštaláciu (vrátane predpokladov)
- 65K farby
- Rozlíšenie obrazovky: 1920 x 1080
- Video RAM: 2 GB
Po inštalácii Designcenter alebo balíkov údržby reštartujte systém.
Mrak
Designcenter jún 2026 môže byť spustený s množstvom certifikovaných cloudových konfigurácií s Microsoft Azure, Microsoft VMD a Amazon AWS.
Nákup a nastavenie produktov Designcenter CAD
Preskúmajte, kde a ako nakupovať a ako nastaviť riešenia Designcenter X Essentials, Standard, Advanced a Premium. Okrem toho získajte podrobnosti o tom, kde a ako kúpiť Designcenter X Value Based Licensing a ďalšie produkty Designcenter CAD.
Kde kúpiť produkty Designcenter CAD
Produkty Designcenter CAD si môžete zakúpiť priamo na našich produktových stránkach alebo môžete kontaktovať predajcu. Riešenia Designcenter X sú zvýraznené nižšie, ale môžete tiež navštíviť náš index produktov a zobraziť všetky produkty Designcenter dostupné na zakúpenie.
Riešenia Designcenter X, Designcenter X Value Based Licensing a softvérové riešenie Siemens Mechanical Design Software sú k dispozícii na zakúpenie priamo na našej webovej stránke.
Ak máte záujem o nákup Fibersim, displeja montovaného na hlave Sony-XR pre Designcenter Immersive Designer alebo máte záujem o lokálne nasadenie riešení Designcenter, kontaktujte predajcu.
Nákup riešení Designcenter X online
Nakúpte si Designcenter X Essentials, Standard, Advanced a Premium, ako aj 50 balíkov licenčných tokenov Designcenter X Value Based Licensing priamo na našej webovej stránke.