Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

ASSET ORCHESTRATION PLATFORM je poháňaný Bosch Rexroth

Bosch Rexroth je globálnym lídrom v oblasti priemyselnej hydrauliky a je známy svojimi vysoko kvalitnými hydraulickými systémami a komponentmi, ktoré sa vyznačujú presnosťou, účinnosťou a spoľahlivosťou. Spoločnosť ponúka širokú škálu hydraulických riešení vrátane valcov, čerpadiel, ventilov, ovládacích prvkov a softvéru.

Prečo Orkestrujte s AOP: Od pevných procesov až po flexibilné toky?

AOP zvyšuje flexibilitu výroby oddelením procesnej logiky od riadiacej vrstvy. Namiesto pevných sekvencií umožňuje vlastníkom procesov graficky modelovať, prispôsobovať a monitorovať produkciu prostredníctvom vizuálnej orchestračnej vrstvy. Tým sa znižuje závislosť od špecialistov PLC, zjednodušuje integráciu heterogénnych aktív a výrazne skracuje čas odozvy na nové varianty produktov alebo optimalizáciu procesov.

Výhody

  • Urýchlite adaptáciu procesu: Rýchlejšie prispôsobte výrobné procesy tak, aby splnili meniace sa požiadavky
    • Vizuálne modelujte logiku orchestrácie, čím sa znižuje závislosť od programovania PLC pri zmenách.
    • Presunúť úsilie o prechod a úpravu procesu z dní alebo týždňov k hodinám vo vhodných scenároch.
  • Posilnenie procesných expertov: Znížte závislosť od vzácnych špecialistov na automatizáciu pri zmenách procesov.
    • Umožnite procesným inžinierom vytvárať a prispôsobiť výrobné toky v riadenom grafickom prostredí.
    • Uvoľnite špecializovaných programátorov, aby sa zamerali na riadenie základných strojov a komplexné integračné úlohy.
  • Zjednodušte integráciu aktív: Znížte úsilie potrebné na integráciu a opätovné použitie heterogénnych aktív.
    • Reprezentujte stroje a systémy so štandardizovanými digitálnymi modelmi (AAS) a opakovane použiteľnými možnosťami.
    • Znížte potrebu vlastných rozhraní typu point-to-point pre každý nový kus zariadenia.
  • Zvýšte prevádzkovú transparentnosť: Získajte prehľad o realizácii a stave výroby v reálnom čase.
    • Monitorujte stav živých procesov, sledujte kľúčové ukazovatele výkonnosti a analyzujte incidenty z centrálneho pohľadu.
    • Poskytnúť jasné a spoločné pochopenie výrobného toku pre všetky zainteresované strany.
  • Konsolidujte prostredie nástrojov: Zjednoťte organizáciu procesov, vedenie operátora a monitorovanie na jednej platforme.
    • Kombinujte tvorbu pracovných postupov, vykonávanie, pracovné pokyny a dashboardy do jednej aplikácie.
    • Znížte zaťaženie údržby a fragmentáciu pri používaní viacerých samostatných nástrojov.

Kľúčové funkcie

Často Kladené Otázky

Preskúmajte Zdroje a Súvisiace Produkty

Doplňujúce Informácie a Zdroje

Predpoklady

Aktíva pripojiteľné pomocou digitálneho rozhrania

Ideálne modelované pomocou programu Asset Administration Shell (IEC 63278)

Iné komunikačné protokoly ako OPC UA, MQTT alebo Modbus integrované

Kompatibilný ovládač: Siemens SIMATIC S7 otvorený ovládač CPU1515SP PC3

Kompatibilný ovládač: Bosch Rexroth CtrlX X5 alebo X7