Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Adage Solution for Cement Industry Kiln Inlet application je poháňaný Adage Automation

Adage Automation poskytuje kompletné riešenia pre analýzu plynu, počnúc samostatnými analyzátormi CEMS, lasermi TDLAS, online GC až po kryty analyzátorov na kľúč a cloudové dashboardy. Jeho portfólio je certifikované podľa noriem TÜV a US-EPA a podporuje kontrolu procesov, dodržiavanie emisií a monitorovanie kvality ovzdušia pre ropu a plyn, oceľ, cement, energiu a ďalšie. Adage so sídlom v Goa vedie indický trh a slúži viac ako 50 krajinám prostredníctvom uzlov v USA, SAE a Saudskej Arábii za podpory globálneho servisného tímu.

Prečo Pokročilé riešenie prívodu pece, ktoré odoláva vysokej teplote a prachu?

Advanced Kiln Analytical Solution (KAS) rieši významné výzvy, ktorým čelia cementárne na celom svete, najmä pri monitorovaní a údržbe analyzátorov vstupného plynu do pece v extrémnych podmienkach prostredia. Systém KAS je vybavený robustnou sondou s priamou trubicou schopnou odolávať teplotám až 1400° C a ťažkým prachom typickým v cementárňach. Obsahuje jedinečný pneumatický zasúvací mechanizmus, pokročilý materiál sondy a vzduchové trysky na čistenie vonkajšieho povrchu, ktoré dramaticky predlžujú životnosť sondy. Okrem toho je systém vybavený špičkovými analyzátormi plynov na monitorovanie emisií a znečistenia toxických plynov emitovaných závodom počas výrobného procesu. Systém KAS osvedčený v teréne už 12 rokov je teraz inštalovaný vo viac ako 200 cementárňach vo viac ako 50 krajinách a ponúka bezkonkurenčnú spoľahlivosť a účinnosť priemyselným gigantom ako Holcim, Heidelberg Cement, UltraTech cement a ďalšie.

Pokročilé riešenie prívodu pece

Výhody

  • Menšie prestoje a nižšia údržba pre zákazníkov znižujú manuálnu údržbu a zvyšujú dostupnosť analyzátora
  • Zabudovaná bezpečnostná ochrana personálu a vybavenia počas ťažkostí
  • Osvedčený výkon — viac ako 150 systémov fungujúcich v 43 krajinách vrátane 70 pre Holcim, Lafarge a Italcementi, dlhodobá dostupnosť v najnáročnejších peciach na svete
  • Adage dodáva osvedčenú manipuláciu so vzorkami, analýzu a servis ako jednorazový balík, ktorý zjednodušuje uvedenie do prevádzky a znižuje celkové náklady na vlastníctvo

Kľúčové funkcie

Reálne použitia v praxi

Select...

Cementársky priemysel

Systém prívodu pece v cementárňach