Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Tabuľka pokrytia Samsung Foundry

Spoločnosť Samsung Foundry ponúka zákazníkom konkurenčné procesy, dizajnové technológie, IP a vysokoobjemové výrobné kapacity s kompletným súborom pokročilých procesných technológií vrátane integrovaných balíkových riešení pre 3D/2.5D a flexibilné a efektívne cloudové dizajnové prostredia.

Ako partner v Samsung Advanced Foundry Ecosystem Program (SAFE™) sa Siemens EDA zapája do spoločných projektov so spoločnosťou Samsung Foundry s cieľom umožniť pokročilým platformám a technológiám, na ktoré sa ich zákazníci spoliehajú, aby oživili čoraz sofistikovanejšie dizajny.

Zlievareň Samsung

Tabuľka pokrytia Siemens EDA pre Samsung Foundry.

✔: certifikované; WIP: prebiehajúce práce (naposledy aktualizované 4-29-2023)
[1]: Aktualizácia stavu pripravenosti pre integritu napájania a EM umožňuje mPower...
[2]: Calibre SmartFill je POR (plán záznamu) pod 20 nm a Dummy Fill nad 20 nm.
[3]: Kaliber SmartFill balíček je k dispozícii iba pre 28FDS PDK, ale nie pre iné 28nm PDK.
●: Technické súbory by poskytovala spoločnosť Siemens pre tie procesné uzly, ktoré ešte nie sú certifikované. Pre vaše požiadavky kontaktujte produktový tím Aprisa.

Ste pripravení dozvedieť sa viac o Calibre?

Sme pripravení odpovedať na vaše otázky! Kontaktujte náš tím ešte dnes

Zavolajte: 1-800-547-3000