Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Zástrčka. Produkovať. Mierka.

Odomknite flexibilnú farmaceutickú výrobu pomocou modulárnej automatizácie riadenej MTP.

Prečo modulárna výroba s balíkom Module Type Package (MTP)?

Pretože modulárna automatizácia so sebestačnými modulmi testovanými zariadeniami ponúka množstvo výhod: umožňujú spoločnostiam konať flexibilnejšie, rýchlejšie reagovať na individuálne potreby zákazníkov a preusporiadať alebo prekonfigurovať komponenty a moduly. S MTP stačí zapojiť a vyrábať bez zmeny základnej štruktúry vášho systému, preprogramovania procesov alebo inštalácie ovládačov.

Kľúčové výhody

50% Skrátenie času uvedenia na trh

Vďaka MTP je možné skrátiť čas na trh v modulárnej výrobe až o 50%: Prefabrikované moduly sa ľahko integrovajú do systému riadenia procesu a dajú sa bez námahy škálovať, čím sa skracuje celkový čas vývoja produktu.

70% Znížte technické úsilie

MTP znižuje inžinierske úsilie pri výstavbe procesných zariadení až o 70%: používatelia môžu nezávisle spustiť dôkaz koncepcie, prispôsobiť systém svojim procesom a pripojiť moduly k rôznym PLC, HMI/SCADA alebo DCS.

80% Zvýšte flexibilitu

Modularizácia výrazne zvyšuje vašu flexibilitu až o 80%: modulárne jednotky je možné znova použiť alebo jednoducho vymeniť bez ďalšieho inžinierskeho úsilia. Navyše s MTP nie ste viazaní na stroje od konkrétnych výrobcov.

Ponorte sa hlbšie do modulárnej výroby

Farmaceutický priemysel čelí obrovskému tlaku, pokiaľ ide o dodržiavanie predpisov. Odpoveďou je modul Type Package (MTP), ktorý štandardizuje spôsob, akým sa procesné moduly pripájajú a komunikujú.