Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Držte krok s normami riadiacej skrinky IEC

Základné bezpečnostné normy IEC 60204-1 pre elektrické zariadenia v strojoch a IEC 61439 pre zostavy nízkonapäťových rozvádzačov sú nevyhnutné pre elektrických projektantov a výrobcov ovládacích skriniek. Udržujeme vás v obraze a ponúkame množstvo nástrojov, ktoré vám pomôžu pri splnení týchto štandardov.

Pochopiť rozsah pôsobnosti IEC 60204-1 a IEC 61439-1/2

Pri stavbe ovládacích skriniek pre stroje platí niekoľko noriem. IEC 60204-1 je relevantným východiskovým bodom, ale stavitelia riadiacich skriniek musia tiež zabezpečiť elektrickú bezpečnosť ovládacieho panela čo najlepšie. Preto odporúčame analýzu rizík, ktorá sa vyžaduje aj podľa príslušných smerníc pre európsky trh. Ak sa zistí viac rizík, o ktorých sa podľa výrobcu nevzťahuje norma IEC 60204-1, IEC 61439-1/2 a ďalšie normy môžu byť konzultované pre dodatočnú pomoc pri projektovaní.

Nemecká komisia pre elektrické, elektronické a informačné technológie DIN a VDE (DKE) zverejnil vyhlásenie pomôcť identifikovať oblasti použitia IEC 60204-1 a IEC 61439‑1/2.

Schematické priemyselné zariadenie zdôrazňuje rozsah použiteľnosti dvoch relevantných noriem: IEC 60204-1 pre elektrické zariadenia strojov v rámci inštalácie a IEC 61439-1/2 pre nízkonapäťové riadiace skrinky a zostavy rozvádzačov, najmä rozvádzače a rozvádzače.
Select...

Osvedčená bezpečnosť elektrických zariadení strojov

Obzvlášť dôležitou normou pre ovládacie panely, ktoré sú súčasťou stroja, je základná bezpečnostná norma IEC 60204-1, „Bezpečnosť strojov — Elektrické zariadenia strojov — Časť 1: Všeobecné požiadavky na elektrické zariadenia strojov“. Medzinárodná elektrotechnická komisia tento štandard neustále zdokonaľuje, aby odrážala súčasný stav techniky. Bola transponovaná do národných usmernení v mnohých krajinách po celom svete.

Nová verzia IEC 60204, uverejnená koncom roka 2016, sa vzťahuje aj na Nemecko prostredníctvom novej verzie DIN EN 60204-1, ktorá bola uverejnená v júni 2019.

Prečítajte si viac

Rozsah použitia IEC 60204-1

  • Vzťahuje sa na používanie elektronických zariadení a systémov pre stroje
  • Začína sa v mieste pripojenia medzi elektrickým zariadením používaným v stroji a mriežkou
  • Vzťahuje sa na ovládacie skrinky s menovitým napätím do 1 000 V AC a 1 500 V DC

Bezpečné konštrukčné ovládacie skrinky v súlade s IEC

Normatívny a právny rámec zohráva kľúčovú úlohu vo fáze návrhu priemyselnej riadiacej skrinky. Posúdenie technického rizika je povinné a musí byť zahrnuté v technickej dokumentácii. Naše pohodlné nástroje znižujú veľkú časť vášho pracovného zaťaženia v tejto oblasti a zaisťujú, že overovanie zvýšenia teploty, overovanie skratu a hodnotenie elektromagnetickej kompatibility sú vždy v súlade s normami, spoľahlivé a mimoriadne efektívne.

Rovnako ako sa technológia neustále zdokonaľuje, aj príslušné normy a smernice upravujúce riadiace skrinky podliehajú pravidelným aktualizáciám. Revidovaná verzia IEC 60204-1 (Elektrické vybavenie strojov) bola uverejnená koncom roka 2016. Nové smernice EÚ boli transponované do vnútroštátnych právnych predpisov pred koncom roka 2016. Vždy vám poradíme v reálnom čase o dôležitých nových vývoji a ich vplyve na vaše každodenné činnosti.

Jednoducho spĺňajte požiadavky na dokumentáciu IEC

Analýza a posúdenie rizík je súčasťou postupu posudzovania zhody. Toto nenahrádza analýzu a posúdenie rizík vykonané podľa smernice o strojoch, ale je tiež potrebné. Musia sa tiež zvážiť a zdokumentovať „primerane predvídateľné“ prevádzkové chyby. Na vykonanie analýzy rizík v rozsahu pôsobnosti smernice Európsky výbor pre elektrotechnickú štandardizáciu (CENELEC) ponúka Sprievodca CENELEC 32 ako podpora posúdenia rizík súvisiacich s bezpečnosťou a znižovania rizika pre nízkonapäťové zariadenia.

Electrical Designer dizajnérov

Inžiniersky nástroj pre dimenzovanie v súlade s normami

Electrical Designer je bezplatná funkcia v nástroji TIA Selection Tool pre jednoduché navrhovanie a dimenzovanie ovládacích skriniek kompatibilných s IEC. Automaticky vypočíta rozvádzače, ochranné zariadenia, prierezy káblov a skratové hodnoty podľa IEC 60204-1 v priebehu niekoľkých sekúnd — a stlačením tlačidla generuje kompletnú dokumentáciu v súlade s normami. Dodržiavanie noriem je vypočítané, nie interpretované.

Osoba pracuje na počítači s doskou plošných spojov pred sebou.