Skip to main content
The image shows a data center with custom power distribution modules.
Reálne využitie v praxi

Prispôsobené plug-and-play moduly distribúcie energie

Prefabrikované modulárne riešenie distribúcie energie od Siemens poskytuje komplexné a spoľahlivé napájanie v kompaktnom formáte (vrátane elektrických komponentov, softvéru a nástrojov), čo umožňuje budovať dátové centrá rýchlejším tempom.

A digital image of a data center with a person in the foreground, possibly discussing the digital journey of the center.

Výzva

Spotreba energie dátových centier je veľmi vysoká. Technologické riešenia napájania musia byť spoľahlivé, ale zároveň rýchle na inštaláciu, aby dokázali držať krok s rastúcim dopytom.

Riešenie

Naše prispôsobené plug-and-play napájacie moduly pokrývajú celú primárnu aj sekundárnu distribúciu stredného a nízkeho napätia, od napájacieho stĺpa až po serverové racky. Modul sa dodáva prefabrikovaný z našej továrne a prispôsobený vašim konkrétnym potrebám napájania.

Unlock double plug-and-play with the digital twin

Prefabrikované napájacie riešenia pre dátové centrá sú navrhnuté pomocou BIM už od začiatku, vrátane produktov tretích strán. Vďaka tomu je inštalácia a uvedenie napájania do prevádzky rýchlejšie a zároveň umožňuje jeho integráciu do systému správy budov. Dáta v reálnom čase z energetického dvojčaťa dátového centra pomáhajú zvyšovať výkonnosť počas životného cyklu, urýchľujú riešenie problémov a zlepšujú efektivitu a spoľahlivosť prevádzky.

DAM ID: 04315a4e-f0e1-4e33-9d50-7a1d2a299ae4

How to get started

Implement modular power distribution with Siemens by combining prefabricated hardware, digital planning tools and expert support from our global Centers of Competence to ensure a fast, reliable and scalable deployment.

Graphic of two people, one holding a laptop

Consult and define your strategy

Work with Siemens experts to assess your data center requirements, grid conditions and growth plans. Our Center of Competence supports design, grid and selectivity studies.

Graphic of a man with his back to us

Plan and design your solution

Develop a standardized yet fully customizable architecture using SIMARIS Suite and CoC expertise. This includes pre-qualification, planning, specification and localization of your prefabricated E-House or skid-based modules.

Graphic of a man in a hardhat holding a drill

Deploy with prefabricated module

Accelerate implementation with factory-assembled, pre-tested power distribution modules integrating MV, LV, UPS and control systems. Siemens supports engineering, sourcing, project management and commissioning.

Graphic of a man sitting at a computer screen

Operate and optimize performance

BIM-based digital twin integration provides real-time transparency into your power infrastructure, enabling faster troubleshooting, optimized performance and continuous improvement - supported by Siemens services for maintenance and future scaling.

Modules for different applications

E-House substation

For Distribution System Operations (DSO) and industrial applications

  • Stationary power distribution
  • Walk-in substation
  • Usually elevated installed

E-House VR App

Skids

For datacenters

  • Stationary indoor distribution
  • Non walk-in (room integrated skid) or walk-in container

Datacenter Skids VR App

Mobile E-House

For DSO

  • Temporary power distribution
  • Walk-in shelter or special operational designs

Mobile E-House VR App

100% vlastný dizajn

Reduce planning, construction, and commissioning timewith factory-built, pre-tested modules that streamlinedeployment and bring capacity online faster.​

O 50% kratšia dodacia lehota

Minimize on-site work, reduce labor costs, and optimizedesign efficiency with standardized, prefabricated solutions.​

Zníženie Capex až o 20 %

​Optimize footprint and flexibility in your data centers with a solution tailored to your needs. Eliminate separate technical rooms with compact, integrated modules that enable flexible layouts and scalable expansion.​

-27% emisií CO₂

Reduce CO₂ emissions, material usage, and wastethrough efficient prefabrication, recyclable materials,and optimized lifecycle performance.​

Reduce construction risk and complexity​

Limit interfaces and shift critical assembly to controlled factoryenvironments, improving safety, quality, and predictability.​

Enhance operational efficiency with digital integration

Leverage integrated monitoring and energy managementsystems to increase transparency, improve reliability, andoptimize performance over time.​

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Budovanie veľkej kapacity pre veľké dáta rýchlejšie

Digital Realty zo San Francisca neustále hľadá spôsoby, ako čo najrýchlejšie rozširovať kapacitu, aby dokázala uspokojiť stále rastúci dopyt po šírke pásma. Pomáhame skracovať čas výstavby pomocou ich vlastného plug-and-play napájacieho modulu.