Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Pikolin profituje dvojnásobne zo SCADA a Energy Management

Čo je lepšie ako využiť riešenie raz? To je pravda - profitovať z toho dvakrát. Objavte, ako to spoločnosť Pikolin dosiahla v úplne novom výrobnom závode. Poháňaný systémom SIMATIC SCADA a Energy Management, spotrebuje menej energie a napriek tomu má väčšiu výrobnú kapacitu.

Výzva: Efektívnosť, produktivita a udržateľnosť

Pikolin je popredným výrobcom výrobkov na spanie v Španielsku. Jeho nové zariadenia v španielskej Zaragoze sú najväčším a najvyspelejším priemyselným komplexom v Európe v sektore výrobkov na spanie, ako aj jedným z najväčších na svete. Spoločnosť Pikolin sa zaviazala byť environmentálne zodpovedná a nedávno získala certifikáciu energetického manažmentu v súlade s normami ISO 14001 a 50001. Presun do nového zariadenia ponúkol jedinečnú príležitosť navrhnúť všetky závody a procesy od nuly tak, aby spĺňali najvyššie štandardy produktivity, efektívnosti a udržateľnosti.

Na zabezpečenie neustáleho súladu s normou ISO 50001 a umožnenie neustáleho zlepšovania prevádzky si spoločnosť Pikolin vybrala SIMATIC SCADA a Energy Management.

Riešenie, ktoré sa jednoducho vyplatí

14% Menej elektrickej energie

Pikolin dokázal znížiť spotrebu energie o 14% na meter štvorcový v celej spoločnosti.

40% Menej zemného plynu

Okrem toho sa spotreba plynu vo výrobnej oblasti znížila o 40% na meter kubický.

30% Vyššia výrobná kapacita

Zároveň Pikolin dokázal zvýšiť výrobnú kapacitu takmer o jednu tretinu.

Škálovateľné riešenie pre riadenie výroby a energie

Pikolin chcel dosiahnuť úplnú kontrolu a viditeľnosť všetkých procesov vo svojom novom zariadení. Na tento účel spoločnosť prvýkrát implementovala systém SIMATIC WinCC V7 SCADA, doplnený o SIMATIC Energy Manager PRO systém riadenia energie, ktorý pomáha spoločnosti Pikolin dodržiavať normy ISO 50001, a operátorské rozhrania SIMATIC HMI.

Vždy sme boli spoľahlivým partnerom a dodávateľom, takže elektrické inštalácie využívajú predovšetkým produkty a riešenia spoločnosti Siemens, s rôznymi regulátormi SIMATIC a meracími prístrojmi SENTRON PAC na výrobnom podlahe. Všetky údaje sú prepojené so systémom SIMATIC WinCC V7 SCADA bežiacim vo virtuálnom prostredí. Tento systém dopĺňa SIMATIC Energy Manager PRO na monitorovanie a analýzu spotreby energie a médií.

Grupo Pikolin, Španielsko: Venované pohodliu spánku

Pikolin začal ako malá továreň na matrace v roku 1948 a teraz je popredným výrobcom výrobkov na spanie v Španielsku. S obratom vo výške 446 miliónov eur patrí medzi druhú najväčšiu európsku skupinu v sektore pohodlia pri spánku a je lídrom na trhu v Španielsku a Francúzsku. Skupina zamestnáva približne 3 000 ľudí vo svojich deviatich výrobných závodoch v Európe a dvoch v juhovýchodnej Ázii.

V spoločnosti Pikolin je kvalita na prvom mieste: spoločnosť zaviedla globálne systémy kvality pre celú spoločnosť, pretože vníma kontrolu kvality ako dynamický a integrovaný proces monitorovania spoločnosti na všetkých úrovniach. 26. januára 1996 sa spoločnosť Pikolin stala prvou spoločnosťou v sektore spánkových výrobkov, ktorá získala certifikát systému kvality ISO 9002 od AENOR, španielskeho združenia pre normalizáciu a certifikáciu.

Showroom s matracmi Pikolin. Názov spoločnosti je zobrazený veľkými písmenami.

Venované kvalite

V júni 2003, po aktualizácii normy na ISO 9001:2008, spoločnosť Pikolin aktualizovala a vylepšila celý svoj systém kvality. Okrem toho spoločnosť Pikolin S.A. nedávno zaviedla systém environmentálneho manažérstva v súlade s normou ISO 14001, ktorý bol tiež certifikovaný spoločnosťou AENOR. V nových výrobných závodoch v Plataforma Logistika v Zaragoze (Plaza) podliehajú všetky výrobky a komponenty spoločnosti Pikolin rozsiahlym kontrolám kvality v snahe poskytnúť najvyššiu úroveň pohodlia a pohody.

Prečo si Pikolin vybral naše integrované riešenia

Dvaja podnikatelia sa na seba pozerajú. Existuje niekoľko obrazoviek s diagramami a údajmi na pozadí.

Zlepšenie výkonnosti na všetkých úrovniach

Pikolin chcel postaviť továreň pre budúcnosť s najmodernejšou technológiou, ktorá je rozšíriteľná a flexibilná a ktorá rastie s požiadavkami spoločnosti. Táto technológia zahŕňala komplexné a škálovateľné riešenie SCADA pre riadenie zariadení a procesov.

Súlad s normou ISO 50001/ISO 14001

Pikolin sa jednoznačne zameral na navrhovanie budov šetrných k životnému prostrediu s využitím najpokročilejších technológií dostupných pre zariadenia. V súlade s týmto prístupom a na zabezpečenie súladu s normou ISO 50001/ISO 14001 spoločnosť zaviedla najmodernejšie riešenie energetického manažmentu.

Exteriérový záber výrobnej budovy s červenou farbou vytlačeným „Pikolin“ na boku budovy a stromami pred ňou.
Muž, ktorý sa pozerá na obrazovku zobrazujúcu aplikáciu a údaje, je videný zozadu.

Efektívne inžinierstvo a údržba

Aby bolo možné ľahko prispôsobiť systém SCADA aj systém riadenia energie, Pikolin hľadal integrované riešenie, ktoré zahŕňalo aj úroveň automatizácie. Tým by sa zabezpečilo, že systémy by mohli byť efektívne navrhnuté a udržiavané s pomocou miestneho poskytovateľa riešení.

Veľmi pohodlné riešenie pre energetický manažment

Od sťahovania do svojich nových zariadení spoločnosť Pikolin výrazne znížila spotrebu energie spoločnosti na meter štvorcový. Je to spôsobené využitím pokročilých technológií a lepšou kontrolou rôznych zdrojov energie, ktoré umožňuje SIMATIC WinCC a najmä analytické schopnosti SIMATIC Energy Manager PRO.

Použitím operátorských rozhraní SIMATIC HMI zlepšila spoločnosť Pikolin produktivitu, efektívnosť a použiteľnosť. 30 000 dátových bodov, ku ktorým je možné pristupovať prostredníctvom 20 webových klientov, poskytuje vynikajúcu integráciu údajov a viditeľnosť.

Pomocou SIMATIC WinCC a Energy Manager PRO dokáže Pikolin zhromažďovať údaje z rôznych zdrojov spolu s podrobnými informáciami o čase. To poskytuje Pikolinu rozsiahle možnosti analýzy a kontrolu jeho spotreby energie.

SIMATIC Energy Manager je intuitívny a ľahko implementovateľný a ovládateľný a poskytuje nám výkonný nástroj na analýzu a riadenie.
Vidal Jose Beltran Relancio, Riaditeľ technickej a údržby, Pikolin S.L.