Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

WinCC V8 napája infraštruktúru dátových centier novej generácie

Kombináciou odborných znalostí spoločnosti Dipu s technológiou SIMATIC WinCC V8 umožňuje riadenie infraštruktúry v priemyselnom meradle. Výsledkom je prepojený a odolný základ pre moderné dátové centrá pripravené na AI.

Od predajcu spoločnosti Siemens k priekopníkovi infraštruktúry dátových centier

Keď bola spoločnosť Shanghai Dipu Intelligent Technology Co., Ltd. založená v roku 2003, spoločnosť začala ako čistý distribútor produktov Siemens bez technického tímu. Dnes spoločnosť Dipu prevádzkuje jeden z najväčších inžinierskych tímov BMS v Číne a stala sa popredným poskytovateľom systémov automatizácie a riadenia budov so strategickým zameraním na infraštruktúru dátových centier.

Bod zlomu nastal v roku 2012 s veľkým projektom HVAC pre RT-Mart pokrývajúcim približne 300 supermarketov. Po vykonaní a úspešnom realizácii tohto projektu spoločnosť Dipu zaviedla inžinierske schopnosti HVAC a ďalej sa špecializovala na automatizáciu budov. Dipu, uznávajúc výbušný rastový potenciál trhu s dátovými centrami, zamerala svoje odborné znalosti na tento náročný sektor. Rozhodnutie, ktoré sa ukázalo ako mimoriadne úspešné.

DIPUONE: Komplexná platforma na správu dátových centier powered by WinCC V8

Riešenie spoločnosti Dipu pre infraštruktúru dátových centier sa nazýva DIPUONE, komplexná platforma riadenia, ktorá integruje riadenie budov (BMS), energetický manažment (EMS), monitorovanie IT, dohľad nad životným prostredím a bezpečnostným dohľadom a centralizovanú vizualizáciu a alarmovanie. Jadrom tejto platformy je Siemens WinCC V8, ktorý slúži ako základ pre zhromažďovanie, vizualizáciu a zasielanie údajov z prevádzkovej technológie (OT).

WinCC je systémom SCADA od spoločnosti Dipu od samého začiatku. Spoločnosť použila staršie verzie WinCC pred prechodom na generáciu WinCC V8 a prijatím WinCC 8.1 po vydaní v októbri 2024. V rámci súčasnej generácie WinCC V8 spoločnosť Dipu realizovala približne 10 projektov, pričom asi 20 ďalších je v súčasnosti nasadených v Číne, Malajzii, Indonézii a Thajsku.

Skupina mužov v zodpovedajúcich čiernych košeliach pózuje a dáva palce hore pred veľkým priemyselným staveniskom.

Infraštruktúra priemyselného meradla: Prečo dátové centrá potrebujú systémy SCADA

„Dátové centrá nie sú len budovy - sú to priemyselné zariadenia,“ vysvetľuje Yi, vedúci marketingu spoločnosti Dipu. Každá budova dátového centra spravovaná spoločnosťou Dipu má kapacitu od 24 MW do 96 MW s kapacitou 200 000 až 400 000 I/O bodov na budovu. Infraštruktúra zahŕňa napájacie systémy s akumulátormi a zdrojmi neprerušiteľného napájania, redundantné chladiace systémy a komplexnú bezpečnostnú technológiu, všetky fungujú 24 hodín denne, 7 dní v týždni s rovnakými požiadavkami na spoľahlivosť ako komplexné priemyselné závody.

Projekty spoločnosti Dipu pokrývajú niekoľko krajín, ako sú Malajzia, Indonézia, Thajsko a Čína. Keď už prebieha expanzia do USA a Fínska (vybavenie pre Fínsko bolo objednané), Dipu buduje miestne inžinierske tímy v juhovýchodnej Ázii, pričom počas prechodnej fázy udržiava približne 80% inžinierov z Číny.

60 — 70% rýchlejšia implementácia prostredníctvom vývoja WinCC

Spolupráca medzi spoločnosťami Dipu a Siemens priniesla merateľné zvýšenie efektívnosti. Spoločnosť Dipu uvádza 60-70% úspory času pri realizácii v porovnaní s predchádzajúcimi fázami projektu v dôsledku vývoja spolupráce a komplexného personálneho training.

Zatiaľ čo DIPUONE je prispôsobený špecifickým požiadavkám každého zákazníka, platforma udržiava jadro opakovane použiteľných komponentov, najmä dashboardov a štandardizovaných pracovných postupov. Tento prístup umožňuje spoločnosti Dipu postaviť sa ako priekopník inovatívnych riešení dátových centier pri zachovaní flexibility, ktorú každý projekt vyžaduje.

Od OT po IT: WinCC ako dátový most

Okrem tradičnej vizualizácie a kontroly SCADA hrá WinCC V8 rozhodujúcu úlohu pri integrácii OT/IT pre zákazníkov spoločnosti Dipu. Platforma nezobrazuje iba aktuálne prevádzkové údaje v riadiacich miestnostiach. Zhromaždené údaje preposiela IT systémom vyššej úrovne koncového zákazníka.

Tu WinCC odomkne svoju plnú hodnotu. Ako súčasť špecializovaného riešenia vyvinutého spoločnosťou Siemens spolu s Dipu a pre spoločnosť Dipu dokáže systém bezproblémovo streamovať až 40 000 dátových bodov za sekundu do IT systémov vyššej úrovne zákazníka prostredníctvom HTTP POST. WinCC slúži nielen ako riadiaci systém, ale aj ako dátový most medzi vrstvou operačnej technológie (OT) a vrstvou IT. V prostrediach dátových centier je táto integrácia nevyhnutná pre komplexnú správu a optimalizáciu.

Inžinieri v bezpečnostných vestách pracujú na notebookoch a monitorovacích obrazovkách systému v riadiacej miestnosti.

Príprava na éru dátových centier AI

Trh sa naďalej rýchlo vyvíja. „Dátové centrá AI budú výrazne rásť najmenej počas nasledujúcich troch rokov,“ potvrdzuje Yi. Prechod z tradičných dátových centier k AI dátovým centrám (AIDC) prináša nové požiadavky: kvapalinové chladenie vyžadujúce podstatne viac I/O bodov, zvýšené výpočtové požiadavky vyžadujúce lepší výkon, softvér s vyššou kapacitou schopný spracovať objemy údajov na úrovni gigabitu a integrácia medzi CCTV a poplachovými systémami pre zvýšenú bezpečnosť.

Spoločnosť Dipu rozšírila svoj inžiniersky tím, aby sa pripravila na tento rast, a úzko spolupracuje so spoločnosťou Siemens na optimalizácii WinCC pre vyvíjajúce sa scenáre dátových centier. Partnerstvo sa zameriava na riešenie týchto technických výziev prostredníctvom neustáleho vývoja produktov. WinCC zároveň prijíma inovácie a stáva sa pripraveným na AI. Nadchádzajúci WinCC V8.2 predstaví pripojenie pripravené na AI s MCP, čo umožní integráciu s pokročilými analytickými a AI aplikáciami.

Štandardný pracovný postup od ponuky po uvedenie do prevádzky

Osvedčený pracovný tok projektu spoločnosti Dipu ilustruje, ako sa WinCC integruje do rozsiahlych projektov infraštruktúry dátových centier. Po vyhratí ponuky spoločnosť Dipu vybaví stránku senzormi, PLC Siemens SIMATIC, servermi a obrazovkami Siemens SIMATIC HMI, potom objednáva a testuje celý systém podľa požiadaviek dátových centier.

Spoločnosť Siemens podporuje tento pracovný postup prostredníctvom pomoci pred a popredajným produktom, spolupráce na optimalizácii WinCC pre aplikácie dátových centier a príležitostnej účasti na úvodných stretnutiach zákazníckych projektov. Pri štandardných projektoch sa však nevyžaduje pravidelné zapojenie spoločnosti Siemens, čo dokazuje zrelosť a spoľahlivosť WinCC, ako aj hlboké technické znalosti spoločnosti Dipu.

30 rokov skúseností SCADA spĺňa požiadavky na modernú infraštruktúru

WinCC oslavuje 30-ročnú históriu ako zavedený rozsiahly systém SCADA. Príbeh úspechu s Dipu ukazuje, ako táto vyspelá platforma naďalej dokazuje svoj význam v moderných trendových projektoch: nielen v tradičných priemyselných závodoch, ale aj v špičkovej infraštruktúre podporujúcej digitálnu ekonomiku.

Keďže dátové centrá sa množia v Ázii i mimo nej, partnerstvo spoločnosti Dipu so spoločnosťou Siemens WinCC V8 umiestňuje obe spoločnosti v popredí priemyselnej transformácie. Kombinácia spoľahlivosti priemyselnej triedy, možností integrácie OT/IT a škálovateľnej architektúry robí z WinCC V8 ideálny základ pre správu infraštruktúry dátových centier, kde záleží na každej sekunde prevádzkyschopnosti a počíta sa každý dátový bod.

Začnite svoju cestu