Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Orchestrujte všetko — pomocou softvéru

Definujte a rozvíjajte priemysel — pomocou softvéru

Premeňte zložitosť na dynamické akcie založené na údajoch pozdĺž hodnotového reťazca pomocou softvéru definovaného všetkého (SDx). Urýchlite vývoj rýchlymi inováciami, kedykoľvek rozširujte produkty, upravujte výrobu v reálnom čase, neustále sa vyvíjajte a vyhrávajte napriek nedostatku talentov so softvérovo definovaným myslením.

Software-Defined Everything is the shift from hardware hardware-centric to software-defined products and production, bringing the agility of software development to industry.

Prinesime agilitu smartfónov do priemyslu

Rovnako ako sa smartfóny vyvíjajú prostredníctvom aktualizácií softvéru a podporujú nás, náš softvérovo definovaný prístup to umožňuje v priemyselnom meradle — od produktu až po výrobu. Pomocou osvedčených IT mechanizmov pre priemysel, ako je oddeľovanie funkcií od konkrétneho hardvéru, je možné systémy rozšíriť prostredníctvom softvéru a podľa potreby centrálne spravovať, aby sa neustále zlepšovali — kľúčové míľniky pre digitálny podnik poháňaný umelou inteligenciou.

92% Vnímať inteligentné výrobné riešenia ako kľúč k konkurencieschopnosti

Vedúci predstavitelia výroby označujú inteligentné továrne za kritické pre konkurencieschopnosť, napriek tomu mnohí bojujú s prísnymi procesmi Softvérovo definovaná výroba umožňuje flexibilitu pri zvládaní variácií produktov a rýchlych zmien na trhu.

85m Neobsadené pracovné miesta na celom svete do roku 2030

Nedostatok pracovnej sily sťažuje hľadanie kvalifikovaných automatizačných inžinierov a priemyselných špecialistov, pričom sa to týka najmä technologický sektor.

70% trhový podiel autonómneho a informačno-zábavného softvéru

Trh automobilového softvéru a elektroniky zaznamená do roku 2035 významný nárast. AI má potenciál vylepšiť softvérové funkcie, ktoré tvoria 70 percent celkovej veľkosti trhu.

Softvérové definovanie pomocou spoločnosti Siemens

Ako poskytovateľ priemyselnej automatizácie a softvéru #1 integrujeme hlboké odborné znalosti OT s modernými IT schopnosťami, čo umožňuje softvérovo riadený, end-to-end vývoj od produktu k výrobe. Toto jedinečne kombinuje skutočný a digitálny svet, aby držal krok s neustále sa meniacim svetom.

Softvérovo definované produkty

Urýchlite inovácie v softvérovo definovaných produktoch pomocou nášho komplexného, škálovateľného rámca, ktorý rieši kľúčové výzvy v oblasti vývoja, integrácie a validácie. Spojte správu životného cyklu produktov a aplikácií s otvorenosťou pre produkty, ako sú vozidlá, aby sa neustále a bezpečne rozšírili o personalizované funkcie po predaji, bez obmedzenia hardvérom alebo značkami.

Modrý digitálny drôtový rám troch automobilov vo futuristickom kruhovom rozhraní v štýle HUD s dátovými linkami a žiarivými svetelnými efektmi, ktoré predstavujú softvérovo definovaný produkt
Naši zákazníci

Nájdite inšpiráciu v úspešných príbehoch našich zákazníkov

Softvérovo definovaná výroba

Riešte výzvy priemyselnej výroby tým, že prevádzky budú inteligentnejšie a prispôsobivejšie. Prejdite od tradičnej automatizácie k softvérovo definovanej automatizácii, kde hardvér zostáva stabilnou operačnou chrbticou, zatiaľ čo softvér prináša flexibilitu, inteligenciu a schopnosť učiť sa. Automatizujte automatizáciu a posilnite priemyselné systémy na autonómne riešenie úloh.

Softvérovo definovaná automatizácia robí operácie prispôsobivejšími a autonómnejšími

Začnite svoju cestu