Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Preskúmajte frekvenčné meniče SINAMICS

Znížte spotrebu energie, vyhnite sa mechanickému škrtitiu, zlepšujte kvalitu a predĺžte životnosť zariadenia pomocou frekvenčných meničov Siemens Standard Performance. Ideálne pre čerpadlá, ventilátory, kompresory, dopravníky, mixéry, mlyny a extrudéry — optimálna voľba pre základné až stredné potreby riadenia.

Všestranný, efektívny a udržateľný

Jednoduchá inštalácia a jednoduché použitie, štandardné výkonové frekvenčné meniče SINAMICS sú energeticky účinné a ponúkajú všestrannosť, ktorú potrebujete pre každú aplikáciu. Naše prevodníky obsahujú inteligentné dáta na zlepšenie efektívnosti výroby a udržateľnosti, integrované bezpečnostné a bezpečnostné funkcie, softvérové nástroje a služby životného cyklu.

Osoba s ochrannou prilbou a reflexnou vestou stojaca pred staveniskom.

Viac možností, jedna štandardizovaná platforma

Obrázok produktu zariadenia SINAMICS V20 P1 s čiernobielou farebnou schémou.

SINAMICS V20

Kompaktný SINAMICS V20 je frekvenčný menič určený pre jednoduché pohybové sekvencie. Vyznačuje sa krátkymi časmi uvedenia do prevádzky, jednoduchou manipuláciou a funkciami úspory energie. Môže pokrývať rozsah výkonu od 0,12 kW do 30 kW.

SINAMICS G120C FSAA IOP 2

SINAMICS G120C

SINAMICS G120C kombinuje extrémne kompaktný dizajn s integrovanými bezpečnostnými funkciami. Vďaka siedmim veľkostiam rámov pokrýva tento všestranný menič výkonový rozsah od 0,55 do 132 kW.

Obrázok zobrazuje kľúčový vizuál štandardného výkonového frekvenčného meniča Sinamics G120 s priehľadným pozadím.

SINAMICS G120

Tento modulárny multifunkčný frekvenčný menič poskytuje široký rozsah výkonu od 0,55 do 250 kW, aby vám poskytol istotu pri zostavovaní ideálneho prevodníka pre vaše aplikácie a priemysel.

Koláž produktov a služieb spoločnosti Siemens so zameraním na digitálnu transformáciu a automatizáciu.

SINAMICS G130/G150

Rad SINAMICS G130/G150, ktorý je k dispozícii v zabudovaných aj skrinkových jednotkách, je vďaka svojej flexibilite použitia, robustnosti a všestrannosti už mnoho rokov výberom prevodníka.

Osoba stojí pred bielou stenou s modrým a bielym logom.

Softvér pohonu SINAMICS

Ste pripravení odomknúť silu bezproblémových prechodov pohonov a maximalizovať prevádzkovú efektivitu? Chcete bez námahy upraviť funkcie pohonu tak, aby vyhovovali neustále sa meniacim požiadavkám odvetvia? Zistite, ako môže softvér pohonu SINAMICS pomôcť.

Príslušenstvo k pohonom nízkeho

Získajte ešte viac prevádzkových a ovládacích schopností pre vaše pohony s premenlivou frekvenciou SINAMICS s doplnkovými systémovými komponentmi.

Transparentný obraz pozadia štandardného výkonového frekvenčného meniča s nízkonapäťovým pohonom Sinamics.

Začnite svoju cestu