Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Trvalo udržateľná rekuperácia tepla v dátovom centre Infomaniak D4

V Ženeve sa digitálna infraštruktúra mení na aktívum miestnej komunity: D4 obnovuje teplo generované ich servermi a dodáva ho do miestnej siete diaľkového vykurovania - v zime otepľuje približne 6 000 domov. Siemens poskytuje základnú časť distribúcie energie pre toto rozsiahle opätovné použitie energie.

Udržateľné dátové centrum v Ženeve

Spoločnosť Infomaniak vyvinula dátové centrum D4 v Ženeve spolu s družstvom La Bistoquette a Services Industriels de Genève (SIG). Zariadenie, postavené pod zemou pod verejným parkom, kombinuje výpočty s vysokou hustotou s konceptom udržateľnej mestskej energie. Namiesto odmietnutia prebytočného serverového tepla ho D4 zachytáva a napája ho do ženevskej siete diaľkového vykurovania, pričom dodáva vykurovanie a teplú vodu pre približne 6 000 domov. Projekt kombinuje odolnú IT infraštruktúru s energeticky účinnými prevádzkami a udržateľnou integráciou miest.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-5
--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-52

Premena odpadového tepla zo servera na komunitný zdroj

D4 prevádzkuje uzavretý systém rekuperácie tepla, ktorý opätovne využíva energiu generovanú IT operáciami. Všetka elektrická energia spotrebovaná servermi, meničmi a chladiacou infraštruktúrou sa nakoniec premieňa na teplo pri teplote približne 40—45 °C. Toto teplo sa prenáša cez výmenníky tepla vzduch-voda a modernizuje sa pomocou tepelných čerpadiel pred privádzaním do ženevskej siete diaľkového vykurovania. Chladená voda pri teplote okolo 28 °C sa vracia do dátového centra, aby sa regulovala teplota servera, čím sa eliminuje potreba konvenčnej klimatizácie. Systém beží bez spotreby vody a je poháňaný výlučne obnoviteľnou vodnou a solárnou energiou.

Meranie výkonnosti udržateľnosti

D4 prevádzkuje približne 10 000 serverov a znovu využíva 95% energie spotrebovanej ako teplo. S 1,7 MW obnovovanej energie dokáže dodávať teplo do 6 000 energeticky účinných domov v zime alebo 20 000 päťminútových spŕch v lete denne, čím sa zabráni až 3 600 ton emisií CO₂ ročne v porovnaní so zemným plynom.

1.09 Priemerná PUE

0.95 Priemerný ERF

1,7 MW Celkový využitý tepelný výkon

Odolná distribúcia energie ako základ

Koncept opätovného použitia energie spoločnosti D4 závisí od nepretržitej a stabilnej prevádzky digitálnej infraštruktúry. Na podporu vysokých požiadaviek na dostupnosť zaviedla spoločnosť Infomaniak do svojich kritických systémov redundantnú elektrickú architektúru založenú na technológii distribúcie energie Siemens:

  • Rozvádzače SIVACON S4 pre hlavný systém distribúcie energie
  • Ističe SENTRON 3WA/3VA pre bezproblémové prepínanie medzi sieťovými, UPS a záložnými generátormi
  • SIVACON 8PS kanál prípojnice pre efektívny prenos energie s minimálnymi stratami energie

Spolu s redundantnými napájacími zdrojmi stredného napätia, duálnymi systémami UPS a generovaním záloh poskytuje infraštruktúra elektrickú odolnosť potrebnú pre nepretržitú prevádzku dátových centier a stabilný výkon systému.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-18
Dnes PUE už nestačí vzhľadom na klimatické núdzové situácie. Musíme tiež zvážiť nové metriky, ako sú ERE a ERF. Digitálna infraštruktúra by mala byť hnacou silou energetickej transformácie, nielen spotrebiteľom elektrickej energie.
Boris Siegenthaler, zakladateľ a CSO spoločnosti Infomaniak

Kruhový plán digitálnej infraštruktúry mimo PUE

D4 ukazuje, ako odolná elektrická infraštruktúra, obnoviteľná energia a rekuperácia tepla môžu spolupracovať na vytvorení udržateľnejšieho modelu digitálnej infraštruktúry, ktorý sa vracia ich okolitým komunitám.

Pri pohľade nad rámec tradičných metrík efektívnosti projekt dokazuje, že dátové centrá môžu lepšie využívať spotrebovanú energiu pri zachovaní vysoko spoľahlivej prevádzky. S cieľom podporiť širšiu adopciu zverejnil Infomaniak koncept D4 ako open-source projekt spolu s EPFL, IMD a Univerzitou v Lausanne v rámci programu E4S na d4project.org.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-20