Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Podpora netto nulovej ambície spoločnosti HEINEKEN

Program dekarbonizácie sa zameriava na výrazné úspory energie a 50% zníženie CO₂ vo viac ako 15 pivovaroch a sladovniach HEINEKEN do roku 2025.

Urýchlenie dekarbonizácie v pivovarníctve

HEINEKEN - najmedzinárodnejší pivovar na svete, vybral Siemens za globálneho partnera pre viacfázový program dekarbonizácie, ktorého cieľom je znížiť spotrebu energie a CO₂ v 15 svojich pivovaroch a sladovniach do roku 2025. Program podporuje plán čistej nulovej produkcie spoločnosti HEINEKEN, ktorého cieľom je dosiahnuť čistú nulu v rozsahu 1 a 2 do roku 2030 a v celom hodnotovom reťazci do roku 2040. Obe spoločnosti budú spolupracovať na dlhodobom programe dekarbonizácie, v ktorom spoločnosť Siemens zavedie riešenia a služby zo svojho portfólia Siemens Xcelerator na zníženie spotreby energie vo výrobných závodoch nachádzajúcich sa v celej Európe, Amerike a Ázijsko-Tichomorí.

Pivovar Vialonga spoločnosti HEINEKEN

Hlavné kroky smerom k dekarbonizácii so spoločnosťou Siemens

Pivovar Vialonga spoločnosti HEINEKEN v Portugalsku spustil nový systém rekuperácie energie so spoločnosťou Siemens. Projekt vo výške 33,5 milióna eur využíva vysokoteplotné tepelné čerpadlo s výkonom 6 MW na získavanie odpadového tepla z pivovarníctva a jeho premenu na tepelnú energiu na výrobu. Riešenie znižuje emisie CO₂ súvisiace s tepelnou energiou o 50%, predchádza 7 381 ton CO₂ ročne a zvyšuje energetickú účinnosť o 39%.

zástupník-tmavomodrá
Keďže sa naďalej zameriavame na realizáciu našej cesty k dosiahnutiu čistej nuly v rozsahu 1 a 2, vieme, že musíme urobiť mnoho odvážnych a ambicióznych krokov na dekarbonizáciu našich globálnych operácií. Riešenie týchto výziev s partnermi, ako je Siemens, nám umožňuje priniesť technické odborné znalosti a znalosti z odvetvia, aby sme rýchlo a vo veľkom rozsahu inovovali. Sme nadšení, že môžeme pokračovať v tejto ceste s partnermi, ktorí sa zaviazali priekopníkom a lokalizovať riešenia novej generácie, aby nám pomohli dosiahnuť naše čisté nulové ciele.
Dolf of the Brink, Generálny riaditeľ spoločnosti HEINEKEN a predseda výkonnej rady

Využívanie virtuálneho sveta

Spoločnosť HEINEKEN a Siemens začali program spoluprácou na počiatočnom projekte konzultačných, audítorských a poradenských služieb s použitím digitálneho energetického dvojčeka typického pivovaru HEINEKEN, aby analyzovali a zistili, kde je možné dosiahnuť najväčšie úspory efektívnosti. Digitálne dvojča ukázali, že približne 70% spotreby energie bolo spojených s vykurovaním a chladením potrebným pre procesy varenia. Optimalizáciou týchto systémov Siemens odhaduje úspory energie medzi 15 až 20 percentami na každom mieste a priemerné zníženie CO₂ o 50 percent na každom mieste.

Celkové riešenie pre HEINEKEN je replikovateľné a škálovateľné pre implementáciu na viacerých lokalitách po celom svete. Program end-to-end kombinuje prevádzkové údaje v kombinácii s energetickým digitálnym dvojčaťom, aby spoločnosť Siemens mohla navrhnúť, navrhnúť, navrhnúť a implementovať systém na elektrifikáciu výroby vykurovania a chladenia pomocou tepelných čerpadiel powered by obnoviteľnou energiou. Systém bude využívať aj algoritmy Siemens Cooling Plant Optimization, ktoré využívajú vstavanú analýzu na analýzu údajov zo závodu s cieľom znížiť náklady na energiu a zabezpečiť prevádzkovú efektívnosť. Spoločnosť Siemens tiež poskytne päťročnú zmluvu o poskytovaní služieb, aby zabezpečila nepretržitú prevádzku najlepšieho riešenia.

Pohár piva sa plní, na vrchu obrázka sa vytvorí matné sklo
Sme hrdí na to, že sme partnerom spoločnosti HEINEKEN Net Zero Roadmap — ambicióznej cesty k dosiahnutiu čistej nuly do roku 2040. Spolupráca s HEINEKEN ako partnerom týmto spôsobom demonštruje dôkladne moderný prístup k dekarbonizácii založenej na údajoch. Spoluprácou na end-to-end programe sme schopní kombinovať hardvér, softvér a analytiku, aby sme predpovedali a poskytli dlhodobé výsledky, ktoré sú v súčasnosti rozhodujúce pre každé odvetvie.
Matthias Rebellius, Člen predstavenstva, Siemens AG a generálny riaditeľ, Siemens Smart Infrastructure

Dekarbonizácia vašej prevádzky so spoločnosťou Siemens

Matthias Rebellius, člen predstavenstva spoločnosti Siemens AG a generálny riaditeľ inteligentnej infraštruktúry; Dolf van den Brink, generálny CEO spoločnosti HEINEKEN a predseda výkonnej rady.

Matthias Rebellius, člen predstavenstva spoločnosti Siemens AG a generálny riaditeľ inteligentnej infraštruktúry
Dolf van den Brink, generálny CEO spoločnosti HEINEKEN a predseda výkonnej rady

Keďže tlak na dosiahnutie čistých nulových cieľov sa zintenzívňuje, reakciou spoločnosti Siemens bolo vyvinúť rýchle a účinné programy dekarbonizácie. Vďaka hlbokým znalostiam priemyslu a globálnemu dosahu sme dôveryhodným partnerom spoločností vo všetkých vertikálnych oblastiach, pretože im pomáhame urýchliť ich ambície v oblasti dekarbonizácie. Použitím jedného tímu len na zníženie zložitosti zaujímame holistický prístup k vytváraniu komplexných riešení, ktoré znižujú spotrebu energie a optimalizujú účinnosť. Naše riešenia sú rýchlo implementovateľné, škálovateľné a replikovateľné, ale majú skutočnú a jasnú súvislosť s plánom dekarbonizácie.

Tlačová správa

Siemens vybraný pre program dekarbonizácie HEINEKEN

Spoločnosť HEINEKEN, najmedzinárodnejšia pivovar na svete, vybrala spoločnosť Siemens za partnera pre svoj globálny plán čistej nulovej produkcie v rámci ambícií spoločnosti HEINEKEN dosiahnuť čistú nulu v rozsahu 1 a 2 vo všetkých výrobných závodoch do roku 2030.

AA3D0330-740C-413A-8B5D-C6DA9978EC06--TYČ-F-B-veľké číslo-Heineken

Dosiahnite svoje ciele energetickej efektívnosti, dekarbonizácie a udržateľnosti

23DEBBDA-06E9-4B69-9104-B22419EE3484--Poradenstvo a poradenstvo

Konzultácia a poradenstvo

Ako váš dôveryhodný partner v oblasti energetiky a udržateľnosti spolupracujeme s vami na navrhovaní a vývoji vášho plánu dekarbonizácie, začínajúc najprv koncepčným návrhom na implementáciu.

8c75e0a3-5b2c-4f6e-bcdd-3a769c95709a--vesmírna správa

Diagnostika a optimalizácia

Vykonávame hodnotenie Smart Building Assessment budov, aby sme implementovali správne riešenia energetickej účinnosti, aby sme vám poskytli väčšiu transparentnosť vašej prevádzky, aby ste mohli optimalizovať výkon a náklady.

cecb7a01-50b3-4694-8380-aa18882d6821--inteligentná správa aktív

Monitorujte a udržiavajte

Prostredníctvom nepretržitého monitorovania a riadenej údržby pomáhame udržiavať optimálny výkon vo všetkých energetických aktívach, aby ste mohli dlhodobo zvýšiť úspory nákladov.

Posilnite svoj projekt energetickej efektívnosti s flexibilným financovaním

4959d2de688d972bdb4403c15fbeedbbe6adf87f--7930-newton-liquide-bleiben original

Naše technické riešenia a služby sú založené na flexibilnom financovaní, takže môžete svoj projekt realizovať rýchlejšie.

  • Zaplaťte ako ušetríte
  • Dekarbonizácia ako služba
  • Energia ako služba
  • Samofinancovanie