Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Partnerstvo na podporu vzdelávania a udržateľnosti

Po úspešnej spolupráci na založení prvého laboratória na mechatronike pre ománsku mládež v krajine sa spoločnosť GUtech a Siemens spojili s cieľom zvýšiť prevádzkovú efektívnosť a znížiť vplyv inštitúcie v Muskate na životné prostredie prostredníctvom technológií inteligentných kampusov.

Mladá inštitúcia s odvážnou víziou

Nemecká technická univerzita v Ománe (GUtech), založená v roku 2007, je mladá univerzita zameraná na budúcnosť, ktorá sa zameriava na inteligentný kampus: adaptívny, inšpiratívny ecosystem umožňujúci flexibilné digitálne vzdelávanie, rozvoj výskumu a výučby, a to všetko zároveň podporuje cieľ Ománu do roku 2050.

Prvý veľký projekt energetickej efektívnosti v Ománe

Energetická účinnosť, ktorú umožňujú integrované systémy, ktoré zahŕňajú zariadenia IoT, údaje založené na údajoch, technológie inteligentných budov a obnoviteľnú energiu, je nevyhnutná pre prispôsobivosť, odolnosť a udržateľnosť infraštruktúry. Keďže sa očakáva, že vysokoškolské vzdelávanie zaujme vedúcu úlohu v oblasti udržateľnosti a neexistuje lepšie miesto na priekopnícke a testovanie nových prístupov ako vo vašom vlastnom zariadení, spoločnosť GUtech začala svoju cestu energetickej efektívnosti so spoločnosťou Siemens ako svojím partnerom, čím vytvoril prvý veľký projekt tohto druhu v Ománe. V prospech univerzity a zároveň podporuje cieľ čistej nuly krajiny do roku 2050, je to začiatok životne dôležitého prechodu s významným potenciálom pre všetkých.

36% Úspory nákladov na energiu za rok

5.5r Čas amortizácie pre celý projekt

1, 5 GWh Úspory energie za rok

Vedeli sme, že Siemens bude správnym partnerom. Nielen kvôli riešeniam, ktoré ponúkajú, ale preto, že bolo jasné, že chcú s nami spolupracovať a skúmať veci v projekte, kde sa každý môže učiť, rozvíjať a rásť.
Profesor Dr. Michael Braun, Rektor, Nemecká technická univerzita v Ománe
Ikony/karty príspevkov OSN SDG: č. 7 - Cenovo dostupná a čistá energia (žltá); č. 9 - Priemysel, inovácia a infraštruktúra (oranžová); č. 12 - Zodpovedná spotreba a výroba (hnedá); č. 13 - Opatrenia v oblasti klímy (zelená); č. 17 - Partnerstvá pre ciele (tmavo modrá). Každá ikona musí byť použitá v celom rozsahu vrátane čísla, názvu a grafického prvku

Rozvíjať zodpovednú budúcnosť

Partnerstvo spoločnosti GUtech so spoločnosťou Siemens ilustruje, ako môžu inovácie a technológie priniesť hmatateľný pokrok v súlade s viacerými cieľmi trvalo udržateľného rozvoja OSN. Tieto ciele sa čoraz viac stávajú neoddeliteľnou súčasťou misií vysokoškolského vzdelávania na celom svete s cieľom zvýšiť energetickú účinnosť, podporovať udržateľnosť a posilniť budúcu generáciu budovať inteligentnejšiu, odolnejšiu a zodpovednejšiu budúcnosť.

Prečítajte si viac o cieľoch udržateľného rozvoja OSN

Riešenie pre udržateľnejší kampus

Rovnako ako mnohé veľké inštitúcie, aj GUtech má značné energetické potreby. Zavedené digitálne riešenia výrazne znižujú tieto potreby. Optimalizácia systému HVAC, najmä chladiacej elektrárne, prostredníctvom samotného riešenia Demand Flow spoločnosti Siemens dosiahla 36% úspory energie — čo zodpovedá uhlíku zachytenému 60 000 stromov — a predpokladá sa, že sa amortizuje za niečo viac ako päť a pol roka.

Na ceste k inteligentnému kampusu s integrovanými digitálnymi riešeniami projekt zahŕňa aj platformu na správu zariadení založenú na budove Siemens Building X. Táto virtuálna platforma umožňuje nepretržitú optimalizáciu prevádzky budov a energetickej výkonnosti a zároveň poskytuje údaje na podporu nového praktického vzdelávania študentov.

vonkajší pohľad na Nemeckú technickú univerzitu (GUtech) v Ománe - použitie iba pre referenciu GUtech
Technológia skutočne napreduje iba vtedy, keď je dokázaná v reálnych scenároch. Preto spolupracujeme s organizáciami, ktoré zdieľajú našu víziu, hodnoty a chuť na spoluprácu. GuTech je dokonalým príkladom.
Hakan Ozdemir, CEO, Inteligentná infraštruktúra Siemens ME

Technológie a odborné znalosti pre inteligentný kampus

Optimalizácia areálu a využívanie inteligentných technológií si vyžaduje viac ako tradičný hardvér a softvér. Siemens Xcelerator ponúka široké portfólio produktov, riešení a služieb pre digitálnu transformáciu kampusu a spája inštitúcie s odbornými partnermi.

Stavime si inteligentný kampus spoločne!

Partnerstvo spoločnosti GUtech so spoločnosťou Siemens je skvelým príkladom toho, ako môže mať cesta k inteligentnému kampusu významný vplyv a hodnotu pre vysokoškolské inštitúcie a tiež pre krajiny na ich ceste k udržateľnosti, digitalizácii a lepšiemu zajtrajšku. Spojte sa s našimi odborníkmi a preskúmajte, ako môžu naše integrované riešenia pomôcť vašej inštitúcii optimalizovať prevádzky, zlepšiť vzdelávacie a výskumné prostredie a vydať sa na vlastnú cestu inteligentného kampusu.

Skupina študentov kráčajú spolu a usmievajú sa.