Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Na rýchlej ceste k rozšíreniu siete

V Holandsku si rastúci dopyt po energii a preťaženie siete vyžadujú masívne rozšírenie siete. Obmedzená kapacita spomaľuje pripojenia pre domácnosti, podniky a projekty obnoviteľných zdrojov. Enexis a Siemens štandardizujú nasadenie rozvodne s cieľom zvýšiť kapacitu, znížiť zložitosť a urýchliť rozširovanie siete.

Ambiciózne ciele

Pre spoločnosť Enexis nebolo výzvou len vybudovať viac rozvodní, ale aj s kratšími dodacími lehotami, nižšou zložitosťou projektu a bezkompromisnou spoľahlivosťou. Štandardizovaný prístup sa stal kľúčom k rozšíreniu rozšírenia v holandskej sieti.

Keyvisual - modrá skupina produktov GIS

Spoľahlivá distribúcia energie s izoláciou bez plynu F

Energetici a prevádzkovatelia siete sa spoliehajú na blue GIS pre bezplynové rozvádzače a monitorovanie digitálnej siete.

Hlavné prvky projektu

800 rozvodne

plánované na osem rokov.

10x zvýšiť

v kapacite nasadenia.

1 týždeň

od inštalácie po prevádzku.

0 F-plyn

vďaka technológii blue GIS.

Energetický prechod si vyžaduje elektrickú sieť, ktorá môže rásť rýchlejšie ako dopyt. S týmto štandardizovaným riešením pomáhame spoločnosti Enexis rýchlejšie nasadiť kapacitu pri využívaní izolačnej technológie bez plynu F a udržiavaní vysokej spoľahlivosti. „— Joanne Meijboom Kemhout, výkonná riaditeľka spoločnosti Siemens Netherlands
Joanne Meyboom-Fernhoutová, Výkonný riaditeľ, Siemens Holandsko
Enexis NXPLUS C 24

Štandardizovaný model vytvorený pre mierku

Spoločnosť Enexis predstavila štandardizovaný koncept založený na plne predinštalovaných a testovaných šmykoch rozvodní. Znížením zložitosti inžinierstva a inštalácie umožňuje tento prístup rýchlejšie a opakovateľnejšie nasadenie v celej sieti pri zachovaní spoľahlivosti. Jadrom riešenia je sieťový NXPLUS C 24 — blue GIS od spoločnosti Siemens, určený pre primárne distribučné siete do 24 kV. Ako súčasť portfólia modrého GIS spoločnosti Siemens kombinuje osvedčenú technológiu vákuového spínania s výhodami rozvádzačov izolovaných plynom a podporuje robustný a škálovateľný model nasadenia.

Správny výkon pre rozširovanie siete

Systém ponúka vysoký výkon pre náročné aplikácie v mriežke s výkonom 25 kA/3 s, prúdom prípojnice 2500 A a napájacím prúdom 2000 A. Integrovaný do týchto šmykových riešení pomáha spoločnosti Enexis urýchliť inštaláciu a uvedenie do prevádzky a zároveň vytvára opakovateľný základ pre rozširovanie siete. NXPLUS C 24 — blue GIS využíva izolačnú technológiu čistého vzduchu bez plynu, ktorá umožňuje distribúciu stredného napätia bez plynu F-plynov bez zníženia výkonu alebo spoľahlivosti. Jednotky je možné nainštalovať a uviesť do prevádzky v priebehu jedného dňa. Medzi ďalšie funkcie patrí kompaktný dizajn bez údržby a integrované digitálne ovládacie prvky, vďaka čomu je riešenie vhodné pre veľkoobjemové zavádzanie.

Žeriav Enexis 1280x720px
Spoluprácou so spoločnosťou Siemens a použitím štandardizovaného prístupu môžeme budovať rýchlejšie a spojiť viac zákazníkov. Je to nevyhnutné pre rozšírenie kapacity siete potrebnej na prepojenie domov, podnikov a projektov obnoviteľnej energie.
Han Slootway, COO, Enexis

Prevádzkové výhody v skratke

Ikona smerovača

Rýchlejšie rozšírenie

Urýchľuje zavádzanie siete prostredníctvom štandardizovaného modelu nasadenia.

Ikona udalosť

Kratšie časové harmonogramy

Skráča trvanie projektu od dodania až po uvedenie do prevádzky.

Výkon účinnosti ikony

Väčšia účinnosť

Zlepšuje nákladovú efektívnosť prostredníctvom opakovateľného dizajnu a inštalácie.

Škálovateľná ikona

Väčšia kapacita

Zvyšuje schopnosť prepojenia zákazníkov a obnoviteľných projektov.

Inžinier Enexis

Kapacita škálovania tam, kde na tom najviac záleží

Prvý šmyk bol nainštalovaný v októbri 2024, čo demonštruje, ako môže štandardizácia zmeniť komplexný projekt infraštruktúry na merateľnejší model nasadenia. Tento nový prístup umožňuje spoločnosti Enexis rozšíriť kapacitu nasadenia z približne 10 až 100 rozvodní ročne, čo je plánované až 800 rozvodní. Tento model pomáha znižovať preťaženie siete, urýchliť rozširovanie siete a vytvárať dodatočnú sieťovú kapacitu na prepojenie nových zákazníkov a projektov obnoviteľnej energie. Štandardizácia preto nie je len princípom návrhu, ale praktickou pákou na rýchlejšie škálovanie kritickej infraštruktúry.