simatické S7-1200 — koniec životného cyklu prvej generácie a odporúčané riešenie pre budúcnosť

Siemens oznamuje, že prvá generácia radičov simatické S7-1200 (G1) začne svoj postupný proces postupného ukončenia od 1. novembra 2026.
Viac o podpore priemyslu
Zároveň nástupca prevádzkovateľa, SIMATIC S7-1200 G2, bola predstavená do portfólia — moderná generácia ovládačov navrhnutých tak, aby spĺňali budúce požiadavky priemyselnej automatizácie.
Prečítajte si viac o aplikácii SIMATIC S7‑1200 G2
Kľúčové dátumy — simatické S7-1200 (G1)
- 01.11.2026
— oficiálne oznámenie o postupnom ukončení výrobku
- Do 31.10.2027 — možnosť objednať si G1 ako nové zariadenie
- Až do roku 2036 — plánovaná dostupnosť modulov ako náhradných dielov
➡ Zákazníci môžu bezpečne naplánovať dokončenie súčasných projektov a údržbu existujúcich inštalácií.
SIMATIC S7-1200 G2 — odporúčané riešenie pre nové projekty
SIMATIC S7-1200 G2 je prirodzeným nástupcom G1, ktorý ponúka hmatateľné obchodné a technické výhody:
✅ Vyšší výkon a škálovateľnosť — kratšie časy cyklu, väčšie možnosti aplikácie
✅ Moderná bezpečnosť strojov - optimalizované bezpečnostné portfólio v súlade so súčasnými normami
✅ Vylepšené funkcie ovládania pohybu (predtým nedostupné v S7-1200) — zlepšená presnosť a dynamika aplikácie
✅ Pripravený na digitalizáciu — väčšia transparentnosť údajov, podpora digitalizácie a efektívnosť zdrojov
✅ Kybernetická bezpečnosť priemyselnej kvality - dodržiavanie s IEC 62443-4-2
✅ Úplná integrácia s portál tia — inžinierska kontinuita a rýchlejšie nasadenie projektu
Prečo si vybrať S7-1200 G2 dnes?
- dlhodobá ochrana investícií
- prístup k moderným funkciám požadovaným koncovými zákazníkmi
- žiadne riziko postupného ukončenia návrhu na platforme
- jednoduchšie dodržiavanie požiadaviek IT/OT a bezpečnostného auditu
- zvýšená konkurencieschopnosť strojov a výrobných liniek
Siemens Podpora Siemens ponúka:
- návod pri výbere správnych procesorov a modulov G2,
- podpora migrácie z G1 na G2,
- technická a obchodná pomoc počas fázy cenovej ponuky a realizácie projektu.
Technická pomoc v poľštine
Freemium sedenie

Voľný prístupový priestor na oficiálnej tréningovej platforme pre prístup k sitrain. Priemyselná vzdelávacia platforma pre vlastné zvyšovanie zručností v prevádzke, programovaní a údržbe automatizačné systémy a zariadení.
Sieportal

Príklady aplikácií pripravených na použitie
Viac ako 80 príkladov aplikácií pripravených na použitie pre model S7-1200 G2 vrátane kompletnej dokumentácie.
Radar Produkty
Nájdite svoj produkt u miestneho distribútora, skontrolujte dostupnosť zásob autorizovaných distribútorov.
Publikácie o S7-1200 G2
Technické publikácie, príručky a dokumentácia v poľštine
Migračný nástroj SIMATIC S7-1200 G2

Migračný nástroj je doplnok portál tia, ktorý obsahuje modul hodnotenia migrácie a aplikáciu, ktorá automaticky vykonáva proces migrácie. Spustením doplnku môžu používatelia automaticky preniesť existujúce komponenty programu do nového systému S7-1200 G2.








.jpg?auto=format%2Ccompress&w=1280&h=720&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)