Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Stať sa uhlíkovo neutrálnym nie je otázkou veku

Riverside Centre Ashbridge Capital v Adelaide bolo postavené v roku 1987. Dnes je to jedna z mála kancelárskych budov v Austrálii, ktoré sa stali plne uhlíkovo neutrálnymi — zdokumentované energetickým hodnotením 5,5 hviezdičiek National Australian Built Environment Rating System (NABERS).

Starnúce aktíva sa zmenia na maják udržateľnosti

Zmena klímy je jednou z najvýznamnejších výziev našej doby a budovy zohrávajú obrovskú úlohu pri globálnych emisiách uhlíka. Austrálsky investičný manažér Ashbridge Capital sa v mene nemeckého investora Atlantic Funds pustil na svoju cestu udržateľnosti v roku 2020. Ich cieľom je výrazne znížiť uhlíkovú stopu budovy s rozlohou 22 000 m2 prostredníctvom modernizácie energetickej účinnosti, podporovanej investíciou vo výške 24 miliónov AUD. Riešenie: zmluva o energetickej hospodárnosti s nami.

Postavený v roku 1987, vystupoval ako práve otvorený

67.5% znížené emisie

Trvalo udržateľný upgrade: Riverside Centre stavia na inteligentných technológiách pre menšiu uhlíkovú stopu.

50% znížené náklady na elektrickú energiu

Efektívnosť sa oplatí: výrazne nižšie prevádzkové náklady v Riverside Centre.

40% znížená spotreba energie

Žiadny priestor na kompromis: Riverside Centre šetrí energiu bez zníženia komfortu nájomcu.

Aktualizácia, ktorá zrýchľuje rok 1987

Modernizácia vyžaduje inteligentné riadenie

Srdcom modernizácie Riverside Centre je systém riadenia budov Desigo CC (BMS), ktorý riadi, monitoruje a riadi budovu. Spája meranie a osvetlenie do jedného systému, čím poskytuje Ashbridge Capital plnú viditeľnosť. Ako súčasť portfólia Siemens Xcelerator zaisťuje Desigo CC prispôsobivosť budúcim požiadavkám.

Vstupná hala Riverside Building.
Riverside Adelaide Peter Halliday a Vishant Narayan.

Vylepšenia efektívnosti, ktoré sa zvyšujú

Zmluva o energetickej hospodárnosti zahŕňala investíciu vo výške 24 miliónov AUD, ktorá zahŕňala výťahové motory, inteligentné meranie, LED osvetlenie a strešnú solárnu sústavu. Spoločne znížili spotrebu energie Riverside Centre o 40%, náklady na elektrickú energiu na polovicu a umožnili budove prekročiť svoju energetickú hospodárnosť o 250%.

Monitorovanie špičkového výkonu v reálnom čase

Aby sme zabezpečili, že Riverside Centre vo veku 40 rokov bude naďalej poskytovať vysoký výkon, naše vzdialené digitálne servisné centrum v Melbourne monitoruje budovu nepretržite. Údržba založená na údajoch pomáha spoločnosti Ashbridge Capital riešiť problémy skôr, ako ovplyvnia nájomcov alebo výkon budovy.

Rozdelený pohľad na kancelársku budovu zobrazujúcu skutočnú fotografiu a digitálny drôtený rám s neónovými zelenými spojmi podobnými obvodom.
Spoločnosť Siemens je skvelým technologickým partnerom na našej ceste udržateľnosti. V zásade sme dosiahli každý cieľ, ktorý sme chceli, a prekonali sme energetickú výkonnosť o 250%.
Višant Narájan, Výkonný riaditeľ, Hlavné mesto Ashbridge