Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Vyncke: Radarové meranie, ktoré nasadzujeme všade

Vďaka radarovému meraču SITRANS LR580 má špecialista na biomasu Vyncke meranie úrovne, ktoré môže použiť pre každú aplikáciu.

Od jemného prášku až po hrubé drevné štiepky: Vyncke premieňa všetky druhy odpadu na zelenú energiu. Žiadne dve rastliny nie sú podobné, ale všetky majú jednu spoločnú zložku: kŕmny bunker, ktorý ukladá materiál tesne pred vstupom do zdroja ohňa. Inžinier riadenia a automatizácie Stijn Denoulet: „Ovládanie úrovne v kŕmnom bunkri je rozhodujúce pre rovnomerné spaľovanie, ale zatiaľ sme nemali riešenie, ktoré by fungovalo so všetkými druhmi paliva. S radarovým meračom SITRANS LR580 sme našli jeden.“

Premena odpadu na energiu

Juhozápadné Flámsko, 20. roky 20. storočia. Kováč Louis Vyncke opravuje kotly, ktoré poskytujú paru na energeticky náročné spracovanie ľanu. Prečo nespáliť ľanový odpad, aby sa vytvorila para, namiesto drahého uhlia, sa pýta. Týmto spôsobom nemusíme zlikvidovať odpad a budeme potrebovať menej uhlia, ak vôbec nejaké existuje. O storočie neskôr je Vyncke prosperujúcou nadnárodnou spoločnosťou s rovnakou základnou činnosťou: vyrába zelenú energiu z výrobného odpadu.

„Od malých peliet až po veľké kúsky objemného odpadu: zvládli sme umenie spaľovania,“ vysvetľuje Stijn. „To si vyžaduje určité odborné znalosti. Chcete, aby bol materiál úplne vyhorený, emisie spĺňali miestne normy a čo je najdôležitejšie, aby zariadenie zostalo k dispozícii. Spaľovňa má ťažké časy. Navrhujeme ich podľa požiadaviek čo najmenší zásah.“

„Každý stroj je na mieru. Môžeme dodať len spaľovňu, ale aj postaviť ich na kľúč: od prípravy paliva až po turbínu.“

Vyncke - waste into energy

Bunker zabezpečuje rovnomerné spaľovanie

„Jedna zložka je všade rovnaká: kŕmny bunker. Toto je nárazník medzi silom, kde sa palivo skladuje, a zdrojom požiaru. Zachytáva rozdiely v prietoku, takže prietok zostáva rovnomerný. Pri vysokých silách gravitácia spôsobuje, že materiál je kompaktnejší v spodnej časti ako v hornej časti.

„Radi si ponecháme bunker asi do polovice plná. Samozrejme by nemal pretekať, ale nemal by sa úplne vyprázdniť, pretože materiál utesňuje vzduch medzi silom a zdrojom požiaru. Meranie úrovne bunkra je výzvou, pretože spaľujeme toľko rôznych materiálov. Prach sťažuje meranie svetla. Lepkavý alebo hrubý materiál vylučuje kapacitné meradlá a vibračné vidlice, pretože sa tam môže niečo uviaznuť. A väčšina radarov zlyhá, pretože bunker je veľmi malý: jeden až tri metre široký a vysoký a iba pol metra hlboký. To vytvára „šum“ v dôsledku odrazov, ktoré sme doteraz nemohli filtrovať.“

„Nájsť samostatné riešenie pre každý materiál je zakázané. Vyžaduje to príliš veľa inžinierskeho času. Doteraz sme pracovali s mikrovlnnými bariérami v 90% prípadov. To zvyčajne ide dobre, ale neposkytuje veľa informácií. Umiestnili sme tri pod sebou a zanechali nám iba tri informačné body: prázdne, presne napoly plné a plné. V ideálnom prípade by ste mali mať analógový signál pre presnejšie informácie. Pre zvyšných 10% - lepkavé látky, ktoré sa môžu prilepiť na oko bariéry - sme stále museli hľadať alternatívu.“

Vyncke - bunker

Jedno riešenie pre všetky okolnosti

„Pre nášho dánskeho zákazníka AAK sme urobili dodatočnú montáž nový radarový merač SITRANS LR580. AAK vyrába bambucký olej, pričom zvyškový produkt je jemný prášok. Opäť sme použili tri mikrovlnné bariéry doplnené laserovým meračom. Ale tento laser často zlyhal kvôli veľkému množstvu prachu. Stroj pokračoval v práci, ale nemali sme kontrolu nad úrovňou a operátori museli denne zasahovať, pretože laser vydával chybové hlásenia. Nie je ideálny pre zásadne bezpilotnú rastlinu. Dodatočné vybavenie prebehlo hladko: LR580 pracoval okamžite na továrenských nastaveniach, urobili sme vylepšenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth.“

Vyncke - Stijn Denoulet

Info o umelcovi Vyncke

Vyncke (Harelbeke) buduje na mieste závody na biomasu, ktoré premieňajú výrobný odpad na zelenú energiu. Od jednoduchých spaľovní až po kompletné továrne, každý projekt je šitý na mieru. Skupina zamestnáva približne 500 ľudí v desiatich miestach po celom svete.

Od dodatočnej inštalácie sme mali nulové chybové hlásenia.
Style Denoulet, Inžinier riadenia a automatizácie, Vyncke

„SITRANS LR580 pracuje na frekvencii 80 GHz a má na palube rýchlejšiu elektroniku,“ hovorí Matthias Deslee, obchodný inžinier procesných prístrojov v spoločnosti Siemens. „To nám umožňuje posielať krátke, výkonné impulzy a lepšie filtrovať hluk. A uhol chyby je menší.“ Všetky vlastnosti, vďaka ktorým je LR580 vhodný pre projekt v AAK. „Od dodatočnej montáže s LR580 sme mali nulové chybové hlásenia, „Potvrdzuje Stijn.

Vyncke - Matthias Deslee
Vďaka rýchlejšej elektronike v modeli SITRANS LR580 môžeme posielať kratšie impulzy a lepšie odfiltrovať hluk.
Matthias Deslee, Inžinier predaja Procesné prístrojové vybavenie, Siemens

To nie je všetko. „Hľadal som riešenie, ktoré fungovalo všade 25 rokov. Toto je to. Väčšina návrhov už bola zmenená a testovaná, teraz čakáme na konkrétne aplikácie. Naše projekty majú zvyčajne určitý čas dodania. Zatiaľ však všetky náznaky sú, že LR580 bude fungovať všade. Lepšie pre zákazníka, pretože teraz získava presné údaje, a lepšie pre nás, pretože šetríme veľa času v inžinierstve. Dve mikrovlnné bariéry udržiavame ako bezpečnosť, ale medzi prázdnymi a plnými máme teraz vždy presné informácie.“

Chcete objaviť sériu SITRANS LR500 pre seba?

Prečítajte si o tom všetko tu.