Skip to main content

Zavádzanie budúcnosti energetickej siete

Spoločnosť Tata Power Delhi Distribution Limited nainštalovala viac ako 260 000 inteligentných elektromerov v severnom Dillí a urobila významný krok k naplneniu vízie inteligentnej siete v Indii.

Podľa Swati Prasad

Severné Dillí, veľký a rušný región v rámci Národného hlavného územia (NCT) Dillí, je domovom viac ako 7 miliónov ľudí. Nachádza sa tu kombinácia priemyselných oblastí, komerčných komplexov, historických pamiatok, bytových komplexov a obytných kolónií, no tí, ktorí vyrastali v Dillí, si ho spájajú najmä so severným kampusom a jeho prestížnymi inštitúciami, ako sú St. Stephen’s College a Shri Ram College of Commerce.

Rasna Kame (48), architektka, žije so svojou rodinou v rodinnom dome svojho manžela v oblasti Shakti Nagar, kolónii založenej začiatkom 50. rokov 20. storočia. Dnes môže mať tento 500 štvorcových yardov veľký bungalov zastaraný vzhľad, no distribúcia elektrickej energie v tejto oblasti je na najvyššej úrovni. „Výpadky máme len zriedka,“ hovorí Kame. Za posledné dva roky však spotreba elektriny domácnosti výrazne vzrástla v dôsledku práce z domu a online vzdelávania. Preto ju zaujala správa, že miestna distribučná spoločnosť – Tata Power Delhi Distribution Limited (Tata Power-DDL) – inštaluje inteligentné elektromery. „Počula som, že inteligentné elektromery nám pomôžu lepšie kontrolovať našu spotrebu energie,“ dodáva Kame.

Údaje z inteligentných elektromerov v reálnom čase

Má pravdu. Vďaka inteligentným elektromerom môžu zákazníci získavať cenné údaje o spotrebe energie v reálnom čase priamo vo svojich mobilných telefónoch, ktoré môžu využiť na úpravu svojho životného štýlu. Do marca 2022 spoločnosť Tata Power-DDL, spoločný podnik Tata Power a vlády Dillí, nainštalovala 260 000 inteligentných elektromerov v severnom Dillí pre domácnosti, komerčných aj priemyselných odberateľov. „Tata Power-DDL je jednou z prvých energetických spoločností v krajine, ktorá zaviedla inteligentné elektromery,“ uviedol Ganesh Srinivasan, generálny riaditeľ spoločnosti Tata Power-DDL. V rámci tejto iniciatívy spoločnosť spolupracuje so spoločnosťou Landis+Gyr, globálnym lídrom v oblasti inteligentného merania, a so spoločnosťou Siemens, lídrom v oblasti riešení inteligentných sietí, ktorá pre Tata Power-DDL nainštalovala a uviedla do prevádzky systém riadenia údajov z meraní.

Tata Power-DDL je jednou z prvých energetických spoločností v krajine, ktorá zavádza inteligentné elektromery.
Ganesh Srinivasan, Generálny riaditeľ, Tata Power-DDL

Robert HK Demann, vedúci Smart Infrastructure v spoločnosti Siemens Limited (India), sa domnieva, že táto iniciatíva predstavuje dôležitý míľnik vo vývoji energetického systému Indie. „Sme veľmi hrdí na partnerstvo so spoločnosťou Tata Power-DDL pri digitalizácii distribučných energetických sietí. Naším cieľom je umožniť našim zákazníkom zvládnuť ich digitálnu transformáciu a výzvy v oblasti udržateľnosti prostredníctvom našich technológií. Implementácia pokročilej meracej infraštruktúry je v súlade s Národným programom inteligentného merania a bude zohrávať kľúčovú úlohu pri zavádzaní inteligentných sietí v celej krajine,“ uviedol.

Prínos pre distribučnú spoločnosť je podľa Demanna významný a konkrétny: „Inteligentné elektromery poskytujú energetickým spoločnostiam presné údaje o spotrebe v reálnom čase. Moderný systém riadenia údajov z meraní EnergyIP, implementovaný spoločnosťou Siemens, umožňuje včasný a presný zber údajov z elektromerov, čo vedie k lepšej viditeľnosti spotrebiteľskej siete a umožňuje distribučným spoločnostiam efektívnejšie optimalizovať elektrickú sieť.“

Detailný záber ruky držiacej smartfón zobrazujúci aplikáciu Tata Power-DDL Connect.

Pomocou aplikácie Tata Power-DDL Connect môžu zákazníci spoločnosti Tata Power Delhi Distribution Limited platiť účty a kontrolovať detaily svojho účtu, získavať informácie o výpadkoch a prerušeniach služieb, registrovať sťažnosti a získavať tipy na úsporu energie, okrem ďalších funkcií.

Inteligentné elektromery predstavujú kľúčový prvý krok smerom k inteligentným sieťam, teda elektrickým sieťam vybaveným automatizáciou, komunikačnými a IT systémami, ktoré dokážu monitorovať tok energie od miesta výroby až po miesto spotreby. Tieto systémy riadia tok elektriny alebo upravujú zaťaženie tak, aby zodpovedalo výrobe v reálnom čase alebo takmer v reálnom čase.

Pred začatím tejto iniciatívy spoločnosť Tata Power-DDL realizovala podrobnú štúdiu uskutočniteľnosti s cieľom identifikovať nedostatky konvenčných elektromerov. „Jednou z hlavných výziev konvenčných elektromerov bol jednosmerný tok informácií medzi spoločnosťou a zákazníkmi,“ uviedol Srinivasan. Medzi ďalšie problémy patrili krádež elektriny, riadenie výpadkov, správa príjmov, neefektívnosť fakturácie a spoľahlivosť služieb.

Logická voľba

Preto boli inteligentné elektromery logickou voľbou. V skutočnosti sú inteligentné elektromery kľúčom k znižovaniu strát pri prenose a distribúcii (T&D). Dnes môže spoločnosť Tata Power-DDL odčítavať inteligentné elektromery svojich zákazníkov na diaľku. „Vďaka zníženej potrebe fyzického pohybu tímu sa znižujú aj prevádzkové náklady,“ uviedol Srinivasan.

Profesionálna žena s okuliarmi pracuje na počítači v slabo osvetlenej kancelárii.

Moderný systém riadenia údajov z meraní EnergyIP, nasadený spoločnosťou Siemens, umožňuje včasný a presný zber údajov z elektromerov.

Inteligentné elektromery prinášajú výhody aj pre zákazníkov. Zvyšujú spokojnosť zákazníkov prostredníctvom bezproblémovej a bezchybnej online fakturácie, rýchlejšej detekcie výpadkov a obnovy dodávok. A ako spomenula Kame, zákazníci získavajú prehľad o svojej spotrebe energie v reálnom čase.

„Určite by nám pomohlo poznať naše údaje o spotrebe,“ hovorí Sanjay Verma (51), elektroinžinier. Verma žije v sektore 13 v Rohini a jeho starší rodičia bývajú neďaleko v sektore 18. Keďže sa presúva medzi týmito dvoma domácnosťami, má záujem analyzovať údaje o spotrebe a odhadovať mesačnú spotrebu v oboch bytoch. Vďaka inteligentným elektromerom sú „možnosti zapojenia zákazníkov obrovské,“ uviedol Srinivasan. Spoločnosť Tata Power-DDL napríklad spustila program behaviorálnej reakcie na dopyt pre rezidenčných zákazníkov vo svojej oblasti pôsobenia, ktorý im pomáha znižovať špičkový dopyt prostredníctvom pochopenia ich vzorcov spotreby.

Integrácia obnoviteľných zdrojov do siete

Inteligentné elektromery sú zároveň nevyhnutným predpokladom pre integráciu väčšieho podielu obnoviteľných zdrojov do siete a vyrovnávanie záťaže. India sa pripravuje na významné zmeny vo svojom energetickom mixe, pričom cieľom krajiny je dosiahnuť do roku 2030 kapacitu 500 GW z obnoviteľných zdrojov energie. Indická vláda prijala viacero opatrení na podporu domácností pri inštalácii strešných solárnych systémov. Vo februári boli postupy ďalej zjednodušené, aby mohlo viac domácností využívať dotácie na solárne elektrárne.

Obnoviteľné zdroje energie vedú k vzniku prosumerov, teda zákazníkov, ktorí sú zároveň aj výrobcami energie. „Sieť s vyšším podielom obnoviteľných zdrojov je ovplyvnená väčšími výkyvmi dodávok, ktoré je potrebné stabilizovať pomocou batériových úložísk a nových technológií, ako sú virtuálne elektrárne,“ uviedol Demann. Tým mal na mysli cloudové distribuované elektrárne, ktoré agregujú kapacity rôznorodých distribuovaných energetických zdrojov s cieľom zvýšiť výrobu energie, ako aj obchodovať alebo predávať energiu na trhu s elektrinou. Vzhľadom na kolísanie výroby z obnoviteľných zdrojov umožňujú inteligentné elektromery lepšie riadenie špičkového aj mimošpičkového zaťaženia.

Inteligentné elektromery poskytujú energetickým spoločnostiam presné údaje o využívaní v reálnom čase.
Robert HK Demann, Vedúci inteligentnej infraštruktúry, Spoločnosť Siemens Limited

Demann uvádza, že inteligentné elektromery fungujú ako senzory, ktoré určujú spotrebu energie a zároveň poskytujú potrebnú transparentnosť na strane zákazníka. „Zároveň umožňujú presné predpovedanie zaťaženia,“ dodáva Srinivasan.

V čase, keď sa udržateľnosť stala kľúčovým kritériom pre zákazníkov, podnikateľov aj akcionárov, táto technológia prispieva k dosahovaniu cieľov v oblasti environmentálnych, sociálnych a riadiacich aspektov (ESG). Vďaka riadeniu údajov umožnenému inteligentnými elektromermi môže spoločnosť Tata Power-DDL plniť ciele udržateľnosti v oblastiach energetickej efektívnosti, znižovania emisií skleníkových plynov a zvyšovania bezpečnosti zamestnancov aj verejnosti. Spoločnosť Siemens zároveň pracuje na zvyšovaní prevádzkovej bezpečnosti a spoľahlivosti kritických energetických aktív spoločnosti Tata Power-DDL.

Inteligentné elektromery tiež umožňujú peer-to-peer obchodovanie prostredníctvom blockchainu, ktorý je vnímaný ako perspektívny nástroj na zaznamenávanie a sprostredkovanie transakcií medzi výrobcami a spotrebiteľmi energie. „Prosuméri môžu predávať elektrinu akémukoľvek odberateľovi prostredníctvom siete distribučnej spoločnosti za poplatky za prenos stanovené regulátorom,“ uviedol Srinivasan.

Za posledných osem rokov spotreba elektriny na obyvateľa v Indii stabilne rástla z 914 kWh v rokoch 2012-2013 na 1 208 kWh v rokoch 2019-2020. Stále je to však približne tretina svetového priemeru (ktorý dosiahol 3 260 kWh v rokoch 2018-2019). Podľa správy Programu OSN pre ľudské sídla (UN-Habitat) čaká Indiu rýchla urbanizácia a do roku 2030 pribudnú dve ďalšie megamestá s viac ako 10 miliónmi obyvateľov každé. Súbežne s urbanizáciou sa očakáva výrazný nárast spotreby elektriny, čo vytvára potrebu inteligentného riadenia dodávok elektrickej energie pre odberateľov.

S inteligentnými elektromermi sú možnosti zapojenia zákazníkov obrovské.
Ganesh Srinivasan, Generálny riaditeľ, Tata Power-DDL

Zaujímavosťou je, že míľnik spoločnosti Tata Power-DDL, ktorá nainštalovala 260 000 inteligentných elektromerov v severnom Dillí, sa takmer časovo zhodoval so schválením päťročného programu indickej vlády v hodnote 3 030 miliárd Rs (40,55 miliardy USD), ktorého cieľom je inštalovať 250 miliónov inteligentných elektromerov po celej krajine. Tento program, oznámený v júni minulého roka, bude najväčším programom inteligentného merania elektriny na svete.

„Neviem o žiadnom inom trhu, ktorý by v najbližších rokoch nasadil 250 miliónov inteligentných elektromerov,“ uviedol Demann. Takéto objemy sú možné len v krajine, akou je India, s populáciou 1,39 miliardy obyvateľov. Vzhľadom na ambície a vysoké prognózy rastu sa nezdá byť ďaleko deň, keď bude India disponovať celoštátnou inteligentnou sieťou podporovanou miliónmi inteligentných elektromerov. Ako uvádza Srinivasan, inteligentné elektromery totiž predstavujú chrbticu budovania inteligentnej siete.

Autor: Swati Prasad je nezávislá novinárka so sídlom v Dillí, ktorá sa venuje témam podnikania, ekonomiky, technológií a zdravotníctva. Z Indie prispieva do viacerých zahraničných publikácií a pôsobila ako korešpondentka a editorka pre The Economic Times, Business Standard, The Indian Express a Business Today.

Máj 3, 2022

Zdroje obrázkov: Siemens AG, Tata Power Delhi Distribution Limited, Shutterstock