Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Gebroeders Doms optimalizuje logistiku v spoločnosti Tarkett

Spoločnosť Tarkett automatizuje svoj logistický proces pomocou flexibilného AGV riešenia od spoločnosti Doms poháňaným spoločnosťou SIMOVE. Lepšia ergonómia, väčšia kapacita.

Manuálna manipulácia s paletami? To je už minulosť v Tarkette. Gebroeders Doms automatizoval krok po automatickom sklade: plne automatizovaná montáž a balenie paliet. Nie s pevnou dopravnou linkou, ale s flexibilnými AGV a robotmi. Ideálne na organické škálovanie s rastúcim objemom výroby a s výrazne menším počtom pohybov vysokozdvižných vozíkov.

Tisíce kilogramov každý deň

Logistickým skladom spoločnosti Tarkett v Waalwijku každoročne pretekajú milióny metrov štvorcových kobercov. V roku 2020 spoločnosť Tarkett postavil nový automatizovaný sklad so štandardnými AGV pre vysokozdvižné vozíky, aby zefektívnil tento tok. Palety s jedným produktom potrebovali balenie iba od tohto bodu. Zmiešané palety s viacerými referenciami na produkty si však stále vyžadovali manuálnu prípravu zamestnancami skladu.

„Jedna krabica kobercových dlaždíc váži približne 20 kg,“ vysvetľuje Ronnie van Gils, vedúci skladu. „Na konci pracovného dňa ste ľahko zdvihli tisíce kilogramov. Vykladanie, označovanie, opätovné skladovanie na novej palete, presun do obalu... Pracovali sme s veľkou presnosťou, ale bolo to fyzicky náročné a opakujúce sa - a zamestnancov skladu je ťažké nájsť.“

„Snažili sme sa všetko, aby bola práca pre náš tím ergonomickejšia: upravené výšky, exoskelety... Ale to boli len pásky. Preto je skvelé, že Tarkett ako spoločnosť investuje do plne automatizovaného skladu. S týmto nastavením môžeme pokračovať v raste aj v budúcnosti.“

Doms - Ronnie van Gils

Info o umelcovi Gebroeders Doms a Tarkett

Gebroeders Doms sa špecializuje na riešenia na mieru pre výrobné reťazce a sklady. V posledných rokoch spoločnosť výrazne investovala do flexibilných riešení založených na AGV.

Tarkett je globálnym lídrom v oblasti prémiových podláh a športových povrchov, ktorý pôsobí vo viac ako 100 krajinách. Vo svojom závode vo Waalwijk spoločnosť vyrába kobercové dlaždice, ktoré sa dodávajú po celom svete.

Na konci pracovného dňa ste ľahko zdvihli tisíce kilogramov. To si vyžadovalo iný prístup.
Ronnie van Gils, Skladový dozorca, Tarkett

Flexibilné ostrovy namiesto pevných liniek

Tarkett hľadal riešenie. „Počiatočné návrhy boli pevné dopravníkové systémy. Palety prichádzajú, rozkladajú sa, krabice sa presunú na ďalšiu stanicu, znovu sa zapakujú na novú paletu a potom sa zabalia. Pevná linka ponúka malú flexibilitu a v skutočnosti by si vyžadovala viac pohybov vysokozdvižných vozíkov, ako máme v súčasnosti. Preto sme oslovili Gebroeders Doms — poznali sme ich už z robotického projektu v inom zariadení.“

„Špecializujeme sa na logistiku vo výrobných prostrediach: premiestňujeme výrobky zo stroja na stroj,“ vysvetľuje Peter Doms, výkonný riaditeľ spoločnosti Gebroeders Doms. „Stále viac to robíme s AGV. Vo výrobe vidíme posun od pevných, dlhých výrobných liniek na flexibilné výrobné ostrovy, ktoré plynulo spolupracujú. Rovnaký prístup sme navrhli pre toto skladové prostredie. S AGV oveľa lepšie replikujeme spôsob, akým ľudia skutočne zvládajú logistickú prácu.“

Doms - flexible islands

To viedlo k vytvoreniu Pick Pack: riešenia s tromi AGV, ktoré prepravujú palety do dvoch robotov, ktorí ich potom rozkladajú, označujú a znovu balia na päť rôznych paliet na jedného robota. Hotové palety sa prepravujú späť cez AGV do automatického obalu, kde sú pripravené na odoslanie.

„Funguje to oveľa lepšie ako pevná linka,“ potvrdzuje Ronnie. „Robíme tiež oveľa menej pohybov nákladných vozidiel ako predtým, pretože AGV zvládajú všetku prácu.“

Doms - Pick Pack

SIMOVE Fleetmanager ako nástroj pripravený na použitie

Základom balíka Pick Pack je SIMOVE Fleetmanager, ktorý organizuje celý proces. „Intenzívne pracujeme s AGV iba pár rokov,“ dodáva Peter. „Normálne je to strmá krivka učenia. Väčšina výrobcov AGV vyvíja vlastné sady nástrojov a ovládacie prvky vozidiel, ktoré musíte najskôr zvládnuť. S balíkom ako SIMOVE to nie je potrebné. Technický základ je pripravený, všetko funguje bez problémov a môžeme sa sústrediť na konkrétne riešenie.“

„Máme viacero tímov, ktoré vyvíjajú náš softvér a dynamiku vozidiel a udržiavajú ich kompatibilitu so všetkými AGV prostredníctvom otvoreného protokolu VDA 5050,“ potvrdzuje Jeroen Pieters, Account Manager spoločnosti Siemens. „SIMOVE Fleetmanager je zabudovaný vo WinCC OA, vďaka čomu je ľahko ovládateľný pre automatizačné spoločnosti s určitými odbornými znalosťami spoločnosti Siemens. Poskytujeme stavebné kamene, ktoré môže Gebroeders Doms rýchlo uviesť do prevádzky.“

Doms - Jeroen Pieters
S SIMOVE Fleetmanager poskytujeme stavebné kamene, ktoré môže Gebroeders Doms rýchlo uviesť do prevádzky.
Jeroen Pieters, Manažér pre zákazníkov, Siemens

Integrácia s existujúcim automatizovaným skladom bola tiež jednoduchá vďaka SIMOVE Fleetmanager. Peter vysvetľuje: „PLC jednoducho pošle pripravený bit Fleetmanagerovi a odtiaľ preberá kontrolu. Nepotrebovali sme ďalší systém riadenia skladu (WCS). V PLC je zabudovaný mini-WCS, ktorý komunikuje priamo so systémom Warehouse Management System (WMS).

Budovanie odolného dodávateľského reťazca

„Som rád, že spoločnosť Tarkett pokračuje vo výrobe v Európe. Výzvy sú významné: nedostatok pracovnej sily, starnúca pracovná sila, ciele udržateľnosti. Automatizácia nie je len ekonomická potreba - je to spoločenský imperatív. To, čo tu vidíme, je hmatateľným príkladom toho, ako môžeme spoločne vybudovať tento prechod na odolný dodávateľský reťazec. To je tiež plne v súlade s novým trendom blízkeho a reshoringu.“

Doms - Peter Doms
Automatizácia nie je len ekonomická potreba - je to spoločenský imperatív. Týmto spôsobom robíme prácu ľudí zmysluplnejšou.
Peter Doms, Výkonný riaditeľ, Brothers Doms

Výhody na prvý pohľad

  • Flexibilné usporiadanie, žiadne pevné dopravníky
  • Menej vybavenia s väčšou pridanou hodnotou
  • Rýchla škálovateľnosť (podľa potreby pridajte AGV alebo roboty)
  • Lepšia ergonómia
  • Menej pohybov vozíkov
  • Robustná integrácia so skladovým softvérom
  • Úplná kontinuita s rastúcim objemom