Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Brazília

Technológia s účelom: urýchľovač častíc Sirius

Jeden z najpokročilejších urýchľovačov častíc na svete pomáha brazílskym výskumníkom vyvíjať nové lieky, skúmať obnoviteľnú energiu a rozvíjať poľnohospodársku vedu. Naše riešenia pomáhajú udržať ho v prevádzke.

Inovácie slúžiace vede

Väčšina ľudí spája časticovú fyziku s CERN vo Švajčiarsku. Brazília je domovom Siriusa — jedného z najmodernejších urýchľovačov častíc na svete. Je pomenovaná podľa najjasnejšej hviezdy na nočnej oblohe a nachádza sa v Brazílskom centre pre výskum energie a materiálov (CNPEM) v Campinas v São Paule.

Sirius pomáha výskumníkom riešiť niektoré z najväčších výziev v zdravotníctve, poľnohospodárstve a energetike. Spolupracujeme s brazílskym laboratóriom Synchrotron Light Laboratory — tímom zodpovedným za Sirius — s cieľom udržať bezpečnú a spoľahlivú prevádzku tejto kritickej infraštruktúry.

0,5 μm Šírka lúča

umožňuje analýzu materiálu na úrovni atómu.

360x Vyššia intenzita žiarenia

ako predchádzajúci urýchľovač UVX.

68tis m² Zariadenie s krúžkom 500+ m

poskytovanie špičkovej výskumnej infraštruktúry

Ako funguje Sirius

Synchrotrónové svetlo je typ elektromagnetického žiarenia, ktoré umožňuje študovať zloženie materiálov mimoriadne podrobne, podobne ako supermikroskop. Umožňuje výskumníkom vidieť, ako sa atómy a molekuly pohybujú a interagujú, a analyzovať vnútornú štruktúru rôznych materiálov.

Toto žiarenie je rozdelené na extrémne úzke lúče s šírkou iba 0,5 mikrometra. To zodpovedá 0,5% hrúbky ľudských vlasov. Spektrum je široké, od infračerveného svetla až po röntgenové lúče vrátane viditeľného svetla a ultrafialového žiarenia.

Ako vzniká toto žiarenie? Keď sú nabité častice odchýlené vonkajším magnetickým poľom. Presne na to je Sirius navrhnutý. Elektróny sa zrýchľujú okolo krúžkovitej štruktúry a zakaždým, keď menia smer, vyžaruje sa synchrotrónové svetlo.

Použitím rôznych častí tohto svetelného spektra môžu vedci vykonávať špecializované štúdie v širokej škále oblastí. Sirius pomáha vyvíjať nové lieky a liečby, skúmať obnoviteľné zdroje energie a napredovať v poľnohospodárskom výskume.

Synchrotrónové svetlo je typ elektromagnetického žiarenia, ktoré umožňuje podrobné štúdium zloženia materiálov, ako napríklad supervýkonný mikroskop.

Presnosť na všetkých úrovniach

Veda v Siriuse vyžaduje extrémnu presnosť. Aby sa zabránilo rušeniu výsledkov výskumu, musia byť faktory ako teplota, vlhkosť a vibrácie kontrolované v najvyššej miere. Akákoľvek odchýlka by mohla ohroziť údaje.

Spoločnosť CNPEM si nás vybrala ako partnera, ktorý pomôže splniť tieto požiadavky. Technológie, ktoré poskytujeme, zahŕňajúce elektrifikáciu, automatizáciu a digitalizáciu, sú rovnaké riešenia, ktoré ponúkame našim zákazníkom v priemysle a infraštruktúre. Boli testované a overené v mimoriadne náročných podmienkach.

Priemyselné ovládanie - SIRIUS

S SIRIUS vám ponúkame jedinečné komplexné portfólio pre každú priemyselnú riadiacu aplikáciu. Hlavné výhody: Vďaka svojej modulárnej konštrukcii môžu byť naše výrobky naplánované a zabudované do ovládacej skrinky veľmi jednoduchým spôsobom. Obzvlášť ľahko sa integrujú do distribuovaných systémov.

Čo príde ďalej

Pomáhame riešiť niektoré z najnáročnejších výziev spoločnosti a pomáhať rozvíjať vedu v Brazílii je tá, ktorej sme hrdí na to, že sme súčasťou.