Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Inovácie a integrácia IT/OT

Vyvíjajúca sa výplň s integráciou IT/OT

Navrhovať a implementovať robotické systémy pre farmaceutický sektor, ktoré zabezpečujú maximálnu bezpečnosť, účinnosť a dodržiavanie predpisov. Spoločne so spoločnosťou Siemens spoločnosť Pharma Integration definuje nové štandardy pre výrobu injekčných liekov novej generácie.

Revolúcia vo farmaceutickom sektore s Industry 4.0

Tradičný model plnenia predstavuje riziká pre bezpečnosť a produktivitu. Integrácia farmaceutických výrobkov rieši tieto výzvy prehodnotením procesu z pohľadu Priemyslu 4.0 a 5.0. Vďaka integrácii priemyselných počítačov Siemens a Softvérový ovládač SIMATIC S7-1500Spoločnosť ponúka flexibilné riešenia. Prijatie portálu TIA umožňuje riadiť celú automatizáciu v jednom prostredí a optimalizovať vývoj.

Škálovateľné, rýchle a bezpečné digitálne riešenia

Ikona správy virtuálnych PLC so štylizovaným symbolom PLC a ozubeným kolesom.

Integrácia IT a OT svetov

Architektúra, ktorá kombinuje prevádzkovú robustnosť OT s flexibilitou IT a podporuje jazyky ako Python a C #.

Logo Siemens s ikonou virtuálneho PLC v strede.

zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti

Systémy určené na ochranu údajov a integrity procesov v súlade s prísnymi farmaceutickými predpismi.

Schéma softvérového rozhrania simulácie PLC s rôznymi ikonami a tlačidlami.

Správa presných signálov

Použitie distribuovaného I/O SIMATIC ET200SP v Profinete pre spoľahlivé a presné riadenie každého poľného signálu.

Pharma Integration: robotika a presnosť vo farmaceutickom priemysle

Pharma Integration - image 1

Zvýšenie výkonu pomocou SIMATIC S7-1500

Prijatie softvérového ovládača SIMATIC S7-1500 umožňuje Pharma Integration riadiť komplexnú logiku v rámci vysokovýkonnej infraštruktúry založenej na počítačoch. Táto voľba zaisťuje stabilitu a vynikajúcu rýchlosť spracovania, ktorá je nevyhnutná pre koordináciu robotických systémov používaných pri plnení injekčných liekov.

Zjednodušenie vývoja pomocou TIA Portal

Vďaka jedinečnému vývojovému prostrediu portálu TIA môže automatizačný tím bezproblémovo integrovať všetky hardvérové a softvérové komponenty. To skracuje čas inžinierstva a uľahčuje údržbu, čo umožňuje rýchlu reakciu na potreby prispôsobenia požadované globálnymi výrobcami farmaceutických výrobkov.

Pharma Integration - image 2
Pharma Integration - image 3

Kombinácia flexibility a dodržiavania predpisov

V sektore, kde je kvalita nevyhnutná, zabezpečujú technológie spoločnosti Siemens plný súlad s bezpečnostnými požiadavkami. Synergia medzi pokročilou robotikou a digitálnym ovládaním umožňuje prekonať obmedzenia zastaraných technológií a ponúka racionálnejší proces plnenia v súlade s normami Industry 5.0.

Vo farmaceutickom svete je Siemens názov synonymom spoľahlivosti, a preto sme začali úzko spolupracovať s ich tímom, aby sme našli najlepšiu odpoveď na naše potreby.
David Privitera, Vedúci automatizácie, Integrácia farmaceutických výrobkov

Začnite svoju cestu