Skip to main content

Elektrina konečne dostupná

Približne 1,2 miliardy ľudí na celom svete stále nemajú prístup k elektrickej energii. Mikrosiete môžu priniesť energiu aj do najodľahlejších lokalít a využívať obnoviteľné zdroje energie na zabezpečenie klimaticky neutrálnych a udržateľných riešení. Upper Blinkwater v Južnej Afrike slúži ako modelový príklad tohto prístupu.

Keď chce Neliswa Gaju zistiť, čo sa práve deje vo svete, ide do obývačky a zapne televízor. Môže to znieť banálne alebo ako samozrejmá každodenná rutina. Nie je to však tak! Neliswa žije v Upper Blinkwater vo Východnom Kapsku v Južnej Afrike, približne 200 km severovýchodne od Port Elizabeth. Táto malá dedina s približne 70 domácnosťami je natoľko odľahlá, že nebola pripojená k národnej elektrickej sieti. Dlhý čas tu nebola elektrina až do roku 2020, keď bola nainštalovaná malá nezávislá elektrická sieť - takzvaná mikrosieť. Na projekte sa podieľa množstvo rôznych spoločností a organizácií. Projekt iniciovala provincia Eastern Cape v Južnej Afrike v spolupráci so spolkovou krajinou Dolné Sasko v Nemecku.

Šťastná Juhoafrická žena pózuje s dieťaťom vo vidieckej dedine.

Teraz je všetko jednoduché

„Náš život bol v časoch našich rodičov veľmi, veľmi ťažký, v tých dávnych časoch,“ hovorí Neliswa. „Vtedy sme používali oheň na varenie, dokonca aj na ohrev vody. Každé ráno sme museli vstávať veľmi skoro a vykonávať tieto práce. Varenie aj všetky ostatné činnosti sme robili na ohni. Na osvetlenie sme v noci používali sviečky a parafín. Teraz sa však všetko zmenilo. Všetko je jednoduché! Elektrinu môžeme využívať na varenie, žehlenie, chladničky aj práčky. Máme elektrické svetlá a televízory. Môžeme sledovať všetko, dokonca aj zo zahraničia.“

Muž píše na počítači v elektrárni.

Desmond Mabilo

Mikrosieť v Upper Blinkwater pozostáva z troch hlavných komponentov: fotovoltického systému (75 kWp), dieselového generátora a systému batériového úložiska. „Inteligentná sieť je prepojená a riadená komponentmi od Siemens ,“ vysvetľuje Desmond Mabilo zo Siemens Smart Infrastructure, ktorý sprevádzal inštaláciu systému. „SICAM Microgrid Controller riadi zdroje energie (PV, dieselový generátor, batériu) a modul load-shedding zabezpečuje optimálne využívanie elektriny. Týmto systémom zabezpečujeme, že každá domácnosť má aspoň dostatok energie na prevádzku nabíjačky mobilného telefónu, televízora so satelitnou anténou a rýchlovarnej kanvice. Okrem toho sú k dispozícii aj niektoré spoločné práčky a niekoľko komerčných zariadení.“

Udržateľné riešenie

„Dieselový generátor, ktorý samozrejme nie je udržateľný, sa používa len vtedy, keď solárny systém nemôže fungovať a batériové úložisko je prázdne,“ hovorí Desmond. „Za posledné tri roky dokázal Upper Blinkwater vyrobiť približne 90 % svojej elektrickej energie prostredníctvom fotovoltiky. Aby sme sa v budúcnosti zlepšili, plánujeme do mikrosiete integrovať aj malé veterné generátory. Analýzy ukázali, že v Upper Blinkwater je dostatok vetra. Očakávame preto, že v budúcnosti bude dieselový generátor potrebné používať len veľmi zriedka a domácnosti budeme môcť zásobovať výlučne udržateľnou elektrickou energiou.“

Šanca prelomiť chudobu

„Bolo pozoruhodné sledovať ekonomické aktivity, ktoré vznikli už len vďaka samotnému sprístupneniu elektriny. Keď sme sem prišli prvýkrát, v tejto malej komunite bolo veľmi málo ekonomickej aktivity. Veľká časť obchodu fungovala formou výmenného obchodu,“ uvádza Tshibvumo Sikhwivhilu, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Lamo Solar. „Po štyroch rokoch nás zmeny skutočne prekvapili. Napríklad miestny stolár je schopný vyrábať stoličky a stoly pomocou obnoviteľnej ekologickej elektriny a následne ich predávať. Stoličky sa môžu zdať len ako luxusný predmet alebo kus nábytku na sedenie, no ich význam presahuje to, čo vidíme na prvý pohľad. Školy a deti sa teraz môžu stretávať na jednom mieste a sedieť na pohodlnom nábytku namiesto učenia sa pod stromami. Predstavuje to malý krok smerom k tomu, aby sa dokázali vymaniť z cyklu chudoby.“

Riešenie pre mnohé dediny

Upper Blinkwater nie je ojedinelý prípad. Len v provincii Eastern Cape v Južnej Afrike nie je približne 25 % vidieckych dedín pripojených k elektrickej sieti. Celosvetovo nemá prístup k elektrine približne 1,2 miliardy ľudí, a preto sú v zásade vylúčení z mnohých možností žiť, obchodovať a komunikovať. Mikrosiete vytvárajú pre týchto ľudí nové perspektívy a zároveň predstavujú udržateľné riešenie.
Neliswa hovorí: „Správy v Južnej Afrike sú plné informácií o nedostatku elektriny. Mnohí ľudia sa sťažujú na loadshedding (dočasné odpojenie elektriny v dôsledku preťaženia siete). My tento problém v Upper Blinkwater nemáme. Naša elektrina je stabilná.“

Aenne Barnard, august 2023

Juhoafrický muž stojí v zariadení mikrosiete.

Tshibvumo Sikhwivhilu

Fascinujúci výskum a technológie

Pohľad do našich výskumných laboratórií a technického zázemia

Logo Siemens s farebným abstraktným pozadím s kombináciou modrej, zelenej a žltej farby.