Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Automatizácia umožňujúca 3 000 brožúr za hodinu

Výkonné PLC, bezpečné pohony a panel HMI od spoločnosti Siemens sú tajnými zložkami P3000, poloautomatického špajzovacieho stroja SMO.

Spoločnosť SMO založená na EEKLO vyvinula poloautomatický stroj, ktorý umožňuje výrobcom potravín zvinúť až 3 000 satay za hodinu z dopravného pásu. Pekne efektívny špíz PLC a pohonov Siemens, ochutený panelom HMI v čistom dizajne, vyniká model P3000.

Info o umelcovi SMO

SME vyvíja a vyrába stroje pre rôzne odvetvia, ako je automobilový priemysel, poľnohospodárstvo a záhradníctvo. Spoločnosť so sídlom v Eeklo je však obzvlášť silná v potravinárskom priemysle vrátane svojich strojov v franšíza Pintro.

Remeselné špajle vo veľkom meradle

Začiatok príbehu Pintro sa datuje do roku 2007. „Miestny mäsiar chcel urobte špajle efektívnejšie bez toho, aby stratil svoj remeselný pocit, „hovorí Pieter Weyens, ktorý je obchodným manažérom franšízy Pintro v SMO. „Prišiel k nám so svojím základným dizajnom a vyvinuli sme malý stroj, ktorý mäsiari môžu ľahko položiť na stôl vo svojej zadnej miestnosti.“

„Čoskoro sme upútali záujem priemyselných hráčov, ktorí videli budúcnosť v automatizovaná verzia stroja na výrobu mäsa na tyčinkách vo väčšom meradle. Bola to výzva, na ktorú sme boli pripravení s našimi dlhoročnými skúsenosťami ako strojárskych inžinierov. Najprv sme vyvinuli P1000 a teraz je tu aj P3000. Z modelu P1000 - ktorý dokáže vyrobiť 1000 špajdľov za hodinu - sme vyrobili takmer 30 kusov, s P3000 - vhodným pre 3000 špajdľov za hodinu - sme zatiaľ vybrali jeden testovací stroj a dve jednotky predané.“

„P1000 a P3000 sú poloautomatické. To znamená, že pri stroji sú stále ľudia počas výroby. Máme tiež plne automatický špajdlový stroj s Pick & Skewer, ale s P3000 môžete vybrať a umiestniť dvakrát toľko špajlí. Takže stále potrebujete pracovnú silu, ale keďže špajle sú sezónnym produktom, táto vyššia kapacita je často rozhodujúca pri výbere našich zákazníkov. S modelom P3000 môžu vyrábať na montážnej linke počas špičkovej sezóny.“

Špajle sú sezónnym produktom. Vysoká kapacita modelu P3000 je preto rozhodujúca pri výbere našich zákazníkov. To im umožňuje vyrábať na montážnej linke počas špičkovej sezóny.
Peter Weyens, Vedúci Pintro, SME

Kompaktné vysoko výkonné ovládače

Od vzniku divízie Pintro - asi pred 15 rokmi - je Siemens pravidelným partnerom SMO. „Pre PLC v strojoch bol Siemens Naša prvá a jediná voľba od začiatku, „hovorí Ben Devos, ktorý je programátorom PLC v SMO. „Najprv sme spolupracovali LOGO! ale rýchlo sme prešli na SIMATIC S7-1200 a teraz pracujeme s SIMATIC S7-1500.“

„PLC v sérii SIMATIC S7-1500 môžete bezpečne nazvať našimi pokročilé ovládače, „hovorí Wout Foqué, architekt zákazníckych riešení v spoločnosti Siemens. „Majú vyšší výkon vďaka výkonnejšiemu CPU, ale stále sú dosť kompaktné. To je obrovská výhoda pre staviteľov strojov, pretože majú často obmedzenia, pokiaľ ide o priestor skrine.“

„Tiež sme si vybrali Pohony SINAMICS G120 od spoločnosti Siemens,“ dodáva Ben, „čiastočne preto, že majú vstavaná funkcia bezpečnostnej obmedzenej rýchlosti na zaistenie bezpečnosti. P3000 má tiež HMI dotykový displej s IP69K od spoločnosti Siemens. IP69K je najvyšší stupeň ochrany proti prachu a vode. So strojmi v potravinárskom priemysle musí byť všetko čistý dizajn.“

„Naše dotykové obrazovky s IP69K sú navrhnuté Špeciálne pre potravinársky priemysel, „objasňuje Wout. „Napríklad zaoblené rohy zabraňujú tvorbe baktérií a obrazovku môžete čistiť pod vysokou teplotou a tlakom bez toho, aby ste ju poškodili.“

SMO - Wout Foqué
PLC v sérii SIMATIC S7-1500 majú vyšší výkon vďaka výkonnejšiemu CPU, ale stále sú pomerne kompaktné. To je obrovská výhoda pre staviteľov strojov.
Wout Focus, Architekt zákazníckych riešení, Siemens

Menej chýb a stratený čas s TIA Opening

Ben spolupracuje s Otvorenosť TIA niekoľko rokov na programovanie a konfiguráciu strojov. „Ak pracujete na strojoch s veľkým počtom komponentov a sekvencií, čoskoro začnete kód kopírovať a prilepiť. Chyby sa tam nevyhnutne vkradnú a trvá vám dlho, kým ich napraviete.“

„S otvorenosťou TIA, robíte menej chýb a strácate menej času,„Ben pokračuje. „Začnete popisom stroja: ako sú zapojené sekvencie, aké sú komponenty atď. Softvér vás upozorní, ak je vo vašej zostave niečo zlé. Takto sa vyhnete chybám. Ak už nedostávate žiadne upozornenia, môžete vygenerovať dátové a funkčné bloky.

„Tieto štandardizované bloky sú stavebné bloky, s ktorými môžete neskôr veľmi ľahko pracovať modulárnym spôsobom,“ vysvetľuje Wout. „Ak máte tento základ na mieste, potom môžete pracovať oveľa efektívnejšie, keď napríklad zmeníte usporiadanie stroja alebo vyvinete ďalší model. TIA Openness vám ako staviteľovi strojov tiež dáva viac priestor pre prácu na mieru. Máte svoje štandardné bloky a na vrch položíte ďalšiu vrstvu podľa potrieb vášho zákazníka.“

„Napríklad pre náš P3000 mi TIA Openness umožňuje ľahko generovať upozornenia v rôznych jazykoch, „hovorí Ben. „Jednoducho urobím kópie kódu - jednu na jazyk - a importujem ich do rozhrania HMI, kde sú preložené. Niektorí zákazníci chcú okamžite vidieť v upozorneniach HMI, ktorý komponent je chybný. To sa zase dá dosiahnuť pridaním odkazu do upozornenia odkazujúceho na schému stroja. A ak niečo zmeníte v programovaní prostredníctvom TIA Openness, môžete si byť istí, že všetky ostatné informácie zostanú správne. Predtým to tak nebolo.“

SMO - Ben Devos
Ak programujete veľké stroje, čoskoro začnete kopírovať a vkladať. Chyby sa tam nevyhnutne vkradnú a ich oprava vám trvá dlho. S TIA Openness je to minulosťou.
Ben Devos, Softvérový a automatizačný inžinier, SME

P3000 2.0, ešte rýchlejší a užívateľsky prívetivý

Vďaka TIA Openness a výkonnejším procesorom Siemens spoločnosť SMO zmenila svoj recept na úspech. „S spätnou väzbou od spoločnosti Westvlees, ktorá si kúpila prvý P3000, sme ďalej zdokonalený stroj, „hovorí Pieter. „Napríklad sme predali nášmu druhému zákazníkovi, španielskemu výrobcovi, model „P3000 2.0“ s ešte vyššou rýchlosťou a väčšou jednoduchosťou použitia. Zmeny sme implementovali aj v tomto druhom stroji v modeli P3000 vo Westvlees.“

Ben: „Vďaka užívateľsky prívetivému a viacjazyčnému HMI dotykovému displeju je P3000 tiež odolný voči fiktívnemu: ako operátor s ním môžete pracovať veľmi rýchlo a zmena receptov je tiež jednoduchá vďaka podpore s obrázkami, ktoré poskytujeme prostredníctvom obrazovky. Skutočne sme blízko limitu s P3000 teraz, najmä pokiaľ ide o hardvér. Môžeme prinútiť motory otáčať ešte rýchlejšie, ale potom sa nakladacie boxy budú správať zvláštne. Stroj robí to, čo má robiť, naši zákazníci sú veľmi spokojní.“

SMO - P3000