Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Efektívnosť zdrojov sa stáva ďalšou konkurenčnou výhodou

Dnešné vzorce globálnej spotreby sú postavené na lineárnom ekonomickom modeli: berieme, vyrábame a disponujeme. Tento prístup bol normou, ale vo svete obmedzených zdrojov sa stáva čoraz neudržateľnejším — nielen z hľadiska životného prostredia, ale aj z obchodného hľadiska.

Ak môžete získať materiály lokálne a znížiť závislosť od zraniteľných hodnotových reťazcov, posilníte svoju odolnosť. To nielen znižuje riziko, ale vytvára aj významnú konkurenčnú výhodu. Okrem toho môže umožniť úspory nákladov a znížiť stopu CO₂ na jeden produkt. „Elin, vedúca oddelenia Sustainability pre Švédsko a severské spoločnosti Siemens.


Premeniť výzvy na konkurenčnú výhodu

Kruhové myslenie prináša dvojitú hodnotu — posilňuje podnikateľskú výkonnosť a vplyv na udržateľnosť. Výskum ukazuje, že spotrebitelia sú ochotní zaplatiť až o 10% viac za udržateľne vyrábané výrobky a služby, čo ďalej zvyšuje konkurencieschopnosť. A potenciál rýchlo rastie: očakáva sa, že európske obehové hospodárstvo bude päťkrát väčšie v porovnaní s rokom 2021 do roku 2040.

„V minulosti sa efektívne využívanie zdrojov často prehliadalo. Viac spoločností teraz uznáva potenciálne riziká a uvedomuje si potrebu zabezpečiť svoje materiálové toky — napríklad integráciou recyklovaných materiálov, „pokračuje Elin.

Vplyv je významný: až 45% globálnych emisií skleníkových plynov súvisí s využitím materiálu. To znamená, že obehové riadenie zdrojov nie je len otázkou zdrojov, ale predpokladom splnenia cieľov v oblasti klímy a uvoľnenia nových príležitostí pre rast a ziskovosť.

Pre tvorcov rozhodovania tento posun zahŕňa prechod od vnímania lineárnych závislostí ako rizika k vnímaniu cirkulárnosti ako strategickej príležitosti. Vložením kruhových princípov môžu spoločnosti vybudovať odolnejšie hodnotové reťazce.

„Napríklad začlenením kritérií cirkulárnosti do návrhu vášho produktu a zvýšením efektívnosti zdrojov vašich výrobných procesov vytvoríte silnejší základ pre dlhodobú odolnosť podnikania.“

Stratégie pre dlhšie životné cykly a prediktívnu údržbu

Tradične boli výrobky navrhnuté s hlavným zameraním na výkon a náklady. V obehovom hospodárstve musí dizajn brať do úvahy aj dlhovekosť, opraviteľnosť a opätovné použitie.

„V spoločnosti Siemens aktívne prepracujeme naše výrobky tak, aby vydržali dlhšie, mohli byť modernizované a opravené a ľahšie recyklované. Zameraním sa na udržateľné materiály, lepší výkon a dlhšiu životnosť vytvárame produkty so zníženou environmentálnou stopou a zároveň umožňujeme prúdenie kruhových hodnôt, „hovorí Elin.

Predĺženie životnosti výrobku závisí aj od prediktívnej údržby. Využitím senzorov, analýzy údajov a digitálnych dvojčiat je možné predpovedať opotrebenie a predĺžiť životnosť zariadenia — kľúčový krok smerom k cirkulárnejším a efektívnejším výrobným systémom.

„Jednou z výziev v dnešnom švédskom priemysle je, že približne 60% všetkej údržby zostáva reaktívnych*. Existuje obrovský nevyužitý potenciál na prijatie prediktívnejšieho prístupu založeného na údajoch - predĺženie životnosti aktív a zníženie spotreby zdrojov, „dodáva Elin.



Rozhodnutia založené na údajoch pre produkty a výrobu efektívne využívajúce zdroje

Cirkularita začína vo fáze návrhu, a to tak v tom, ako je produkt navrhnutý, ako aj v štruktúre výrobných procesov. Minimalizácia odpadu a optimalizácia využívania zdrojov si vyžaduje rozhodovanie založené na údajoch.

„Kruhový prechod je v zásade technologickou a priemyselnou transformáciou. Dáta a digitalizácia sú rozhodujúce pre prispôsobenie výroby, výrobkov a tokov materiálu požadovaným tempom, „vysvetľuje Elin.

Analýzou výrobných údajov môžu spoločnosti zistiť, kde sa zdroje využívajú najefektívnejšie a kde sú možnosti zlepšenia.

Na dosiahnutie efektívneho využívania zdrojov musí priemysel začať klásť nové typy otázok: Kde sú dnes naše najväčšie materiálne straty - a ako sa z nich môžu stať novými zdrojmi? Aký podiel našich vstupných materiálov možno recyklovať? A čo nás môžu údaje z fázy používania naučiť o navrhovaní produktov, ktoré vydržia dlhšie a cirkulujú efektívnejšie? Čím silnejší je dátový základ, tým presnejšie a udržateľnejšie sú rozhodnutia - a technológia na dosiahnutie tohto cieľa už existuje, „uzatvára Elin.


*Zdroj: https://produktion2030.se/projekt/predictive-maintenance-using-advanced-cluster-analysis-paca/