Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Fľaštičky na výrobnej linke s digitálnym dátovým prekrytím.

Čína sa spolieha na výrobu digitálnych očkovacích látok pre zvieratá

Čína má bohatú históriu v oblasti vakcín: Predpokladá sa, že prvé očkovania sa uskutočnili v Strednom kráľovstve už v roku 200 pred naším letopočtom. Bio-technológia Jinyu teraz stanovuje míľnik ako prvá digitalizácia výroby očkovacích látok pre zvieratá v Číne.

Vakcíny: Cesta k digitálnej výrobe

Vakcíny sú nepochybne jednou z najdôležitejších revolúcií v zdraví ľudí a zvierat. Prvá ľudská vakcína v modernej dobe sa zamerala na kiahne a bola vytvorená v 90. rokoch 19. storočia; zvieracie vakcíny nasledovali v 70. rokoch 19. storočia. Prax očkovania sa však považuje za oveľa staršiu: Historici našli dôkazy o tom, že Číňania očkovali ľudí proti kiahňam už v roku 200 pred naším letopočtom. Podľa dnešných štandardov bol postup rudimentárny: chrasty z kiahní boli rozomleté a fúknuté do nosných dierok alebo poškriabané do kože.

Výroba vakcín prešla dlhú cestu. V súčasnosti tento proces pozostáva z niekoľkých rôznych krokov, od generovania antigénu cez izoláciu antigénu z rastového média až po čistenie, pridanie adjuvansu a balenie. Spoliehať sa iba na manuálne operácie je neefektívne, nestabilné a dokonca nebezpečné. Preto spoločnosť Jinyu Bio teraz vytvára históriu so svojím úsilím stať sa prevádzkovateľom prvej čínskej digitálnej továrne na výrobu živočíšnych vakcín.

Two people monitoring a factory control room with multiple screens.

Zlepšená spoľahlivosť, vysledovateľnosť a bezpečnosť

Aké sú výhody digitalizácie? Po prvé, zvýšená spoľahlivosť kvôli vyššej úrovni konzistentnosti v porovnaní s manuálnymi operáciami. „Vo výrobnom prostredí s nízkou úrovňou automatizácie môže aj jemný rozdiel v správaní operácií nakoniec viesť k nestabilnej kvalite medzi rôznymi dávkami vakcín,“ vysvetľuje Li Rong, priemyselný riaditeľ spoločnosti Jinyu Bio. Digitálne továrne zvyšujú vysledovateľnosť: Keď dôjde k chybe produktu, čas a úsilie na sledovanie toho, čo sa pokazilo, sa výrazne zníži v porovnaní s tradičnými továrňami. Nakoniec digitalizácia zvyšuje bezpečnosť, pretože existuje menšia interakcia človeka s mikróbami a toxínmi používanými na výrobu vakcín.

Aby využila tieto výhody, spoločnosť Jinyu Bio sa vydala na cestu Industry 4.0 so spoločnosťou Siemens. Na tento účel skúsený tím spoločnosti Siemens vypracoval desaťročné digitalizačné riešenie pre výrobcu očkovacích látok pre zvieratá pokrývajúce celý životný cyklus. „Tento projekt je príkladom toho, ako môže Siemens prispôsobiť svoje digitálne portfólio tak, aby slúžil jednotlivým priemyselným odvetviam — v tomto prípade farmaceutickému priemyslu,“ uvádza Xu Yibin, riaditeľ sekcie Siemens China. Riešenia sú v súlade s výrobnými potrebami. Pre Jinyu Bio to znamená integráciu na troch úrovniach:

Integrácia typu end-to-endBez ohľadu na to, v ktorom odvetví bolo zvýšenie efektívnosti tímovej práce v minulosti veľkou bolesťou hlavy pre dizajnérov, pretože zdieľanie informácií a koordinácia v reálnom čase boli takmer nemožné. Okrem toho úprava plánov zahŕňala vysoké riziká chýb. To sa mení s Komómy. Digitálna platforma od spoločnosti Siemens umožňuje inžinierom spoločnosti Jinyu Bio pristupovať a upravovať údaje o dizajne kedykoľvek a kdekoľvek, čím sa znižujú náklady na dizajn a zvyšuje efektivitu tímovej práce. Okrem toho Comos konštruuje digitálne dvojčatá fyzického vybavenia na podstatné zlepšenie presnosti dizajnu. Keď je Comos spojený s Simatic PCS 7, inžinieri môžu sledovať údaje zo zariadenia. Ak je potrebná údržba, pracovný príkaz sa môže spustiť automaticky.

Vertikálna integrácia: Predtým boli informačné technológie (IT) a prevádzkové technológie (OT) oddelené v Jinyu Bio. To vytvorilo interné informačné silá, ktoré bránili továrni rýchlo reagovať na rozvíjajúce sa požiadavky trhu. Situácia sa zmenila zavedením vertikálnej integrácie softvéru a hardvéru. Softvér XHQ Operations Intelligence zostavuje vysoko disciplinovanú „armádnu silu“ interných informačných systémov, ktoré pomáhajú riadiaciemu tímu pri rozhodovaní. Základným nástrojom je Simatic IT eBR, výrobný systém (MES) vyvinutý spoločnosťou Siemens pre farmaceutický priemysel. Simatic IT eBR okrem iného riadi automatizovanú výrobu a zabezpečuje úplnú vysledovateľnosť.

Spoločnosť Siemens bola pre spoločnosť Jinyu Bio vždy profesionálnym, oddaným a dôveryhodným partnerom v našej digitálnej transformácii.
Zhang Chongyu, predseda, Bio-technológia Jinyu

Horizontálna integrácia

Skutočná hodnota internetu vecí (IoT) spočíva v zhromaždených údajoch a poznatkoch, ktoré sa z nich generujú. Spoločnosť Jinyu Bio spolupracuje so spoločnosťou Siemens na budovaní veľkých dátových platforiem založených na IoT. Vďaka komplexným digitálnym ponukám, ako sú Teamcenter, Simatic IT Unilab a Sipat, Siemens pomáha spoločnosti Jinyu Bio formovať horizontálnu integráciu údajov, od dodávateľov materiálov až po zákazníkov vakcín. Manažérsky tím spoločnosti Jinyu Bio vníma veľké dáta za neoddeliteľnú súčasť inteligentnej výroby - a nakoniec inteligentného očkovania.

Príležitosti dnes a zajtra

Cesta Industry 4.0 v Jinyu Bio sprevádza kultivácia talentov, pretože práca v digitálnej továrni si vyžaduje rôzne zručnosti. Spoločnosť Siemens podporuje spoločnosť Jinyu Bio tým, že pomáha zamestnancom zlepšiť ich automatizáciu a informačné know-how. To zase podnietilo kultúrnu zmenu: „Prostredníctvom profesionálnych školení vyvinuli naše výrobné a manažérske tímy digitálne myslenie,“ hovorí Ma Yiming, riaditeľka ľudských Resources spoločnosti Jinyu Bio.

S digitálnym myslením medzi zamestnancami a so spoločnosťou Siemens je Jinyu Bio pripravená preniesť biofarmaceutický priemysel do novej éry digitalizácie. Opäť sa zdá, že Čína vytvára históriu očkovacími látkami.

august 2019