Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Od zelenej energie k inteligentnej infraštruktúre

Je elektrická sieť ďalším strategickým bojovým polím?

Európa rozširuje veternú a solárnu energiu rekordnou rýchlosťou, ale noví energeticky nároční spotrebitelia už teraz vyvíjajú tlak na systém. Rastúci podiel zelenej energie sa stráca, pokiaľ nerozšírime a neoptimalizujeme existujúcu elektrickú sieť prostredníctvom inteligentných riešení.

Ekologický prechod sa v celej Európe urýchľuje. Siemens a ďalší európski hráči poukazujú na cieľ elektrifikácie najmenej 35% do roku 2030, aby splnili ambície RepoWereu — úroveň, ktorá bude klásť výrazne vyššie požiadavky na celkovú energetickú infraštruktúru. Zároveň plány masívneho rozširovania veternej energie na mori, elektrifikácie dopravy a priemyslu a rastúci dopyt z energeticky náročných dátových centier znamenajú, že elektrická sieť vstupuje do novej fázy.

Už dnes vývoj poukazuje na kľúčovú výzvu: rastúci podiel zelenej energie sa nevyužíva. Výpočty založené na údajoch spoločnosti Energinet ukazujú, že počas letnej polovice roku 2025 sa stratilo 18 percent veternej výroby na mori, pretože elektrická sieť ju nedokázala absorbovať.

„Rozširovanie obnoviteľnej energie je hlavným zameraním už mnoho rokov, a to bolo nevyhnutné,“ hovorí Andreea Balasiu, ktorá vedie naše podnikanie v oblasti elektrifikácie a automatizácie v Dánsku. „Ale bez zodpovedajúcej modernizácie fyzickej infraštruktúry riskujeme spomalenie pokroku.“

Podľa nej je tlak na elektrickú sieť evidentný už vo viacerých častiach Európy, kde kapacita nemôže držať krok s rýchlo rastúcim dopytom poháňaným novými typmi spotrebiteľov.

„Vidíme podstatne viac otázok z dátových centier. Mnohí sa chcú pripojiť k vysokonapäťovej sieti a ich spotreba elektrickej energie sa meria v megawattoch. To mení pravidlá hry,“ vysvetľuje.

Andreea Balasiu.

Andreea Balasiu, ktorý vedie naše podnikanie v oblasti elektrifikácie a automatizácie v Dánsku

Prvá sieť — musí byť prioritou energetická infraštruktúra

Zatiaľ čo prvá fáza zelenej transformácie sa zamerala na zvýšenie výroby energie z obnoviteľných zdrojov, vývoj v súčasnosti smeruje k strategickému posunu. Na realizáciu ambícií je dôležité, aby infraštruktúra držala krok.

Pracujeme podľa princípu „Grid First“ — energetická infraštruktúra musí byť prioritná ako predpoklad pre zvyšok prechodu.

„Najprv potrebujeme diaľnice - energetické diaľnice, veľké aj malé - inak nebudeme mať plný úžitok z investícií do veternej a solárnej energie.“ hovorí Andreea Balasiu.

Zároveň vyzýva na silnejšie strategické zameranie na elektrifikáciu celého hodnotového reťazca.

„Chýbajú nám jasné a ambicióznejšie ciele elektrifikácie z politickej úrovne — na európskej aj vnútroštátnej úrovni. Ide o stanovenie jasného smeru a zabezpečenie toho, aby sme nehovorili len o gigawattoch veternej energie, ale aj o tom, ako sa elektrická sieť skutočne rozširuje a využíva. hovorí.

Spotrebitelia sa stávajú základnými aktívami

Vysokonapäťové prenosové vedenia.

Rozšírenie elektrickej siete je predpokladom realizácie zeleného prechodu. Ale podľa nás to nie je otázka alebo alebo. Aj keď je potrebné rozširovať fyzickú infraštruktúru, existujúca elektrická sieť obsahuje aj významný — a často nevyužitý — potenciál, ktorý možno odomknúť digitalizáciou a inteligentným ovládaním.

Inými slovami, musíme vybudovať novú infraštruktúru a inteligentnejšie premýšľať o tom, čo už máme.

Pomocou údajov, umelej inteligencie a tzv. digitálnych dvojčiat možno elektrickú sieť čoraz viac optimalizovať a prevádzkovať bližšie k jej kapacitným limitom — bez toho, aby si nevyhnutne vyžadovali veľké nové investície do káblov a zariadení. Ide o vytvorenie lepšej viditeľnosti do systému a schopnosť simulovať a predvídať zaťaženie v reálnom čase.

Toto sa už implementuje v praxi: vo Fínsku používa Fingrid digitálne dvojčatá na testovanie dynamických scenárov a identifikáciu potenciálnych úzkych miest v počiatočnom štádiu. V Nórsku Elvia optimalizuje využitie kapacity siete pomocou algoritmov založených na údajoch.

„Musíme rozširovať a modernizovať súčasne, ak chceme v praxi cítiť dobré úmysly. Vďaka digitálnym riešeniam môžeme získať oveľa lepší prehľad o našich elektrických sieťach a využiť ich oveľa efektívnejšie,“ Andreea Balasiu vysvetľuje.

Poukazuje tiež na to, že budúce energetické systémy sa budú čoraz viac charakterizovať flexibilitou na strane spotreby. Nové typy spotrebiteľov — napríklad dátové centrá, priemyselné zariadenia a riešenia na skladovanie energie — môžu hrať aktívnejšiu úlohu pri vyvážení elektrickej siete.

„Ak začneme vnímať spotrebiteľov ako flexibilné aktíva, a nie len záťaž, otvoria sa úplne nové príležitosti. Môžu pomôcť zmierniť tlak na sieť a vytvoriť stabilnejšie operácie.“

To zahŕňa použitie batérií a inteligentné, dynamické ovládanie, kde sa spotreba časom mení. Výsledkom je, že energetický systém sa stáva nielen väčším, ale aj inteligentnejším a adaptívnejším.

Máme všetky stavebné kamene

Záver je pre nás jasný: ak má Európa uspieť v plnení svojich ekologických ambícií, vyžaduje si súdržnejšie zameranie na celý energetický systém. Nejde len o výrobu väčšieho množstva obnoviteľných zdrojov energie, ale predovšetkým o zabezpečenie jej efektívnej distribúcie, používania a integrácie medzi jednotlivými odvetviami.

„Máme stavebné kamene: technológie sú zavedené a východisková pozícia je silná — aj v Dánsku. Potrebujeme však investície, reguláciu a technológie, aby sme sa posunuli rovnakým smerom,“ hovorí Andreea Balasiu.

Podľa nej perspektíva presahuje klimatické úvahy. Odolná a inteligentná elektrická sieť je tiež rozhodujúca pre konkurencieschopnosť Európy, energetickú nezávislosť a schopnosť prilákať nové investície.

V dôsledku toho sa energetická infraštruktúra stáva nielen technickou nevyhnutnosťou, ale strategickým predpokladom pre budúcnosť spoločnosti a podnikania.

Apríl 2026