Skip to main content

Pripravte sa na vzlet

Siemens SINUMERIK ONE udržiava spoločnosť NWI Aerostructures, výrobcu komplexných konštrukčných komponentov krídel, na čele rýchlo sa meniaceho odvetvia. Pozrite sa, ako podporujeme expanziu tejto rastúcej spoločnosti na nové trhy.

Na čele revolúcie v letectve

S viac ako 50 rokmi skúseností spoločnosť NWI podporuje popredných OEM výrobcov produkujúcich komerčné, biznis a všeobecné letectvo — a rýchlo rastie. Tržby vzrástli o 36 % z roku 2022 na 2023 a o ďalších 15 % z roku 2023 na 2024.

Spoločnosť NWI teraz ponúka svoje kapacity v oblasti vojenských leteckých konštrukcií, nosných rakiet a lodiarstva. Siemens je tu, aby im pomohol zostať na čele inovácií.

Siemens prináša produktivitu pre NWI Aerostructures

Členovia tímu zo spoločností Siemens, NWI Aerostructures a Five Machining Systems stoja pred komponentmi krídel.

Plnenie požiadaviek rastúcej výroby

Spoločnosť NWI Aerostructures sa špecializuje na výrobu jedných z najdlhších plášťov, výstuh a nosníkov v odvetví. Najmodernejšia 5-osová technológia obrábania umožňuje tímu NWI vyrábať veľké, monolitické a komplexné komponenty.

Kľúčové kompetencie tejto nenápadnej, no výkonnostnej spoločnosti zahŕňajú:

  • Presné obrábanie dlhých a veľkorozmerných leteckých komponentov vrátane tvarovania starnutím v autokláve
  • Veľkorozmerné spracovanie
  • Automatizované spájanie konštrukčných komponentov
  • Integrovanú montáž hlavných leteckých konštrukcií

Spoločnosť realizovala strategické investície do pokročilého obrábacieho zariadenia s dlhým lôžkom, aby splnila požiadavky rastúcich výrobných objemov a vysokokvalitných povrchových úprav, pričom od roku 2021 pridala 10 ďalších vretien.

Dôvera popredných hráčov v letectve

Spoločnosť NWI sa neustále vyvíja, aby čo najlepšie slúžila popredným leteckým spoločnostiam. „Už 80 rokov vyrábame zostavy krídel a chvostových častí, ako aj jednotlivé diely, ako sú plášte, nosníky a ďalšie komponenty. Presnosť, kvalita povrchu a rýchlosť, akou ich dnes vyrábame, sú dramaticky odlišné od toho, ako to bolo pred 20 rokmi,“ vysvetľuje manažér CNC programovania Steve Freeman.

S pokračujúcim rastom leteckej dopravy spoločnosť NWI Aerostructures zaznamenáva zvýšený dopyt po väčšom počte dielov a potrebovala štandardizovať svoje obrábacie kapacity, aby túto príležitosť využila. Po preskúmaní nového vybavenia tím NWI dospel k záveru, že modernizované portálové stroje Cincinnati s CNC riadením SINUMERIK ONE od Siemens sú najlepšou voľbou na splnenie rastúcich a vyvíjajúcich sa požiadaviek ich zákazníkov.

Viacvretenový portálový stroj v spoločnosti NWI Aerostructures.
Logo spoločnosti Fives v purpurovo-bielej farebnej schéme so štylizovaným písmenom „F“ v strede glóbusu.

Efektívne a nákladovo optimalizované riešenie

„Zvažovali sme nové vybavenie,“ hovorí Pfeffer, „no vďaka pevným základom strojov, s ktorými máme dlhoročné skúsenosti, je efektívnejšie a nákladovo výhodnejšie ich modernizovať podľa dnešných potrieb. Vykonáme mechanickú modernizáciu, upravíme zarovnanie a následne doplníme naše nástrojové a systémy na zber triesok. Naša kapitálová investícia a dodacia lehota predstavujú približne tretinu v porovnaní s novým vybavením.“

Ako OEM výrobca strojov NWI pozná spoločnosť Fives Machining Systems tento park zariadení lepšie než ktorákoľvek iná spoločnosť. Je veľkou výhodou, že spoločnosť Fives pravidelne zabezpečuje servis zariadení, a významným prínosom je aj to, že OEM realizuje ich modernizáciu s najnovšími riadiacimi systémami, pohonmi, motormi a vretenami. SINUMERIK ONE od Siemens je neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu.

Nový život pre úspešné stroje

Spoločnosť Fives zmodernizovala niekoľko strojov v spoločnosti NWI, z ktorých niektoré majú viac ako 30 rokov úspešnej prevádzky. Pôvodne vyrobené v rokoch 1985 až 1998, každý stroj prešiel viacstupňovým procesom modernizácie. V centre každého úspešného obnovenia sa spoločnosť Fives spolieha na odborné znalosti Siemens v oblasti 5-osového CNC riadenia so systémom SINUMERIK ONE.

„Prechod na SINUMERIK ONE môže priniesť až 30 % zvýšenie produktivity pri 5-osovom obrábaní. Pri 3-osových strojoch je možné dosiahnuť o 20 % rýchlejšie výsledky,“ uvádza Robert Stiefel, vedúci vertikály leteckého priemyslu v Siemens.

Po inštalácii je nový riadiaci balík uvedený do prevádzky a testovaný, aby sa zabezpečilo dosiahnutie požadovanej úrovne prevádzkového výkonu. Spoločnosť Fives zároveň poskytuje špecializované školenia, ktoré zabezpečujú, že zákazníci dokážu naplno využiť svoje nové vybavenie.

Siemens SINUMERIK ONE MCP a stroj Powerride 8 vo výrobnom prostredí.
Členovia tímu zo spoločností Siemens a NWI stoja pri hotovom krídle lietadla.

Produktivita, ktorá mení pravidlá hry

SINUMERIK ONE je založený na viacjadrovej architektúre s najmodernejšími mikroprocesormi, čo prináša rýchlejšie CNC cykly. V kombinácii s naším PLC S7-1500 poskytuje riadiaci systém SINUMERIK ONE najvyššiu úroveň produktivity a bezpečnosti v odvetví. „V prípade spoločnosti NWI je najväčšou technologickou zmenou CNC. Najväčší prínos získate zameraním sa na modernizáciu elektronických komponentov,“ uvádza Stiefel.

Stiefel zároveň zdôrazňuje časovú úsporu pri modernizácii, ktorá zvyčajne trvá iba 14 až 16 týždňov
a minimalizuje prestoje. „Nákup nového stroja môže trvať od šiestich mesiacov do dvoch rokov,“ dodáva. „Pri modernizácii zameranej na nový riadiaci systém nielen ušetríte náklady, ale aj čas a zároveň získate merateľné zvýšenie produktivity.“

Prechod na SINUMERIK ONE

Zamestnanci spoločnosti NWI považujú digitálne natívne riadenie SINUMERIK ONE za intuitívne a známe. Jeho schopnosti sú podobné ich predchádzajúcemu nástroju, no výkonnostne ho výrazne prekonáva, dosahuje maximálne rýchlosti obrábania a zlepšuje presnosť dráhy. „Každý, kto pracuje so Siemens SINUMERIK ONE, je ohromený jeho rýchlosťou spracovania,“ hovorí Jacob Benton, výrobný inžinier v NWI.

Okrem zlepšenia úspešnosti prvého vyrobeného dielu a celkovej produktivity prináša modernizácia aj lepší užívateľský zážitok, pričom využíva existujúcu synergiu medzi strojmi a zručnosťami tímu. „Zotrvanie pri CNC systémoch Siemens nám pomohlo udržať konzistentnosť,“ uvádza Benton. „Štandardizácia naprieč továrňou je pre NWI veľmi dôležitá. Znižuje nároky na školenia, zvyšuje flexibilitu a štandardizuje údržbu a opravy dielov.“

Dotykové rozhranie systému Siemens SINUMERIK ONE zobrazujúce rôzne ikony a panel ponuky.
Zamestnanec sleduje počítač zobrazujúci užívateľské rozhranie SINUMERIK ONE.

Model pre maximalizáciu výroby

Vďaka digitálnemu dvojčaťu poskytuje SINUMERIK ONE základ pre perspektívnu výrobu s obrábacími strojmi. „Pomocou digitálneho dvojčaťa získate presnú predstavu o tom, ako bude program prebiehať na stroji — ešte pred vykonaním prvého rezu na reálnom stroji,“ hovorí Robert Varney, riaditeľ popredajného inžinierstva spoločnosti Fives.

Pokročilé funkcie kybernetickej bezpečnosti systému SINUMERIK ONE, navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky vládnych kontraktov, sú dôležité aj pre spoločnosť NWI a jej zákazníkov.

Modernizácia stále využiteľného vybavenia pomocou špičkového výkonu systému SINUMERIK ONE predstavuje model pre všetky spoločnosti, ktoré chcú maximalizovať výrobu. Siemens posúva leteckú výrobu vpred spôsobmi, ktoré sú ekonomické, replikovateľné a udržateľné, a SINUMERIK ONE zabezpečí, že spoločnosť NWI si udrží vedúcu pozíciu vo svojom segmente obrábania.

S priekopníckym systémom SINUMERIK ONE, ktorý teraz poháňa portálové stroje Cincinnati s otáčkami 10 000 ot./min, bude spoločnosť NWI ešte efektívnejšia, čím zvýši svoju hodnotu pre zákazníkov so zameraním na inovácie.
Gregory Mihalovich, Technický manažér predaja, Fives obrábacie systémy

Začnite svoju cestu