Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Investovanie do technológií v čase transformácie

Nájdenie správnej rovnováhy medzi ekológiou a ekonomikou

JANUÁR 2025

Dynamické hospodárske a politické prostredie sa stalo novým normálnym stavom pre väčšinu sektorov. Výrobné spoločnosti a výrobcovia strojov čelia neustále sa meniacim požiadavkám, nepredvídateľným dodávateľským situáciám a obrovským nákladovým tlakom pri zachovaní štandardov kvality a plnení rastúcich regulačných požiadaviek.

To nie je len pocit, čísla rozprávajú príbeh: Podľa spoločnosti Deloitte, medziročné tempo rastu v USA sa napríklad spomalilo z 41,3% v septembri 2023 na 20,5% v septembri 2024. Pri pohľade do roku 2025 čelia výrobcovia čoraz náročnejšej obchodnej atmosfére v dôsledku vyšších nákladov a pretrvávajúcej volatility trhu.

Okrem trhových podmienok existuje rastúci tlak na to, aby sme sa stali udržateľnejšími — dekarbonizovať, zlepšiť energetickú účinnosť a zvýšiť cirkulárnosť. A priemyselný sektor nie je v tejto oblasti presne vysokým letom: V 2022, predstavovala štvrtinu globálnych emisií CO2 súvisiacich s energiou. Na zosúladenie so scenárom NZE je nevyhnutné, aby sa do roku 2030 celkové priame emisie z priemyslu znížili takmer o 25%.

Napriek týmto výzvam spoločnosti naďalej túžia investovať do moderných technológií — od automatizácie a digitalizácie až po infraštruktúru — s cieľom zvýšiť efektivitu a budúcu konkurencieschopnosť. Here sú tri osvedčené spôsoby, ako vyvážiť tieto investície s finančnou obozretnosťou:

A person is standing in front of a white wall, wearing a black shirt and a black hat.

Zdvihnite, neodstraňujte

Jednou z sľubných možností v čase transformácie je modernizovať zariadenia namiesto nákupu nových strojov. Investovanie do nových strojov a zariadení môže mať vysokú cenu a nákladné prestoje. Na druhej strane dodatočné vybavenie je efektívnym a udržateľným spôsobom, ako integrovať najnovšie technológie do existujúcich zariadení. Financovanie dodatočného vybavenia možnosti sú dokonale prispôsobené potrebám výrobcov strojov a uľahčujú modernizáciu. V jednom príklade tohto prístupu spoločnosť Siemens Financial Services (SFS) podporila spoločnosť FCN-Basaltwerke, ktorá naliehavo potrebovala modernizáciu výrobnej linky palisády. Ponuka dodatočnej montáže na mieru a lehota financovania 72 mesiacov umožnili spoločnosti FCN-Basaltwerke predĺžiť životnosť stroja o 30 rokov. Spoločnosť FCN ťažila zo zvýšenej produktivity a výrazných úspor času a nákladov v porovnaní s nákupom nového stroja. Týmto spôsobom dodatočné vybavenie šetrí peňažné toky a podporuje obehové hospodárstvo.

Investujte dnes, urovnajte sa neskôr

Výrobcovia strojov potrebujú technológie a zariadenia na výrobu svojich strojov. Ich získanie zahŕňa vysoké náklady a návratnosť investícií je oneskorená kvôli dlhým časovým harmonogramom projektu. Aby sa zabránilo prekážkam likvidity, zmiernili peňažné toky a preklenili medzery v platbách, možno využiť rozšírené platobné Terms Siemens (EPT) bez toho, aby to ovplyvnilo existujúce úverové linky. To umožňuje spoločnostiam udržať si finančnú flexibilitu aj v čase transformácie, ako je to presne toto Možnosť „kúpiť teraz, zaplatiť neskôr“Napríklad umožňuje predĺžiť platobné podmienky až na 180 dní.

Švédsky výrobca strojov TechTribe čelil výzve vybudovať a dodávať stroje pre zákazníka. Zmluva na kľúč si vyžadovala veľký inventár komponentov, ktorý viazal zdroje. Vďaka Siemens EPT dokázala TechTribe kúpiť komponenty od spoločnosti Siemens, zabezpečiť krátke dodacie lehoty a efektívne riadiť peňažné toky. Zákazník TechTribe PulPac, výrobca výrobkov na báze vlákien, ktoré nahrádzajú plasty, má tiež veľké výhody: stroje TechTribe sú nielen nákladovo efektívnejšie, sú aj udržateľnejšie, šetria takmer 100% na vode, spotrebúvajú výrazne menej energie a znižujú emisie CO2 až o 80% v porovnaní s podobnými výrobkami.

A person is standing in front of a large screen displaying a graph with a blue line.
A building with a tower and a clock on the side of the tower.

Premýšľajte ďalej — budovy sa vrátia

Investície v transformačných časoch znamenajú vidieť celý obraz: Priemyselné spoločnosti môžu ísť nad rámec tradičných výrobných investícií a uvoľniť nový potenciál: svoju infraštruktúru. Vedeli ste, že nehnuteľnosti zvyčajne predstavujú druhý najväčší nákladový faktor na P&L, pričom prevádzkové náklady predstavujú 80% stavebných nákladov? Samotná energia predstavuje 40% týchto nákladov.
Aj Here môže modernizácia zmeniť hru. Spolu so spoločnosťou Siemens Smart Infrastructure (SI) vyvinula spoločnosť SFS dekarbonizáciu ako službu. Toto inovatívne riešenie umožňuje modernizáciu budov bez počiatočných kapitálových investícií. Model je jednoduchý — mesačné náklady sú pokryté garantovanými úsporami energie, ktoré nikdy neprekračujú predchádzajúce prevádzkové náklady. To umožňuje strategickú modernizáciu infraštruktúry pri zachovaní kapitálu pre základné podnikateľské iniciatívy.

Nemecká priemyselná spoločnosť Stoba demonštruje úspech tohto prístupu: Zavedením novej technológie od spoločnosti Siemens SI vrátane nových systémov riadenia tepla a napájania a akumulátorov dosiahli ročné úspory energie milión eur a znížili spotrebu zemného plynu na polovicu — a to všetko pri ochrane svojho investičného rozpočtu (získajte viac poznatkov).

Ani v časoch dynamických trhov si priemyselné spoločnosti nemusia vybrať medzi finančnou stabilitou a udržateľnosťou. Partnerstvom s odborníkom na financovanie, ktorý kombinuje finančné a technologické odborné znalosti, môžu spoločnosti zaistiť financovanie špičkových technológií a zároveň poháňať inovácie a zachovať zodpovednosť za životné prostredie. Táto synergia umožňuje priemyselným spoločnostiam dosiahnuť svoje ciele rastu udržateľne a odolne.

Rozhovor s Madlenom Junkerom a Thomasom Geiselbrechtom na Hannover Messe 2025

Získajte odborné poznatky od našich partnerov finančných riešení pre Siemens Digital Industries a Siemens Smart Infrastructure Madlen Junker a Thomas Geiselbrecht, ktorí hovorili o tom, ako preklenúť priepasť medzi udržateľnosťou a dynamikou trhu, ktorá umožňuje rast vlastného financovania na Hannover Messe 2025.