Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Ficontec sa spolieha na Industrial Edge

Siemens Industrial Edge je optimálnou platformou na vybavenie existujúcich strojov aplikáciou AI a dodávanie nových strojov s rovnakým modelom AI.

Vysoko presné stroje — FiContec sa spolieha na Industrial Edge

Platforma Industrial Edge ponúka mnoho možností, najmä pre špeciálnych výrobcov strojov, ako je FiContec. Spolu s možnosťami otvoreného Ecosystem môže zvýšiť celkovú efektívnosť zariadenia, dostupnosť a výnos. V podnikaní, kde presnosť musí byť v rozsahu nanometrov, ide o dôležité konkurenčné výhody.

FiconTEC — inovatívna high-tech spoločnosť

Presnosť a špičkový výkon: Ako výrobca strojov na špeciálne účely sa spoločnosť FiContec pravidelne stretáva s výzvou výroby fotonických systémov na použitie v rôznych špičkových výrobkoch, ako sú moduly zo sklenených vlákien na dátovú komunikáciu v serverových farmách. Okrem iných produktov spoločnosť vyrába aj systémy na testovanie fotonických integrovaných obvodov (PIC) na úrovni doštičiek. To si vyžaduje maximálnu presnosť, účinnosť a kvalitu produktu.

Person in black shirt standing against white wall, holding a dark object with blurred background.

Špeciálne stroje — od Dolného Saska, Nemecko po celý svet

FiContec je inovatívna high-tech spoločnosť so sídlom v meste Achim v Dolnom Sasku v Nemecku, ktorá si vybudovala svoje miesto na vysoko špecializovanom trhu. Od roku 2001 spoločnosť zaznamenáva neustály rast a inovačný vývoj. Je uznávaným lídrom na trhu v automatizovanej montáži a testovaní optoelektronických komponentov a (hybridných) fotonických zariadení.
Technologické znalosti FiContec, jej globálna zákaznícka základňa a predovšetkým jej záväzok pochopiť potreby svojich zákazníkov a nájsť optimálne riešenia formujú profil spoločnosti ako kvalifikovaného obchodného a rozvojového partnera. Spoločnosť v Dolnom Sasku sa zameriava na maximalizáciu kvality a výkonu produktov, systémov a podpory.

Cieľ: Lepšia celková efektívnosť vybavenia (OEE)

S cieľom splniť existujúce výzvy a ponúknuť svojim zákazníkom vysoko presné produkty si spoločnosť FiContec stanovila tieto ciele:

  1. Zvýšte OEE (celkovú efektivitu vybavenia), aby systémy fungovali efektívnejšie, spoľahlivejšie a vyššou rýchlosťou.
  2. Zvýšte dostupnosť a znížte pravdepodobnosť zlyhania.
  3. Zvýšte výťažok, aby ste vyrobili viac použiteľných komponentov za hodinu.

Na dosiahnutie týchto cieľov sa FiContec spolieha na spracovanie údajov podporované AI. Tu hrá kľúčovú úlohu Industrial Edge.

Vyšší OEE

Zníženie prestojov

Zvýšený výnos

Zlepšenie kvality konečného produktu

V jednom z našich prípadov použitia sme boli skutočne schopní zlepšiť kvalitu a zvýšiť priepustnosť asi o 18 percent pomocou AI a Industrial Edge.
Colin Thank Black, Strojové učenie vedúceho domény, Ficontec Service GmbH
Person in black shirt standing against white wall, holding a dark object with blurred background.

Zlepšenie polohy pomocou algoritmov strojového učenia

Na dosiahnutie vysokého stupňa presnosti a súvisiacich cieľov používa FiContec algoritmy strojového učenia. Tieto algoritmy musia byť optimalizované, aby sa dosiahla optimálna východisková pozícia pre zarovnanie malých komponentov vo vnútri zákazníckeho modulu. Požiadavky zákazníkov spoločnosti FICONTEC na presnosť polohy sú extrémne vysoké — v niektorých aplikáciách v rozsahu 100 nanometrov alebo menej. Industrial Edge a AI alebo strojové učenie pomáhajú dosiahnuť túto kľúčovú presnosť nanometrov.

Industrial Edge od spoločnosti Siemens — kompletné riešenie pre edge computing v priemysle

Na dosiahnutie svojich cieľov vyvinula spoločnosť FiContec vlastný systém na implementáciu sekvenčnej kontroly. Spoločnosť už nejaký čas spolupracovala so spoločnosťou Siemens v oblasti automatizácie. Obe spoločnosti sa navzájom poznajú a dôverujú svojmu partnerstvu. Riadiaci systém FiContec beží na Siemens SIMATIC IPC. Spoločnosť Siemens s Industrial Edge a ako partner poskytuje spoločnosť FiContec platformu, ktorá presne spĺňa všetky jeho požiadavky.

Zistite, ako IT napreduje vo výrobe s Industrial Edge.

A logo for a platform that is independent and open, with a person's silhouette in the center.

Nezávislá, otvorená a škálovateľná platforma

Jedným z vynikajúcich kritérií výberu spoločnosti FiContec Industrial Edge od spoločnosti Siemens bola otvorenosť systému. Spoločnosť sa spolieha na nezávislosť a chce pristupovať k údajom podľa vlastných potrieb.

FiContec prevzal zodpovednosť za inštaláciu funkcií správy na miestnej úrovni a pripojenie k systémom v teréne prostredníctvom vzdialených riešení. Bezpečnosť údajov zohráva obrovskú úlohu, preto je dôležitá nezávislosť od cloudu a pre koncových zákazníkov fiContec vysoko citlivé produkty.

Ficontec môže používať open-source komponenty platformy na implementáciu vlastných prípadov použitia. Na základe štandardu Docker IT môže spoločnosť FiContec rozšíriť svoju vlastnú aplikáciu na priemyselnú platformu tak, aby sa rozšírila do strojov svojich zákazníkov po celom svete.

Platforma, ktorá sa mení podľa požiadaviek

Ďalšou výhodou otvorenej platformy je, že je možné inštalovať virtuálne okrajové zariadenia a inovovať zariadenia brownfield s minimálnymi hardvérovými úpravami. Algoritmy strojového učenia AI je možné jednoducho stiahnuť.

Industrial Edge tiež poskytuje základ pre stabilnú platformu, ktorá sa flexibilne mení spolu s požiadavkami.

A platform that changes with the requirements is shown in the image.
Prípady použitia spoločnosti FiContec ukazujú, ako dobre sa dajú údaje o stroji používať v kombinácii s AI s cieľom výrazne zvýšiť produktivitu.
Thorsten Wolf, Inžinier predaja, Siemens
A platform compatible with all existing systems.

Platforma kompatibilná so všetkými existujúcimi systémami

Ďalším dôležitým faktorom výberu Industrial Edge od spoločnosti Siemens bola jeho kompatibilita s existujúcimi systémami. FiContec využíva strojové počítače Siemens a veľké množstvo ďalších komponentov spoločnosti Siemens v strojoch spoločnosti.

Kompatibilita platformy so všetkými existujúcimi systémami poskytuje obrovskú konkurenčnú výhodu.

Cybersecurity pre vysoko citlivé dáta

FiContec pôsobí v segmente trhu, v ktorom je bezpečnosť dát mimoriadne dôležitá pre koncových zákazníkov. Samotný názov spoločnosti Siemens znamená sofistikované bezpečnostné systémy.

Ďalšou výhodou je, že Industrial Edge nemusí nevyhnutne potrebovať cloud. Je dokonca možné použiť rozbočovač. To umožňuje dodržiavať normy priemyselnej bezpečnosti.

Ale keď spolupracujeme, je tiež pravda, že transparentnosť posilňuje dôveru. Začiarkavacie políčka poskytujú spoločnosti Ficontec prehľad všetkých potenciálnych bezpečnostných zraniteľností. V úzkej spolupráci je možné napraviť bezpečnostné chyby a vyhnúť sa potenciálnym rizikám.

Animation of industrial cybersecurity blocking threats to plant operations, network security and system integrity.

Začnite svoju cestu