MAREC 2024
Anthony Casciano a Mary Claire Morris
Klimatické a poveternostné katastrofy - vrátane sucha, silných búrok, záplav a extrémnych teplôt - sú takmer Päťkrát pravdepodobnejšie ako boli pred päťdesiatimi rokmi. To predstavuje riziká pre komunity, podniky a globálnu ekonomiku, pričom zdôrazňuje dôležitosť odolnosti voči klíme a adaptácie sa. Financovanie je potrebné na vyrovnanie celosvetového úsilia, avšak nedávne údaje naznačujú, že na zvládnutie tejto výzvy značne nedostatočne prideľujeme kapitál.
Z tokov financovania klímy vo výške 1,3 bilióna dolárov v rokoch 2021-22, menej ako 5% bola zameraná na adaptáciu na klímu alebo úsilie zamerané na prispôsobenie sa vplyvom zmeny klímy alebo prípravu na ne. Prevažná väčšina kapitálu v oblasti klímy bola pridelená na zmiernenie klímy alebo úsilie o zníženie emisií skleníkových plynov a obmedzenie globálneho otepľovania.
Aj keď je rýchla dekarbonizácia rozhodujúca, je rovnako dôležité zabezpečiť, aby naše komunity, ekonomiky a životné prostredie boli pripravené na dopady klimatických zmien, ktoré sa už vyskytujú alebo sú nevyhnutné. Veritelia ako Siemens Financial Services (SFS) pomáhajú podnikom v každej fáze dodávateľského reťazca prehodnotiť svoju stratégiu udržateľnosti. Na dosiahnutie pokroku je však potrebná väčšia angažovanosť zo strany súkromného sektora.
Zvrátenie klimatických zmien
Zvýšené globálne povedomie o klimatických zmenách vyvolalo v posledných desaťročiach explóziu ekologického hospodárstva a záväzkov dosiahnuť čistú nulu.
Resources dostupné pre podnikateľský sektor na riešenie dekarbonizácie sú bohaté, vrátane nástroja SFS Decarbonization Business Optimization (DBO™) — digitálneho nástroja, ktorý odstraňuje počiatočnú bariéru vedomostí a odhaľuje vysokohodnotné stratégie na nákladovo efektívnu dekarbonizáciu zariadení spoločnosti.
DBO™ využíva údaje z mnohých dôveryhodných zdrojov, aby poskytol malým až stredným podnikom (MSP) ich súčasnú uhlíkovú stopu, prispôsobené scenáre založené na ich zameraní a zhrnutie toho, ako by vyzerala ich návratnosť investícií. Umožňuje používateľom zadať adresu do budovy a porozumieť dráham dekarbonizácie na základe energetického profilu. Nástroj poskytuje zákazníkom praktické poznatky na zníženie ich emisií a podporuje úsilie o zmiernenie zmeny klímy.
Resources ako DBO™ umožňujú veľké kroky smerom k zmierňovaniu klímy spolu s medzinárodnými záväzkami, ako je Parížska dohoda a americký zákon o znižovaní inflácie.
Klimatické zmeny však tieto snahy stále prekonávajú. Po prvýkrát svet prekročil otepľovanie o 1,5 stupňa Celzia nad predindustriálnou úrovňou počas celého roka. od januára 2024. Zostať pod 2 stupne Celzia zostáva skľučujúcou úlohou a ľudia na celom svete zažívajú následky. Spolu s úsilím o dekarbonizáciu musíme lepšie pripraviť naše komunity a globálne dodávateľské reťazce na zaťaženie otepľujúceho sa sveta.
Investície do klimatickej odolnosti a adaptácie
Odolnosť proti klíme zahŕňa zmierňovanie a adaptáciu, pričom sa zameriava na budovanie robustných systémov schopných odolávať otrasom a stresom súvisiacim s klímou a zotavovať sa z nich. Najzraniteľnejšie komunity, ktoré najmenej prispievajú k zmene klímy neúmerne postihnuté katastrofami súvisiacimi s klímou. Keďže frekvencia a závažnosť týchto katastrof neustále rastie, potreba značných investícií do adaptácie na klímu sa stáva čoraz naliehavejšou.
Organizácia Spojených národov odhaduje, že v rozvojových krajinách bude financovanie adaptácie až 387 miliárd dolárov ročne požadované do roku 2030 posilniť technológie, poľnohospodárstvo a vodné systémy pre klimatické riziká. Riešenie týchto potrieb nie je len otázkou ekonomickej nevyhnutnosti, ale aj etickým imperatívom. Aj keď je strmý, každý dolár investoval do adaptácie Mohlo by priniesť čisté ekonomické výhody v rozmedzí od dvoch do 10 dolárov vo forme zníženia rizika, zvýšenej produktivity a inovácií.
Z globálnych tokov financovania klímy zameraných na adaptáciu v rokoch 2021-22, Viac ako 98% je získaných od verejných aktérov, pričom zanecháva značnú medzeru v angažovanosti súkromného sektora. Táto nerovnováha je čiastočne spôsobená vnímanými rizikami a výnosmi spojenými s adaptačnými investíciami.
Na rozdiel od úsilia o zmiernenie vplyvu, ktoré často ponúkajú jasné finančné stimuly, ako sú úspory nákladov na energiu alebo uhlíkové úvery, sú prínosy adaptačných opatrení menej hmatateľné a ťažšie ich kvantifikovať. To vytvára neochotu medzi súkromnými aj verejnými aktérmi prideliť kapitál na adaptačné projekty, najmä ak sú konfrontované s konkurenčnými investičnými príležitosťami alebo kapitálovými potrebami.
Okrem toho chýba povedomie a pochopenie klimatických rizík v lokalizovanom kontexte. Aj keď existuje množstvo údajov o historických klimatických udalostiach, integrácia budúcich klimatických projekcií a ich vplyvov do plánovania projektov zostáva náročná. Tento nedostatok pochopenia potláča prideľovanie kapitálu a bráni pokroku v adaptácii na klímu.
Podpora odolnosti voči klimatickým podmienkam
Ako súčasť spoločnosti Siemens Kampaň Technológia pre Sustainability, SFS spustil „Podpora odolnosti voči klimatickým podmienkam“ výzva zameraná na zvýšenie povedomia o potrebách adaptácie na klímu a podpora opatrení. Naša výzva získala príspevky z 25 krajín, ktoré dokazujú relevantnosť odolnosti voči klimatickým vplyvom na celom svete.
Účastníkov sme vyzvali, aby vytvorili nástroj, ktorý identifikuje príležitosti odolnosti voči klíme a opatrenia na adaptáciu, ktoré môžu podniky prijať - konkrétne pre svoje budovy - na základe klimatických rizík špecifických pre danú polohu.
Víťazný tím CRISP-X vytvoril nástroj, ktorý po úplnom rozvoji poskytne podnikom prehľad o pravdepodobnosti a závažnosti klimatických udalostí v ich lokalitách a ponúkne stratégie adaptácie a budovania odolnosti. Cieľom tohto nástroja je umožniť používateľom proaktívne riadenie rizík a informované rozhodovanie, pričom zároveň podporuje udržateľné postupy a prispieva k odolnému a environmentálne uvedomujúcemu obchodnému ecosystem.
Dôkaz je v portfóliu
Pomocou nástrojov, ako je ten vyvinutý spoločnosťou CRISP-X, môže súkromný sektor prijať prístup k investíciám do odolnosti voči klíme a adaptácie na adaptáciu viac údajov. SFS patrí medzi veriteľov, ktorí už pomáhajú zákazníkom zvyšovať klimatické opatrenia a opatrenia na adaptáciu v ich zariadeniach pomocou inovatívnych finančných riešení podporovaných technológiou. Rovnako ako pokračujeme vo financovaní energetickej transformácie, chceme vynaložiť naše doláre na zabezpečenie odolnej budúcnosti.
Napríklad sme pomohli spoločnosti Plus Power financovať päť zariadení na akumuláciu energie z batérií (BESS) v Texase a Arizone. Poveternostné udalosti spôsobené zmenou klímy, ako sú vlny horúčav a intenzívne zimné búrky, vyvolávajú rekordný dopyt po elektrine. Skladovanie energie je nevyhnutné na udržanie spoľahlivej siete, ktorá odolá extrémnym poveternostným udalostiam a zároveň dekarbonizuje zdroje energie na boj proti klimatickým zmenám.
Z iného uhla sme poskytli finančné prostriedky na podporu akvizície spoločnosti Charger Investment Partners spoločnosti CMI Limited Co., ktorá navrhuje a vyrába udržateľné materiály na ochranu pobrežia a prístup do mora. S rastúcou hladinou mora je trvanlivosť týchto materiálov dôležitá pre povodňové zóny a prístavy.
Víziou SFS je podporovať odolnosť voči klíme tým, že pomáhajú našim zákazníkom dekarbonizovať ich prevádzky a prispôsobiť ich zariadenia a identifikovať príležitosti na rast.
Záver
Dopady zmeny klímy sú zničujúce a je dôležité, aby verejný aj súkromný sektor prijali opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa. Vďaka inteligentným technológiám a zvýšenému financovaniu môžeme vybudovať odolnejšiu budúcnosť.