Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Skladovanie energie na zabezpečenie obnoviteľnej budúcnosti

Ak majú obnoviteľné zdroje energie poskytovať spoľahlivú alternatívu k fosílnym palivám, skladovanie batérií je základným prvkom budúcich elektrických sietí. Zistite, ako financovanie robí rozdiel.

Keďže svet čoraz viac smeruje k obnoviteľným zdrojom energie, ako je veterná a solárna energia, je nevyhnutná dostatočná kapacita akumulátorov, aby sa zabezpečila bezpečná a stabilná dodávka elektrickej energie za všetkých okolností.

Skladovanie batérií bude preto zohrávať kľúčovú úlohu pri dosahovaní ambícií vlády Spojeného kráľovstva dekarbonizovať všetky odvetvia ekonomiky krajiny s cieľom splniť čisté nulové ciele do roku 2050, ako aj cieľa škótskej vlády dosiahnuť do roku 2030 dodatočnú nízkonákladovú kapacitu výroby obnoviteľnej energie. V tejto súvislosti poskytuje spoločnosť Siemens Financial Services (SFS) finančnú podporu špecialistovi Zenobē na skladovanie batérií a vozový park elektrických vozidiel — financovanie, ktoré je rozhodujúce pre jej ambície rýchlo rásť, rozšíriť podnikanie a významne prispieť k dosiahnutiu klimatických cieľov Spojeného kráľovstva.

Wind turbines and solar panels in a green field under a blue sky with white clouds
A person is standing in front of a white wall with a black border, wearing a black shirt and a black hat.

Zenobē požadoval financovanie na výstavbu dvoch projektov úložiska batérií v úžitkovom rozsahu, Blackhillock & Kilmarnock, s kombinovanou kapacitou 400 MW/800 MWh a schopnosťou rozšírenia o ďalších 100 MW/200 MWh každý. Systémy akumulátorovej energie (BESS) ukladaním elektrickej energie v časoch špičkovej výroby obnoviteľných zdrojov a jej uvoľňovaním v Spojenom kráľovstve, keď je to najviac potrebné, zvýšia účinnosť siete a pomôžu vyvážiť ponuku a dopyt.

Projekt predstavuje prvú samostatnú dohodu o BESS v úžitkovom meradle pre banku Siemens a druhýkrát spoločnosť Siemens podporila Zenobē po úspešnom ukončení financovania ich vozového parku elektrických vozidiel v roku 2022. S dlhom na financovanie projektu vo výške 235 miliónov GPB sú Blackhillock & Kilmarnock najväčšími zariadeniami na financovanie projektov pre BESS, aké kedy boli usporiadané v Európe. Okrem toho ambície spoločnosti Zenobē o rast sú podporované tým, že banky poskytujú dodatočné nezaviazané zariadenie na harmoniky.

V súlade so záväzkom banky Siemens k udržateľnosti sa očakáva, že podpora dlhového financovania projektu ako povereného vedúceho organizátora umožní predchádzať emisiám CO2 4,1 milióna ton počas 15 rokov. Vzhľadom na svoj prelomový rozsah si táto transakcia BESS vyžadovala hlboké odborné znalosti v sektore a podrobnú analýzu komplexného súboru výnosov. Dosiahnutie finančného uzavretia bolo dôležitým krokom pri preukázaní likvidity takejto triedy aktív na bankovom trhu a zároveň zdôraznilo ambície banky Siemens stať sa vedúcou bankou v tomto sektore.

A graph showing CO2 availability over time with a fluctuating line.
Zabezpečenie tejto prvej finančnej štruktúry svojho druhu je ďalším medzníkom pre Zenobē a naše poslanie urýchliť využívanie obnoviteľnej energie v sieti cenovo a spoľahlivo. Veľmi si vážime neustálu podporu spoločnosti Siemens pre rast a rozvoj nášho podnikania a dve transakcie financovania dlhu pre našu flotilu a teraz aj podniky v oblasti sieťovej infraštruktúry. Ešte raz vám ďakujem za podporu, ktorú ste poskytli.
Nicholas Beatty, Spoluzakladateľ a riaditeľ Zenobē

Energetický prechod závisí od špičkových technologických riešení, ako je napríklad BESS, a investovanie do nich je naliehavou záležitosťou na podporu prebiehajúceho budovania obnoviteľných zdrojov energie. Spoločnosť SFS je preto hrdá na to, že podporuje priekopnícke projekty, ako sú tieto, pomáhajú spoločnosti Zenobē dosiahnuť jej ambíciu investovať 750 miliónov GBP na trhu s akumulátormi v Spojenom kráľovstve, urýchliť zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie a pomôcť pripraviť cestu k nulovej budúcnosti Spojeného kráľovstva.