Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Ovládanie pohybu pomáha ľahko zvládnuť zložitosť

Max Schlatterer GmbH & Co. KG chcela všetko pod kontrolou: Kompletné ovládanie, robotika, bezpečnosť a prevádzka ultrakompaktného krížového frézovacieho systému fungujú s riešeniami Efficient Motion Control pre priemysel, aby sa vytvorilo mimoriadne flexibilné riešenie, ktoré sa mimoriadne ľahko používa.

Kompaktný, flexibilný a ľahko použiteľný s ovládaním pohybu

Cieľom bolo byť schopný spracovať tie najnáročnejšie úlohy so širokou škálou uhlov stúpania a sklonu a dosiahnuť dokonalú kvalitu s minimálnou stopou — a projektový manažér Oleg Akst a tím spoločnosti Max Schlatterer GmbH & Co. KG sa k tejto úlohe dostal. Automatizovali nový systém krížového frézovania pre dopravníky a hnacie pásy s komplexným, kompletne integrovaným riešením automatizácie a pohonu, ktoré im umožňuje konfigurovať a navrhnúť všetky operácie v jednotnom a ľahko použiteľnom prostredí. Týmto spôsobom ušetria čas aj náklady v oblasti inžinierstva a môžu navrhnúť spracovateľské riešenie, ktoré je mimoriadne kompaktné a flexibilné.

Referencia Max Schlatterer Gmbh & Co. KG Esband

Kľúčové výhody

50% menej času na pripravenosť na prevádzku

Výhody pre inžinierstvo a uvedenie do prevádzky: V porovnaní so zmiešanými systémami jednotné riešenie riadenia pohybu a integrovaná validácia skrátia čas potrebný na uvedenie do prevádzky na polovicu.

30% menej úsilia na dokumentáciu

Výhody pre schvaľovanie a bezpečnosť: Predcertifikované komponenty systému a bezpečnostná komunikácia zefektívňujú proces prijímania bezpečnosti.

80% Vyžaduje sa menej školení

Výhody pre prevádzku a rozširovanie: Štandardizovaný dizajn HMI a jednoduchá parametrizácia pomocou G-kódu výrazne znižujú požiadavky na školenie budúcich projektov.

Zamestnanec ukazuje inému mužovi rôzne dopravníky a hnacie pásy

Väčšia flexibilita pri zložitých procesoch

Či už prepravujete výrobky z klobásy, vyrábate papierové slamky alebo vydávajte bankovky v bankomatoch, nekonečné dopravné pásy „Esband“ od spoločnosti Max Schlatterer GmbH & Co. KG si vybudovali povesť výnimočnej kvality, odolnosti a odolnosti. Spoločnosť vyvíja väčšinu vysoko špecializovaných výrobných riešení pre tieto pásy interne, vrátane nového obrábacieho centra pre výrobu pásov: Šesťosový obrábací systém s kĺbovým ramenom frézuje pásy s rôznymi uhlami a geometriami. Okrem toho všetky operácie a pohyby stroja sú riadené jediným procesorom SIMATIC Technology — vrátane robota, ovládaného priamo cez SIMATIC S7-1500 T-CPU.

Riešenie pre všetkých: Riadenie pohybu, bezpečnosť, robotika

Pri frézovacom systéme sa Oleg Akst a jeho tím spoliehali na riešenie, ktoré predtým implementovali v inej spracovateľskej jednotke: Portálový systém na spracovanie pásov bol nedávno automatizovaný pomocou T-CPU SIMATIC S7-1500. Aj keď šesťosová kinematika robota spôsobila, že aplikácia riadenia pohybu pre krížovú frézku bola podstatne zložitejšia, „stále sme boli schopní využiť veľké množstvo našich existujúcich odborných znalostí,“ hovorí Akst. On a jeho tím dokážu navrhnúť všetky komponenty v TIA Portal: „SIMATIC T-CPU, servopohony SINAMICS a servomotory SIMOTICS - riadenie pohybu, robotika a bezpečnosť sú implementované v jednom projekte.“

Foto hlavného CPU SIMATIC Technology, ktorý ovláda aj frézovací robot.
Pohľad vo vnútri ovládacej skrinky

Integrácia prináša výhody počas celého životného cyklu

Harald Bischoff, vedúci inžinierstva spoločnosti Max Schlatterer GmbH & Co. KG, bol tiež okamžite nadšený myšlienkou integrovať robota do automatizačného systému ako čisto mechanického komponentu: „Jediný CPU v systéme, ktorý riadi stroj a robot pomocou štandardných komponentov a bez akéhokoľvek dodatočného hardvéru, ponúka obrovské výhody pre inžinierstvo a prevádzku. Môžeme otestovať celý automatizačný systém pomocou jediného nástroja, čo našim tímom veľmi uľahčuje validáciu projektu a šetrí čas počas uvedenia do prevádzky a samozrejme neskôr, pokiaľ ide o problémy, ako je servis alebo aktualizácia.“

Integrácia tiež urýchľuje inžinierstvo

Oleg Akst vysvetľuje, ako úžitok inžinierskeho procesu z jednotného a integrovaného riešenia riadenia pohybu: „Pomocou SIMATIC Safe Kinematics dokážeme vizualizovať pohyby systému a robota v inžinierskom prostredí už počas vývoja a návrhu. Najmä s takým kompaktným systémom vám táto schopnosť dáva obrovskú dôveru, že všetko bude fungovať rovnako, ako by malo. Koniec koncov, musíme vziať do úvahy všetky časti stroja: robot so svojou 6D kinematikou, upínacími osami a hnacími valcami. Všetky jednotky musia byť koordinované. Vďaka integrovaným nástrojom sa môžeme pripraviť aj na uvedenie do prevádzky oveľa efektívnejšie. Celkovo nám toto riešenie ušetrí aspoň polovicu času v porovnaní s riešeniami s ďalšími rozhraniami.“

Zamestnanec pristupuje k portálu TIA na notebooku
Prenosný počítač s G-Code Editorom na obrazovke

Flexibilné nastavenia počas prevádzky pomocou G-kódu

Výsledok: „Už po dvoch dňoch bol systém pripravený na prevádzku, operátori boli vyškolení a mohli sme začať výrobu. Bolo naozaj skvelé vidieť, ako rýchlo to naši ľudia pochopili.“ Všetky parametre obrábania je možné nastaviť počas prevádzky priamo prostredníctvom integrovaného editora G-code: „Tento operátor môže počas prevádzky upraviť program bez potreby inžinierskeho nástroja alebo inžinierskeho oddelenia.“ A pretože HMI a prevádzka sú štruktúrované rovnako na všetkých ostatných systémoch podobných tomuto, školenie je pri realizácii nových projektov takmer úplne eliminované, dodáva Bischoff: „Keď v budúcnosti implementujeme ďalšie projekty a stroje s riešením Siemens, môžeme znížiť náklady na školenie zamestnancov až o 80%.“

Flexibilné bezpečnostné riešenie buduje dôveru v technológie

Vďaka sofistikovanému bezpečnostnému riešeniu môže obsluha stroj dokonca naložiť, kým je robot stále v prevádzke. Pracovná plocha robota je rozdelená do dvoch nezávislých zón fyzicky aj prostredníctvom zodpovedajúcej bezpečnostnej logiky. Každá zóna je monitorovaná samostatne, aby sa zabezpečilo, že zmeny programu neohrozujú bezpečnostné zóny a nevedú k neúmyselným kolíziám, ako ilustruje Akst: „Vďaka tomu sa operátori pri práci so systémom cítia úplne bezpečne, pretože bez ohľadu na to, ako sa napríklad mení pohyb nástroja na robote, celé rameno je vždy monitorované.“

Ovládací panel na stroji
Snímka obrazovky vopred certifikovaných stavebných blokov v prieskumníkovi súborov

Menej úsilia na bezpečnostnú akceptačnú skúšku a dokumentáciu

Bezpečnostné stavebné bloky a komponenty, ako aj bezpečná komunikácia prostredníctvom ProfiSafe, sú dodávané s požadovanou certifikáciou, pokračuje Akst: „Táto predbežná certifikácia zjednodušuje testovanie a dokumentáciu prijatia bezpečnosti, čo nám umožňuje skrátiť proces prijatia bezpečnosti zhruba o 30%.“ V dôsledku toho Max Schlatterer GmbH & Co. KG je pripravený na bezpečnostné požiadavky strojov v nariadení EÚ o strojoch, dodáva odborník: „Nevidím tam žiadne problémy s označením CE.“

Použiteľnosť je kľúčová

Pre Bischoffa je však rovnako dôležitý ďalší aspekt: „Potrebujeme kvalifikovaných operátorov pre naše výrobné procesy. Preto sme chceli využiť existujúce know-how — napríklad umožnením operátorom prispôsobiť programy priamo prostredníctvom G-kódu, štandardného jazyka všeobecne známeho a používaného v obrábaní a mechatronike.“ Obsluha robota je teraz rovnako jednoduchá ako obsluha akéhokoľvek iného typu stroja, ktorý Max Schlatterer používa na výrobu, a Akst si už všimol, ako to mení myslenie na predajni: „Už dostávame otázky z výroby, ktoré sa pýtajú, či dokážeme implementovať ešte viac procesov pomocou robotického systému, jednoducho preto, že systém je taký flexibilný a ľahko použiteľný. A najlepšie na tom je, že odpoveď je často „istá“, pretože prevádzkovatelia strojov môžu tak ľahko meniť a programovať sami.“

Zamestnanec prevádzkujúci stroj cez panel HMI
„S novým strojom môžeme implementovať nové požiadavky prostredníctvom G-Code bez toho, aby vývoj softvéru musel vytvárať nové funkcie. To je jednoducho skvelé.“
Oleg Akst, Projektový manažér, Max Schlatterer GmbH & Co. KG
Editor pohybu SIMATIC

Od pohybového kódu po spustenie robota

Príbeh spoločnosti Max Schlatterer GmbH zdôrazňuje význam použiteľnosti a flexibility v robotike. Pomocou nástroja SIMATIC Motion Editor podporujeme používateľov pri vytváraní, overovaní a prenose programov robotických dráh s funkciami, ako je kontrola súborov, kontrola syntaxe a ukážka cesty.