Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Odolná digitálna infraštruktúra pre bezpečný zajtrajšok

Zistite, ako Dubajský úrad pre elektrinu a vodu (DEWA) využíva technológiu Siemens na zabezpečenie pokročilého pripojenia, kybernetickej bezpečnosti a spoľahlivosti svojich systémov kritickej infraštruktúry.

Zachovať bezpečnosť v digitálnom svete

Dubaj je rýchlo sa rozvíjajúce mesto: zamerané na budúcnosť, presadzujúce hranice a globálny priekopník inteligentných miest. Mesto využíva inovácie s cieľom vytvárať bezpečné, personalizované a efektívne zážitky, zlepšovať kvalitu života a dlhodobú udržateľnosť. V srdci všetkého je Dubajský úrad pre elektrinu a vodu (DEWA). Preto spoločnosť Siemens spolupracovala s DEWA na vývoji inovatívnych riešení na vybudovanie bezpečnej a odolnej digitálnej siete.

Partnerstvo pre pokrok

Spoločnosť DEWA prostredníctvom svojho partnerstva so spoločnosťou Siemens zaviedla riešenie, ktoré poskytuje nielen pokročilé pripojenie a kybernetickú bezpečnosť, ale aj spoľahlivosť potrebnú pre systémy kritické pre misiu.

S týmto komplexným sieťovým riešením RUGGEDCOM môže DEWA teraz prevádzkovať rozvodne ako Hassyan - jedna z najväčších v SAE - s pozoruhodnou účinnosťou.

Strategické priority spoločnosti DEWA sú v súlade s víziou Dubaja: vybudovať inteligentné mesto pripravené na budúcnosť, inovatívne a udržateľné a zároveň sa stať jedným z najšťastnejších miest na svete.

Tieto odvážne ambície vyžadujú odvážne riešenia.

Naše partnerstvo prináša inovatívne technológie, ktoré umožňujú DEWA pokračovať vo svojej ceste a pomáhajú urobiť z Dubaja najchytrejším a najšťastnejším mestom na planéte.

V spoločnosti DEWA spolupracujeme s globálnymi organizáciami v oblasti špičkových technológií. Spolupráca so spoločnosťou Siemens je nevyhnutná, pretože spoločná cesta je úspešná cesta. Tento princíp je jadrom nášho partnerstva a naďalej ho napreduje.
Ali Alawazi, Poradca, prenosová energia, Dubajský úrad pre elektrinu a vodu (DEWA)

Bezpečná, odolná a holistická sieť

Digitalizácia transformuje energetický sektor a pokročilé riešenie kybernetickej bezpečnosti spoločnosti Siemens založené na RUGGEDCOM predstavuje významný míľnik v našom spolupráci s DEWA.

Využitím našich produktov RUGGEDCOM a riešení kybernetickej bezpečnosti sme navrhli digitálne, holistické sieťové riešenie pre rozvodne DEWA.

Hardvér RUGGEDCOM funguje najlepšie, keď je okolité prostredie v najhoršom stave, zatiaľ čo náš softvér zaisťuje bezpečný prístup a správu siete pre systémy operačných technológií (OT).

Napríklad riešenia RUGGEDCOM fungujú spoľahlivo v širokom rozsahu prevádzkových teplôt od -40 °C do +85 °C, čo je rozhodujúce pre bezproblémovú prevádzku na Blízkom východe.

Komunikácia kritickej infraštruktúry vyžaduje vysokú dostupnosť a nemôže tolerovať prestoje ani niekoľko milisekúnd. RUGGEDCOM ponúka riešenia pre siete odolné voči poruchám, ktoré maximalizujú dostupnosť siete v prípade poruchy.

Navyše to robí bez potreby tradičných funkcií, ako sú ventilátory - čo znamená, že potenciálne riziko mechanického zlyhania je eliminované.

RUGGEDCOM: Robustné riešenia pre kritickú infraštruktúru

Spoločnosť RUGGEDCOM stanovila štandard pre spoľahlivú komunikáciu v oblasti elektrickej energie, dopravy, ropy a plynu a iných priemyselných sietí v náročnom prostredí.

8616f46d-c58a-45bf-a0e0-c42ae8fc6c13 - Ikona upozornenia na teplo - dostupnosť originál

Široký rozsah prevádzkových teplôt

RUGGEDCOM pracuje spoľahlivo v širokom rozsahu prevádzkových teplôt od —40° C do+85° C.

5f77a95a-9d75-471f-81db-735790a3e60c - ikonická elektrická funkcia-640x360

Vysoká imunita a odolnosť

RUGGEDCOM má vysokú odolnosť voči EMI, s nulovou stratou paketov a zvýšenou odolnosťou voči nárazom a vibráciám.

1570309c-4f35-4e76-bb06-faa8e34879e7 - ikona-IAQ-zelena-1920x1080 originál

Nižšie riziko zlyhania

RUGGEDCOM pracuje bez ventilátorov a pomáha eliminovať riziko mechanického zlyhania.

Preskúmajte naše zdroje RUGGEDCOM

Začnite svoju cestu