Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Digital Twin

Digitálne dvojčatá sú ústredným prvkom v priemysle a transformujú procesy v celom hodnotovom reťazci. Ako virtuálne reprezentácie produktov, procesov alebo výkonu spájajú fázy s údajmi, zvyšujú efektivitu, znižujú zlyhania, skracujú cykly a odomykajú príležitosti, ktoré poskytujú globálnu trvalú výhodu.

Autonómne digitálne dvojčatá v celom hodnotovom reťazci

Ak chcete využiť plný potenciál digitálneho dvojčaťa, skutočné systémy nemusia byť len navzájom prepojené: Musia tiež rozvíjať schopnosť „myslieť“ a konať autonómne. Vývoj je trend v smere umelej inteligencie, od jednoduchého vzájomného vnímania a interakcie až po komunikáciu a nezávislú optimalizáciu. To tiež vyžaduje integrované informačné systémy, ktoré umožňujú nepretržitú výmenu informácií.

Vývoj digitálnych dvojčiat si vyžaduje výkonné softvérové systémy, ktoré ich dokážu implementovať v celom hodnotovom reťazci — na plánovanie a navrhovanie produktov, strojov a zariadení a prevádzku produktov a výrobných systémov. To umožňuje používateľom konať oveľa flexibilnejšie a efektívnejšie a prispôsobiť svoju výrobu.

3fe2f5846271556ca850701e7c5f348959926bc5 - Electra Meccanica SOLO front electric car original

Digitálne dvojča produktu, výroby a výkonu

af635520685e16bd50f16decfb5718951a61d068 - Hannover Messe 2018 Electronics Showcase Bozhon original

digital twin produktu je vytvorený už vo fáze definície a návrhu plánovaného produktu. To umožňuje inžinierom simulovať a overovať vlastnosti produktu v závislosti od príslušných požiadaviek: je napríklad produkt stabilný a je intuitívny na používanie? Ponúka karoséria vozidla najnižší možný odpor vzduchu? Funguje elektronika spoľahlivo? Či už ide o mechaniku, elektroniku, softvér alebo výkon systému, digital twin je možné použiť na testovanie a optimalizáciu všetkých týchto prvkov vopred.

To isté platí pre digital twin výroby. Zahŕňa všetky aspekty, od strojov a regulátorov závodov až po celé výrobné linky vo virtuálnom prostredí. Tento simulačný proces je možné použiť na optimalizáciu výroby vopred pomocou generovania kódu PLC a virtuálneho uvedenia do prevádzky. Výsledkom je, že zdroje chýb alebo zlyhania je možné identifikovať a zabrániť pred začiatkom skutočnej prevádzky. To šetrí čas a kladie základy pre masovú výrobu na mieru, pretože aj vysoko zložité výrobné trasy je možné vypočítať, testovať a naprogramovať s minimálnymi nákladmi a úsilím vo veľmi krátkom čase.

Na druhej strane, digital twin výkonu je neustále napájaný prevádzkovými údajmi z produktov alebo výrobného závodu. To umožňuje neustále monitorovať informácie, ako sú údaje o stave zo strojov a údaje o spotrebe energie z výrobných systémov. To zase umožňuje vykonávať prediktívnu údržbu, aby sa zabránilo prestojom a optimalizovala spotreba energie. Niektoré spoločnosti využívajú služby založené na údajoch na vývoj nových obchodných modelov, ako je znázornené na príklade strojárskej spoločnosti Heller. Zároveň je možné dátovo založené znalosti o systémoch, ako je Insights Hub (predtým MindSphere), vrátiť späť do celého hodnotového reťazca až po systém produktov. To generuje úplne uzavretú rozhodovacú slučku pre proces nepretržitej optimalizácie.

Komplexný sortiment produktov a služieb

Siemens Digital Enterprise Suite ponúka dokonale koordinované a integrované softvérové a automatizačné riešenia na vytvorenie komplexného prístupu: centrálna dátová platforma sa používa na digitalizáciu celého priemyselného procesu s pridanou hodnotou. Inteligentné priemyselné komunikačné siete umožňujú jednoduchú výmenu údajov v rámci rôznych výrobných modulov a nepretržite zhromažďujú prevádzkové údaje.

Stratégia Defense in Depth od spoločnosti Siemens zaisťuje, že spoločnosti majú možnosť vysporiadať sa s rastúcimi požiadavkami priemyselnej bezpečnosti a že priemyselné závody sú účinne chránené pred vnútornými aj vonkajšími útokmi. Bezpečnostné mechanizmy v súlade so štandardmi — od ochrany heslom až po nepretržité monitorovanie zabezpečenia — poskytujú spoľahlivú a prispôsobenú ochranu digitálnej továrne.

MindSphere slúži aj ako platforma pre vývoj nových digitálnych obchodných modelov pre priemyselné spoločnosti a dopĺňa portfólio digitálnych služieb založených na údajoch pre priemyselné prostredie spoločnosti Siemens. Ponúka najmodernejšie bezpečnostné funkcie na získavanie údajov v teréne a na prenos a ukladanie týchto údajov v cloude.

Počiatočné úspechy

b1c532c6874910cf580a7c21ce345ddd14af6546 - bausch-stroebel-abfuellmaschine-5663-rgb large copy

S balíkom Siemens Digital Enterprise Suite môžu zákazníci začať investovať do budúcich riešení pre postupnú implementáciu Industrie 4.0. Napríklad výrobca špeciálnych strojov Bausch+Ströbel používa digitalizáciu ako kľúč k konzistentnosti vo svojom inžinierstve. Spoločnosť očakáva zvýšenie efektívnosti najmenej o 30 percent do roku 2020 vďaka času ušetrenému iba počas inžinierstva.
Rovnako spoločnosť Schunk — svetový líder na trhu v oblasti upínacích technológií a uchopovacích systémov — už používa digitalizačné riešenia pre svoje komponenty elektricky riadeného uchopenia. Tento nový inžiniersky proces povedie k výrazne kratšiemu časovému harmonogramu projektu, rýchlejšiemu uvedeniu do prevádzky a podstatnému zvýšeniu efektívnosti pri výstavbe podobných závodov.

Na každej úrovni

Sieť strojov navzájom a so systémami vyššej úrovne umožňuje centrálnu správu zdrojov a výrobných údajov. To zaisťuje nákladové prínosy pri obstarávaní a prevádzke, čo znamená, že údaje o objednávkach sú dostupné v celej spoločnosti a je možné identifikovať optimálne stratégie prideľovania objednávok do rôznych výrobných miest v rámci organizácie. Okrem toho je možné na prvý pohľad vidieť a efektívne koordinovať zásoby materiálu, logistické procesy a dostupnosť nástrojov.

Vďaka vylepšenej dokumentácii výrobných procesov a výrobných parametrov je potenciál digitálneho dvojčaťa v oblasti riadenia kvality rovnako vzrušujúci. Ak výrobcovia presne vedia, aký komponent bol nainštalovaný, s akými funkciami, v akých produktoch a ako bol nainštalovaný, môžu poskytnúť cielenú reakciu na potenciálne problémy a optimalizovať svoje procesy. Spoločnosť Siemens vo svojom výrobnom závode Simatic v nemeckom Ambergu už používa komplexný systém dokumentácie a hodnotenia a dosiahla extrémne nízku chybovosť vo výrobe.

A aj v spracovateľskom priemysle digital twin zabezpečuje vyššiu efektivitu a produktivitu: Vďaka kroku od integrovaného inžinierstva k integrovaným operáciám Siemens umožňuje spoločnostiam v spracovateľskom priemysle vybudovať komplexný dátový model od inžinierstva zariadení až po prevádzku. Aj v tejto oblasti digitalizácia zaisťuje kratší čas uvedenia na trh, väčšiu flexibilitu a vyššiu efektivitu. To dáva spoločnostiam príležitosť úspešne reagovať na volatilitu a rozmanitosť globálnych trhov a zvýšiť svoju produktivitu, ako aj efektívnosť energie a zdrojov.

Začnite svoju cestu