Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

K uhlíkovo neutrálnemu letectvu s energetickým manažmentom

Inovatívny dizajn spĺňa maximálnu energetickú transparentnosť: Udržateľné výrobky, ako sú ľahké bočné steny kabíny lietadiel, sa musia vyrábať udržateľne. Spoločnosť Diehl Aviation so spoločnosťou SIMATIC Energy Manager zaviedla riadenie zaťaženia, znížila spotrebu energie a emisie CO₂, čím zlepšila klimaticky neutrálnu leteckú dopravu.

Ako možno udržateľné letecké produkty vyrábať udržateľne?

V letectve je hmotnosť jednou z najväčších pák na zníženie emisií CO₂. Inovatívne konštrukcie a materiály umožňujú vyrábať extrémne ľahké diely s maximálnou stabilitou. Aby však boli skutočne udržateľné, musia sa vyrábať aj udržateľným spôsobom — skutočnou príležitosťou pre špecialistov, ako je Diehl Aviation.

2f514f86-28dd-4598-8024-a32e5e5bee3a | Diehl Aviation PCF Erdgasverbrauch

Diehl Aviation musí spĺňať vysoké požiadavky svojich zákazníkov a vlastné ciele udržateľnosti

Očakávania zákazníkov sú vysoké, rovnako ako ciele spoločnosti Diehl v oblasti udržateľnosti

Diehl Aviation ako dodávateľ pre výrobcov lietadiel musí splniť očakávania zákazníkov v oblasti udržateľných častí, ako sú bočné steny kabíny. Musia byť ľahké a silné, ale aj vyrobené udržateľne. To si vyžaduje nové materiály šetrnejšie k životnému prostrediu a energeticky účinné výrobné procesy. Spoločnosť Diehl Aviation musí tiež spĺňať rastúce právne požiadavky na podávanie Sustainability Reporting, ako je smernica o podnikovej udržateľnosti (CSRD). Spoločnosť musí tiež vypočítať a zdokumentovať uhlíkovú stopu produktov (PCF) svojich výrobkov. A na dosiahnutie vlastných cieľov udržateľnosti je potrebná komplexná integrácia IT/OT: Týmto spôsobom spoločnosť Diehl Aviation ušetrí 30% svojho plynu a 70% spotreby elektrickej energie do roku 2030.

Udržateľný produkt

S ECO Sidewall vyvinula spoločnosť Diehl Aviation koncepciu bočnej steny pre lietadlá, ktorá vďaka svojej nízkej hmotnosti šetrí palivo a zároveň spĺňa vysoké technické požiadavky leteckého priemyslu, pokiaľ ide o stabilitu a protipožiarnu ochranu.

Najekologickejšia koncepcia bočnej steny

ECO Sidewall spoločnosti Diehl Aviation stanovuje nové štandardy v oblasti hmotnosti a udržateľnosti. Koncept bočnej steny kombinuje biologické materiály s optimalizovaným dizajnom a znižuje hmotnosť o 10%. V roku 2024 získala cenu Crystal Cabin Award.

Namiesto sklenených vlákien používa ECO Sidewall čadičové predimpregátory a kevlarové voštinové jadro. Medzi ďalšie inovácie patrí ľahké práškové lakovanie, predimpregnovaná živica na biologickej báze a výrobný proces, ktorý znižuje predimpregnovaný odpad o 33%, čím sa minimalizuje odpad materiálu. Úspora hmotnosti znižuje uhlíkovú stopu počas výroby o 19% a zvyšuje účinnosť paliva, čo vedie k zníženiu prevádzkových emisií uhlíka o 10%.

04542be7-eee0-4708-89ae-e1b26dbbba21 | Diehl Aviation
Pracujeme vo dne aj v noci na stanovení nových štandardov a samozrejme - a to mi dáva osobitné potešenie - na vytvorení klimaticky neutrálneho letectva.
Laura Karbachová, Vedúci ústredia závodu, Diehl Letectvo

Väčšia udržateľnosť vďaka zníženiu hmotnosti a emisií

Na výrobu čo najľahších leteckých komponentov je potrebná energia — čím menej, tým lepšie. Kde sa však dajú ušetriť? SIMATIC Energy Manager poskytuje úplnú transparentnosť, umožňuje energeticky efektívnejšiu výrobu a pomáha znižovať uhlíkovú stopu produktu.

770b85c5-bfd5-462e-9796-16f3dab78bf9 | Diehl Aviation

Diehl Aviation využíva automatizačné portfólio spoločnosti Siemens na riadenie energie

Integrovaná automatizácia ako základ energetického manažmentu

Predpokladom tohto inovatívneho vývoja je end-to-end integrácia IT/OT, ktorej základ bol vytvorený už v roku 2015 s portfóliom Siemens. Iba vtedy, keď sa hardvér a softvér harmonizujú od predajne do najvyššieho poschodia, je možné spojiť údaje o výrobe, procesoch a zdrojoch, aby sa podporila udržateľná výroba.

V spoločnosti Diehl Aviation sa táto interakcia dosiahla pomocou komponentov, ako sú ovládače SIMATIC S7-1500, I/O systém SIMATIC ET 200SP, vizualizačné systémy SIMATIC WinCC a SIMATIC HMI Unified Panels, inžiniersky rámec TIA Portal a zariadenia na meranie energie, ako je SENTRON PAC. Táto kvalita údajov v kombinácii s údajmi z externých systémov umožnila SIMATIC Energy Manager poskytnúť viditeľnosť potenciálnych úspor vo výrobe.

Od transparentnosti k optimalizácii

SIMATIC Energy Manager vytvoril nový druh transparentnosti, ktorá zobrazuje skutočnú spotrebu jednotlivých výrobných a procesných krokov až do minúty, čím umožňuje cielené optimalizačné opatrenia. To umožňuje spoločnosti Diehl Aviation znížiť špičkové zaťaženie prostredníctvom dynamickej spotreby energie.

Okrem toho môže spoločnosť Diehl Aviation zapnúť vlastnú energiu z fotovoltaických systémov, keď je potrebná viac energie v krátkom čase. To šetrí peniaze tým, že nemusíte kupovať dodatočnú energiu z miestnej siete a robí Diehl flexibilným a nezávislým v čase krízy. Okrem toho výroba vlastnej elektriny zlepšuje firemnú uhlíkovú stopu spoločnosti (CCF) a znižuje spotrebu CO₂.

Dvaja muži v obchodných oblekoch hodnotia otvorený prenosný počítač

S pomocou SIMATIC Energy Manager dokáže Diehl Aviation pokryť špičkové zaťaženie

63737b6a-a737-4266-a2d8-97ab5175afd3 | Energy Manager Key-Visual

SIMATIC Energy Manager Pro

Analyzujte a spravujte spotrebu energie v rôznych lokalitách — ideálny základ pre vyššiu efektívnosť, rozdelenie nákladov podľa zdroja, optimalizované obstarávanie energie a dodržiavanie zákonných požiadaviek normy ISO 50001.

6aea82482979d1f01664b360e549a8bd95795b1f | SIMATIC Aplikácie Keyvisual

SIMATIC WinCC

SIMATIC HMI je široké portfólio priemyselných prevádzkových a monitorovacích systémov, od vizualizácie na úrovni strojov až po distribuované systémy SCADA.

52fcb69e-930e-4e7f-ae31-bbf133828856 | SENTRON rozbalenie vizuálnej skupiny compact 4:3

SENTRON PAC

Úspory energie začínajú meracími prístrojmi SENTRON: Spoľahlivo merajte a zaznamenávajte spotrebu a objavte potenciálne úspory.

3f34f20d-dc18-4e79-9f45-16f71e990798 | TIA Visual s vysokým rozlíšením

Portfólio pre priemyselnú automatizáciu

Vďaka komplexnému automatizačnému prístupu Siemens spája to, čo patrí k sebe. Integrované riešenia vytvárajú plus v oblasti flexibility, produktivity a bezpečnosti do budúcnosti.

Úspora energie a vytváranie udržateľných inovácií v

Diehl Aviation dosahuje oboje: zvýšenie energetickej účinnosti a zníženie spotreby s maximálnou transparentnosťou a zvýšenie klimatickej neutrálnej letectva vďaka jedinečne ľahkým a stabilným stenám kabíny.

19ac2b70-38a7-4141-9ad8-e1ef72073079 | Výhoda: 6% spotreby energie

Spotreba energie

Od zavedenia SIMATIC Energy Manager sa spotreba energie vo výrobe znížila z 11,5 GWh na 10,8 GWh (približne 6%).

1aa7a6b6-5977-4eb1-b2a1-8fd9107a1beb | Výhoda: 23% vyššia spotreba plynu

Spotreba zemného plynu

Nová transparentnosť viedla k zníženiu spotreby zemného plynu na vykurovanie budov z 24,4 GWh na 18,8 GWh ročne (približne 23%).

d2ea33f8-6424-458a-bf8b-0f08f5bc2525 | Výhoda: 21% vyššia hmotnosť

Emisie CO₂

S pomocou energetického manažéra SIMATIC dokázala spoločnosť Diehl Aviation dosiahnuť zníženie CO₂ o 21% vo všetkých opatreniach v oblasti energetiky a zdrojov v lokalite Laupheim. To zodpovedá zníženiu CO₂ o 2,1 tony ročne.

Po prvýkrát presne vieme, kam smeruje naša energia. SIMATIC Energy Manager je stroj na dokonalú transparentnosť.
Mike Thierfelder, Projektový manažér Technické inžinierstvo a služby, Riaditeľ energetického manažmentu Diehl Aviation

Spoločne za udržateľnejšie letectvo

Inovatívne spoločnosti ako Diehl Aviation potrebujú silných partnerov, ktorí myslia a konajú rovnako udržateľne. Partner ako Siemens: Podporujeme našich zákazníkov udržateľnými produktmi a technológiami, ktoré umožňujú priemyselným spoločnostiam zvýšiť udržateľnosť ich výrobkov, výroby a dodávateľských reťazcov.

93205760-9bcc-4082-9c14-28e5e867e6fb | Diehl Aviation

Produkty so značkou Siemens EcoTech prispievajú k udržateľnosti spoločnosti Diehl Aviation

Dlhoročné partnerstvo medzi spoločnosťami Diehl Aviation a Siemens začalo našimi automatizačnými riešeniami a viedlo k použitiu SIMATIC Energy Manager ako systému riadenia energie. Spoločná cesta pokračuje v príprave spoločnosti Diehl Aviation na všetky budúce výzvy.

Jedným z príkladov je značka Siemens EcoTech pre naše produkty, ako sú SIMATIC HMI Unified Panels. Ide o environmentálne vyhlásenie pre výrobky spoločnosti Siemens založené na hodnotách KPI relevantných pre udržateľnosť špecifických pre daný produkt. Tieto KPI udržateľnosti vedú priamo k zníženiu uhlíkovej stopy našich zákazníkov. Vďaka tomu sú nielen výrobky a výroba udržateľné, ale aj dodávateľské reťazce našich zákazníkov.

Začnite svoju cestu