Skip to main content

Majitelia domácich zvierat presadzujú lepšiu zdravotnú starostlivosť

Od začiatku pandémie COVID-19 pridalo 23 miliónov amerických domácností do rodiny domáce zviera a teraz požadujú pre ne aj zdravotnú starostlivosť svetovej úrovne.

NOVEMBER 2022

Výraz „pandemické zviera“ vznikol počas pandémie COVID-19 a odkazuje na 23 miliónov amerických domácností, ktoré adoptovali domáce zviera, podľa American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA). To znamená, že každá piata domácnosť v krajine pridala do rodiny štvornohého spoločníka.

Pandémia tiež podporila novú éru humanizácie domácich zvierat, tzv. „srsťových bábätiek“, najmä vďaka mileniálom narodeným približne medzi rokmi 1980 a 2000. Prečo? Pretože tvorili väčšinu nových majiteľov domácich zvierat v roku 2021, až 43 %, a podľa výskumov sú mileniáli častejšie naklonení odkladať alebo úplne vynechať rodičovstvo a zvyčajne požadujú flexibilné pracovné podmienky a hybridné pracovné hodiny, keďže 50 % populácie mileniálov žije osamote.

Humanizácia domácich zvierat prebieha už od 19. storočia, dávno pred boomom „pandemických zvierat“, keď prvý psí sušienkový produkt vytvoril elektrikár z Ohia. Od začiatku 2000-tych rokov tento trend pokračuje výrazne vďaka sociálnym médiám a dostupnosti prostredníctvom e-commerce. Majitelia domácich zvierat zdieľajú všetky aspekty života svojich „srsťových bábätiek“, vrátane krmív a doplnkov ľudskej kvality, zariadení pre starostlivosť (s prijímacími pohovormi), módy pre zvieratá (vrátane kostýmov na Halloween), opatrovateľov a venčiteľov, preventívnych liekov a špičkových veterinárnych služieb.

Podľa Morgan Stanleymajitelia domácich zvierat v USA zvýšili svoje výdavky medzi rokmi 2020 a 2021 o 15,7 % a očakáva sa, že odvetvie domácich zvierat bude pokračovať v 8 % ročnom raste až do roku 2030. Je teda možné konštatovať, že humanizácia domácich zvierat, pri ktorej sa k nim pristupuje ako k deťom, ktoré si mnohí mileniáli neplánujú mať, je trendom, ktorý tu zostane.

Podľa článku v The Washington Post, domáci maznáčikovia tiež zvyšujú tlak na veterinárne praxe po celej krajine. Mnoho veterinárov je pohltených žiadosťami o stretnutia pre nové a existujúce zvieratá a pohotovostné veterinárne oddelenia varujú majiteľov, že čakacie doby sa predlžujú. Ako rastie pozornosť venovaná starostlivosti o štvornohých spoločníkov, trh s veterinárnym vybavením tiež zaznamená rast, keďže zariadenia sa snažia získať kvalitné vybavenie.

V True Care for Pets (TrueCare) – kalifornskej veterinárnej praxi a pohotovostnej nemocnici poskytujúcej špecializovanú a urgentnú starostlivosť – je prioritou poskytovanie špičkovej, pokročilej liečby zvieratám a zabezpečenie pokoja mysle pre majiteľov domácich zvierat. Ako zariadenie vybavené najmodernejšou technológiou plánovalo TrueCare rozšíriť svoje onkologické schopnosti a špecializovanú rádioterapiu s novým systémom Halcyon od spoločnosti Varian, spoločnosti Siemens Healthineers, Halcyon System.

Systém Halcyon ponúka 3D technológiu rádioterapie s presnosťou a rýchlosťou na zacielenie najzložitejších nádorov, pričom poskytuje silné žiarenie s minimálnym poškodením okolitých tkanív. Okrem liečebných schopností systém pomôže aj TrueCare zefektívniť pracovné postupy a urýchliť časy liečby – čo je nevyhnutné vzhľadom na nárast počtu pacientov.

Varian úzko spolupracoval so Siemens Financial Services (SFS), aby poskytol TrueCare kreatívny, časovo citlivý financovací balík s nízkymi mesačnými splátkami a urýchleným dodacím termínom.

„Som si istá, že všetci poznáme niekoho, kto si za posledné tri roky pridali domáce zviera do rodiny,“ povedala Sarah Seidel, vedúca predaja zdravotníckych služieb v SFS Commercial Finance Americas. „Tieto zvieratá si zaslúžia najvyššiu úroveň starostlivosti – či už ide o diagnostiku alebo liečbu – pretože sa skutočne stali súčasťou našej rodiny, na ktorú sa spoliehame, rovnako ako sa ony spoliehajú na nás.“

V Ellie Diagnostics – nezávislej laboratóriu pre wellness a diagnostiku zvierat v Texase – sa tím zameriava na transformáciu veterinárnej starostlivosti tým, že testovanie sprístupňuje jednoduchšie. Ich plne vybavené laboratórium ponúka inovatívne a prispôsobené služby, ktoré šetria čas a výrazne zlepšujú diagnostický zážitok pre veterinárov a ich pacientov.

Keď sa naskytla príležitosť otvoriť vlajkové laboratórium veterinárnej diagnostiky v Kentucky, využili príležitosť získať špičkové vybavenie vrátane niekoľkých analyzátorov Siemens Advia 2120i a Immulite. Tento systém využíva jedinečnú optickú technológiu na poskytovanie konzistentných výsledkov a jasné rozlíšenie medzi normálnymi a abnormálnymi vzorkami, čo vedie k lepším výsledkom.

Aby vlajkové laboratórium otvorilo svoje dvere v rámci stanoveného časového harmonogramu a získalo požadované nové vybavenie, spolupracovalo Ellie Diagnostics s tímom SFS Commercial Finance Americas na štruktúrovaní finančného riešenia, ktoré zapadalo do rozpočtu.

„Pri vyhľadávaní veterinárnej starostlivosti pre domáce zvieratá majitelia požadujú prístup k najlepšej diagnostike a špecializovanej liečbe, aby sa zvýšila dĺžka života zvierat,“ povedal Markus Edstrom, vedúci SFS Commercial Finance Americas. „V SFS je pre nás dôležité podporovať digitálnu transformáciu veterinárnej starostlivosti a umožniť prístup k terapiám a liečbam prostredníctvom úzkej spolupráce s poskytovateľmi technológií a zariadení, ako sú Varian Medical Systems a Siemens Healthineers, ako aj zariadeniami ako TrueCare a Ellie Diagnostics. Naše domáce zvieratá si zaslúžia rovnakú úroveň starostlivosti, akú očakávame pre seba.“

Takže, ak ste si počas pandémie COVID-19 pridali domáce zviera do rodiny (ktorému ste možno dali prezývku ako buddy, baby, princ alebo princezná), nebojte sa, nie ste sami. A ak ste mali trochu obavy, keď ste nechali svoje zviera v starostlivosti veterinára pre šteniatka alebo mačky, nemusíte sa obávať, pretože je pravdepodobné, že aj oni chápu, že Hank a Frankie nie sú len zvieratá – sú súčasťou vašej rodiny.

Pre viac informácií navštívte:

Finančné služby spoločnosti Siemens
True Care for Pets
Ellie Diagnostics
Varian, A Siemens Healthineers Company
Siemens Healthineers

Začnite svoju cestu